Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HDC-3

HDC-3

    SAMO CNY
 
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

3-osni CNC-rezkar z dvema stebroma s hodi 3.810 x 2.692 x 990 mm

HDC-3 je 3-osni rezkar z dvema stebroma, zasnovan za obdelavo velikih delov, kot so sestavni deli ogrodja zrakoplovov, veliki kalupi in težke konstrukcije. Toga konstrukcija stroja omogoča zelo stabilno platformo za rezkanje. Povsem podprti hodi po X-osi z lahkoto premikajo dele s težo do 10.000 lb (4.536 kg).

  • Robustno vreteno s konusom 50 in direktnim pogonom
  • Stranski menjalec orodja 50+1
  • Konzola krmilnika na premičnem stojalu za lažji dostop
  • Miza s T-utori 150" x 64" (3.810 x 1.626 mm)
  • Popolna podpora hoda X-osi
  • Kapaciteta za dele teže 10.000 funtov (4536 kg)

OPOMBA: Miza s T-utori je kot standard priložena stroju.

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 50 Konus
  • 3 Osi
  • 7500 RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO

Na voljo za naročilo v Severni Ameriki, predvidena dobava je v prvem četrtletju 2026.

Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Specifikacije

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Visoko učinkovito vreteno s 7.500 rpm

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodja, konus 50, orodja 50+1

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Polžni transporter odrezkov

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Druga referenčna pozicija
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Nadzorni sistem HDC kamere
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • Komplet za sidranje stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Predloga za sidranje
  • Skica postavitve (prihaja kmalu)
  • Graf navora

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

POVEZANI IZDELKI

5-osna različica

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

5-osni CNC-rezkar z dvema stebroma s hodi 3.810 x 2.692 x 1.092 mm

  • HSK-A100 Konus
  • 5 Osi
  • 6000 RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price

Drugačen pristop

Haas VS-3

VS-3

Vertikalni obdelovalni center; 150" x 50" x 50" (3.810 x 1.270 x 1.270 mm)

  • 50 Konus
  • 3 Osi
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price

Alternativna možnost za portalni rezkar

Haas GM-2

GM-2

3-osni portalni CNC-rezkar s hodi 3.683 x 2.223 x 559 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 150.00 in 3810 mm
Y-os 106.00 in 2692 mm
Z-os 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 60.0 hp 44.7 kW
Maks. ocena 60.0 hp 44.7 kW
Maks. hitrost 7500 rpm 7500 rpm
Maks. hitrost 7500 rpm 7500 rpm
Maks. navor 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Maks. navor 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlajenje Coolant Jacket Coolant Jacket
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 150.0 in 3810 mm
Širina 64.0 in 1626 mm
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 10000 lb 4536 kg
Med stolpci 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 16.00 in 406 mm
Maks. teža orodja 30.0 lb 13.6 kg
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 7500 rpm 7500 rpm
Hitrost vretena 7500 rpm 7500 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moč vretena 60.0 hp 44.7 kW
Moč vretena 60.0 hp 44.7 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 105 A 105 A
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več podatkov tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za stik.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.