My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HDC-3

HDC-3

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

3-akselinen CNC -kaksipylväinen jyrsinkone, jonka liikealue on 3 810 x 2 692 x 990 mm

HDC-3 on suurien osien työstöihin suunniteltu 3-akselinen kaksipylväinen jyrsinkone. Se on tarkoitettu esimerkiksi lentokoneen runkokomponenttien, suurien muottien ja raskaiden rakenteiden työstämiseen. Koneen tukeva rakenne tarjoaa erittäin vakaan leikkuualustan. Täysin tuetut X-akselin liikealueet käsittelevät helposti jopa 10 000 lb:n (4 536 kg) painoisia osia. 

  • Tukeva 50-kartioinen avoin, inline-suorakäyttökara
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1-malli
  • Ohjauspaneeli liikkuvalla telineellä on helposti saatavilla
  • 150" x 64" (3 810 x 1 626 mm) T-urapöytä
  • Täysin tuettu X-akselin liikealue
  • 10 000 lb (4 536 kg) osakapasiteetti

HUOMAA: Koneen mukana toimitetaan vakiona T-urapöytä.

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 50 Kartio
  • 3 Akseli
  • 7500 RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA

Saatavilla tilauksesta tammi–maaliskuussa 2026 Pohjois-Amerikassa.
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
  • Erittäin suorituskykyinen 7 500 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50-kartioinen, 50+1 työkalua

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Ruuvikuljetin

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Toinen kotiasento
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
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
  • HDC-kameravalvontajärjestelmä
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Koneen kiinnityssarja

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Kiinnitysmalli
  • Asettelupiirros (tulossa pian)
  • Vääntömomenttitaulukko

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

OHEISTUOTTEET

5-akselinen versio

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

5-akselinen CNC -kaksipylväinen jyrsinkone, jonka liikealue on 3 810 x 2 692 x 1 092 mm

  • HSK-A100 Kartio
  • 5 Akseli
  • 6000 RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Erilainen lähestymistapa

Haas VS-3

VS-3

Pystykarainen työstökeskus; 3 810 x 1270 x 1270 mm (150" x 50" x 50").

  • 50 Kartio
  • 3 Akseli
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Pylväsjyrsinkone vaihtoehto

Haas GM-2

GM-2

3-akselinen CNC-portaalijyrsin, jonka liikealue on 3683 x 2223 x 559 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 150.00 in 3810 mm
Y-akseli 106.00 in 2692 mm
Z-akseli 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 60.0 hp 44.7 kW
Suurin teho 60.0 hp 44.7 kW
Suurin nopeus 7500 rpm 7500 rpm
Suurin nopeus 7500 rpm 7500 rpm
Enimmäisvääntömomentti 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Enimmäisvääntömomentti 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kartio CT or BT 50 CT or BT 50
Kartio CT or BT 50 CT or BT 50
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Jäähdytys Coolant Jacket Coolant Jacket
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 150.0 in 3810 mm
Leveys 64.0 in 1626 mm
Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 10000 lb 4536 kg
Pylväiden välissä 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Työkalun suurin pituus 16.00 in 406 mm
Suurin työkalun paino 30.0 lb 13.6 kg
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 7500 rpm 7500 rpm
Karanopeus 7500 rpm 7500 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Karan teho 60.0 hp 44.7 kW
Karan teho 60.0 hp 44.7 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.