My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HDC-3-5AX

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Kaksipylväiset jyrsinkoneet
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

5-akselinen CNC -kaksipylväinen jyrsinkone, jonka liikealue on 3 810 x 2 692 x 1 092 mm

HDC-3-5AX on monimutkaisiin, suurien osien työstöihin suunniteltu 5-akselinen kaksipylväinen jyrsinkone. Se on tarkoitettu esimerkiksi lentokoneen runkokomponenttien, layup-muottien ja komposiittirakenteiden työstämiseen. Koneen tukeva rakenne tarjoaa erittäin vakaan leikkuualustan. Täysin tuetut X-akselin liikealueet käsittelevät helposti jopa 10 000 lb (4 536 kg) painoisia osia.

HUOMAA: Pöydän pinta koostuu kolmesta aihiotyökalulevystä, joita on helppo työstää räätälöityjä kiinnittimiä varten. Valinnaisia T-uralevyjä on saatavilla.

  • Kaksiakselinen karanpää tarjoaa ±245 astetta C-akselin kiertoa ja ±120 astetta B-akselin kallistusta 
  • Integroidulla moottorilla varustettu HSK-A100-kara   
  •  
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1-malli
  • Ohjauspaneeli liikkuvalla telineellä on helposti saatavilla
  • Pöytä, jonka koko on 153" x 49" (3 886 x 1 245 mm), ja kolme pultattavien työkalujen aihiolevyä, joita on helppo työstää räätälöityjä kiinnittimiä varten
  • Täysin tuettu X-akselin liikealue
  • 10 000 lb (4 536 kg) osakapasiteetti

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • HSK-A100 Kartio
  • 5 Akseli
  • 6000 RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti
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
X-akseli 150.00 in 3810 mm
Y-akseli 106.00 in 2692 mm
Z-akseli 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 60.0 hp 44.7 kW
Suurin nopeus 6000 rpm 6000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kartio HSK-A100 HSK-A100
Laakerin voitelu Grease Packed Grease Packed
Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
B-akseli ‒ kallistus S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Suurin nopeus 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
Jarrun vääntömomentti 1239 ft-lbf 1680 Nm
Välityssuhde 59:1 59:1
Ajoitus 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Liikealue ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Suurin nopeus 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
Jarrun vääntömomentti 2000 ft-lbf 2712 Nm
Välityssuhde 105.83:1 105.83:1
Ajoitus 1:1 1:1
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 153.0 in 3886 mm
Leveys 49.0 in 1245 mm
Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 10000 lb 4536 kg
Pylväiden välissä 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Pikaliikkeet X-akselilla 360 ipm 9.1 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 400 ipm 10.2 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Työkalun suurin pituus 16.00 in 406 mm
Suurin työkalun paino 30.0 lb 13.6 kg
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 6000 rpm 6000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Karan teho 60.0 hp 44.7 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti metallilevylaatikolle 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Metallilevylaatikon paino 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.
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
  • 6 000 rpm:n kara, HSK-A100

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50+1, HSK

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä, RF

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Ruuvikuljetin
  • Lastukaukalon suodatinsetti

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Toinen kotiasento
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • HaasDrop
  • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
  • HDC-kameravalvontajärjestelmä
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Koneen kiinnityssarja

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Kiinnitysmalli
  • Asettelupiirros
  • Vääntömomenttitaulukko

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

OHEISTUOTTEET

Portaalityylinen jyrsin

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-akselinen CNC-portaalijyrsin, jonka liikealue on 3 683 x 2 223 x 998 mm

  • HSK 63F Kartio
  • 5 Akseli
  • 20k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Erilainen lähestymistapa

Haas VR-11

VR-14

5-akselinen pystykarainen työstökeskus; 150" x 40" x 42", 2-akselinen pää

  • HSK-A63 Kartio
  • 5 Akseli
  • 20k RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti
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
Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.