MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HDC-3-5AX

  1. Fresadoras verticais
  2. Fresadoras de coluna dupla
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Fresadora CNC de 5 eixos de coluna dupla com percursos de 3810 x 2692 x 1092 mm

A HDC-3-5AX é uma fresadora de 5 eixos de coluna dupla concebida para maquinagens complexas de peças grandes, como componentes de fuselagem, moldes de assentamento e estruturas compostas. A construção de aço rígido da máquina fornece uma plataforma de corte muito estável. Os percursos do eixo X totalmente suportados trabalham facilmente com peças que pesam até 10 000 lb (4536 kg).

NOTA: A superfície da mesa consiste em três placas de ferramentas em branco que são facilmente maquinadas para fixação personalizada. As placas opcionais da ranhura T estão disponíveis.

  • A cabeça do spindle de eixo duplo fornece ±245 graus de rotação do eixo C e ±120 graus de inclinação do eixo B 
  • Spindle integral do motor HSK-A100    
  • Trocador de ferramenta de instalação lateral 50+1
  • Anexo de controlador numa bancada móvel, para um fácil acesso
  • Mesa de 153" x 49" (3886 x 1245 mm), com 3 placas de ferramenta articulada para fixação personalizada
  • Percurso do eixo X totalmente compatível
  • Capacidade para peças até 10 000 lb (4536 kg)

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • HSK-A100 Cone
  • 5 Eixo
  • 6000 RPM
  • 50+1 Capacidade da ferramenta
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
Eixo X 150.00 in 3810 mm
Eixo Y 106.00 in 2692 mm
Eixo Z 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 60.0 hp 44.7 kW
Velocidade máxima 6000 rpm 6000 rpm
Torque máximo 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
Sistema de comando Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Cone HSK-A100 HSK-A100
Lubrificação do casquilho Grease Packed Grease Packed
Líquido de refrigeração Liquid Cooled Liquid Cooled
Eixo B - Inclinação S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Velocidade máxima 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
Torque de travagem 1239 ft-lbf 1680 Nm
Relação de engrenagem 59:1 59:1
Temporização 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Percurso ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Velocidade máxima 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
Torque de travagem 2000 ft-lbf 2712 Nm
Relação de engrenagem 105.83:1 105.83:1
Temporização 1:1 1:1
Mesa S.A.E METRIC
Comprimento 153.0 in 3886 mm
Largura 49.0 in 1245 mm
Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 10000 lb 4536 kg
Entre colunas 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rápidos em X 360 ipm 9.1 m/min
Rápidos em Y 400 ipm 10.2 m/min
Rápidos em Z 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidade 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 16.00 in 406 mm
Peso máximo da ferramenta 30.0 lb 13.6 kg
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 6000 rpm 6000 rpm
Sistema de comando Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Potência do fuso 60.0 hp 44.7 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica para caixa de folha de metal 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Peso para caixa de folha de metal 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

**Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 6000 rpm, HSK-A100

Trocadores da ferramenta

  • Comutador de ferramentas de montagem lateral 50+1, HSK

Sondagem

  • Sistema de sondagem intuitivo sem fios, RF

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Parafuso sem fim da limalha
  • Kit de filtro de bandeja de limalha

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Segunda posição inicial
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • Desvios de trabalho dinâmicos e controlo do ponto central da ferramenta
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa
  • Modo ECO

Opções de Produtos

  • Forras do eixo Aço inoxidável
  • Sistema de monitorização da câmara HDC
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Kit de fixação de máquina

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Template de ancoragem
  • Desenho de layout
  • Gráfico de torque

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

PRODUTOS RELACIONADOS

Fresadora estilo pórtico

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

Fresadora de pórtico CNC de 5 eixos com percursos de 3 683 x 2 223 x 998 mm

  • HSK 63F Cone
  • 5 Eixo
  • 20k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Abordagem diferente

Haas VR-11

VR-14

Centro de maquinagem vertical de 5 eixos; 150" x 40" x 42", cabeça de 2 eixos

  • HSK-A63 Cone
  • 5 Eixo
  • 20k RPM
  • 50+1 Capacidade da ferramenta
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
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.