My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HDC-3-5AX

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. Doppelständer-Fräsmaschinen
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    NUR CNY
 
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

5-Achsen-CNC-Doppelständer-Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 3.810 x 2.692 x 1.092 mm

Die HDC-3-5AX ist eine 5-Achsen-Doppelständerfräse, die für die Bearbeitung komplexer, großer Teile wie Flugzeugkomponenten, Layup-Formen und Verbundwerkstoffstrukturen entwickelt wurde. Die starre Konstruktion der Maschine sorgt für eine sehr stabile Schneidplattform. Die voll abgestützten X-Achsenverfahrwege bewältigen problemlos Teile mit einem Gewicht von bis zu 4536 kg (10.000 lb).

HINWEIS: Die Tischoberfläche besteht aus drei unbeschichteten Werkzeugplatten, die einfach für kundenspezifische Vorrichtungen bearbeitet werden können. Optional sind T-Nut-Platten erhältlich.

  • Zweiachsiger Spindelkopf bietet ±245 Grad C-Achsen-Rotation und ±120 Grad B-Achsen-Schwenkung 
  • HSK-A100 Integral-Motorspindel    
  • 50+1 seitlich angeordneter Werkzeugwechsler
  • Bedienpult auf beweglichem Ständer für einfachen Zugang
  • 153" x 49" (3886 x 1245 mm) Tisch, mit 3 leeren, anschraubbaren Werkzeugplatten für individuelle Vorrichtungen
  • Vollständig unterstützter X-Achsenverfahrweg
  • 10.000 lb (4536 kg) Teiletragfähigkeit

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • HSK-A100 Kegel
  • 5 Achse
  • 6000 RPM
  • 50+1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Technische Daten
  • Angaben zur Maschine

Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 150.00 in 3810 mm
Y-Achse 106.00 in 2692 mm
Z-Achse 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 60.0 hp 44.7 kW
Max. Geschwindigkeit 6000 rpm 6000 rpm
Max. Drehmoment 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
Antriebssystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kegel HSK-A100 HSK-A100
Lagerschmierung Grease Packed Grease Packed
Kühlung Liquid Cooled Liquid Cooled
B-Achse – Schwenkwinkel S.A.E METRIC
Reise ±120˚ ±120˚
Max. Geschwindigkeit 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
Bremsmoment 1239 ft-lbf 1680 Nm
Übersetzungsverhältnis 59:1 59:1
Taktung 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Verfahrwege ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Max. Geschwindigkeit 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
Bremsmoment 2000 ft-lbf 2712 Nm
Übersetzungsverhältnis 105.83:1 105.83:1
Taktung 1:1 1:1
Tisch S.A.E METRIC
Länge 153.0 in 3886 mm
Breite 49.0 in 1245 mm
Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 10000 lb 4536 kg
Ständerzwischenraum 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Eilgänge an X 360 ipm 9.1 m/min
Eilgänge auf Y 400 ipm 10.2 m/min
Eilgänge an Z 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Tragfähigkeit 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 16.00 in 406 mm
Max. Werkzeuggewicht 30.0 lb 13.6 kg
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 6000 rpm 6000 rpm
Antriebssystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Spindelleistung 60.0 hp 44.7 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette für Blechkiste 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Gewicht für Blechkiste 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

† Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

 

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VERBUNDENE PRODUKTE

Grundausstattung

Spindeln

  • 6.000 rpm-Spindel, HSK-A100

Werkzeugwechsler

  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit 50+1 Magazinplätzen, HSK

Messtasten

  • Intuitives drahtloses Messsystem, HF

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Spiral-Späneförderer
  • Filtersatz für Spänewanne

Die Haas Steuerung

  • Steuerung des Breitbildmonitors
  • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
  • Überspannungsschutz
  • Früherkennungsmodul für Stromausfall
  • Zweite Ausgangsposition
  • Erweiterte Werkzeugverwaltung
  • M130 Medienanzeige
  • HaasConnect: Fernüberwachung
  • HaasDrop
  • Dynamischer Werkstückversatz und Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • ECO Mode

Produktoptionen

  • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
  • HDC-Kameraüberwachungssystem
  • Telefon-Ladestation

Werkzeuge und Spannvorrichtungen

  • Satz Ankerschrauben für Maschine

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Verankerungs-Werkstückvorlage
  • Maschinenabmessungen
  • Drehmomentkurve

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VERBUNDENE PRODUKTE

Portal-Fräsmaschine

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-Achsen-CNC Portalfräse mit Verfahrwegen von 3.683 x 2.223 x 559 mm

  • HSK 63F Kegel
  • 5 Achse
  • 20k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Unterschiedlicher Ansatz

Haas VR-11

VR-14

Vertikales Bearbeitungszentrum mit 5-Achsen; 3.810 x 1.016 x 1.067 mm, 2-Achsen-Kopf

  • HSK-A63 Kegel
  • 5 Achse
  • 20k RPM
  • 50+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Hätten Sie gern weitere Informationen?


Wenn Sie weitere Informationen erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.