My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Pocket Lathe

  1. Drehmaschinen
  2. Taschendrehmaschine

Taschendrehmaschine

    NUR CNY
 
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC Pocket Lathe mit einer max. Kapazität von 356 x 279 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 44 mm

Die Haas Pocket Lathe ist klein und passt an fast jeden Platz in Ihrer Werkstatt, bietet aber gleichzeitig die Merkmale und die Leistung unserer Maschinen in Vollgröße zu einem sehr erschwinglichen Preis. 

Es ist die perfekte Wahl für Neugründer, Schulen, Hobbybastler, Werkstattmaschinenbauer oder alle, die nur wenig Platz und ein begrenztes Budget haben.

  • Voll funktionsfähige, einfach zu bedienende Haas-Steuerung
  • A2-5 Nase mit pneumatischem 5C Spannzangenfutter
  • Werkzeughalterplatte für Linearrevolver
  • Einphasiger oder 3-phasiger Strom 

 

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 5C Collet Spannfuttergröße
  • 1.75" Durchmesserbereich für Stangen
  • 4500 RPM
  • 10 hp Leistung
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Technische Daten
  • Angaben zur Maschine

Capacities S.A.E METRIC
Spannfuttergröße 6.5 in 165 mm
Max Cutting Diameter (gang tool) 14.00 in 356 mm
Max. Drehdurchmesser (mit BOT-Revolver) 6.50 in 165 mm
Max. Drehlänge (variiert mit der Werkstückhalterung) 11.0 in 279 mm
Durchmesserbereich für Stangen 1.75 in 44 mm
Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 9.50 in 241 mm
Z-Achse 11.00 in 279 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. Vorschub für Zerspanen 150 ipm 3.8 m/min
Eilgänge an X 450 ipm 11.4 m/min
Eilgänge an Z 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 3894 lbf 17321 N
Max. Schubkraft Y 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnase A2-5 A2-5
Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Max. Nennleistung 10.0 hp 7.5 kW
Max. Geschwindigkeit 4500 rpm 4500 rpm
Max. Drehmoment 95.0 ft-lbf @ 178 rpm 128.8 Nm @ 178 rpm
Spindelbohrung ø 2.31 in 58.7 mm
Turret S.A.E METRIC
Anzahl der Werkzeuge 8 BOT 8 BOT
AD- und ID-Werkzeuge Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Schaltzeit (ein Werkzeug) 1 s 1 s
Hinterer Freiraum der Bohrstange (ab Revolver-Rückseite) 1.74 in 44.5 mm
Hinterer Freiraum der Bohrstange (ab Revolver-Vorderseite) 4.73 in 120.1 mm
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 25 gal 95 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 80 psi 0.5 L/min @ 5.5 bar
Max. Luftdruck 120 psi 8.3 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 4500 rpm 4500 rpm
Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelleistung 10.0 hp 7.5 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 50 A 50 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

† Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

 

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

DOKUMENTE

VIDEOS

VERBUNDENE PRODUKTE

Grundausstattung

Die Haas Steuerung

  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Überspannungsschutz
  • Früherkennungsmodul für Stromausfall
  • Erweiterte Werkzeugverwaltung
  • M130 Medienanzeige
  • HaasConnect: Fernüberwachung
  • HaasDrop
  • Visuelles Teileprogrammiersystem
  • Anwenderdefinierte Makros
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)

Produktoptionen

  • Arbeitsraumbeleuchtung
  • Telefon-Ladestation

Werkstückhalterung

  • 5C Spannzangenfutter, A2-5 Nase

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP) (in Kürze verfügbar)
  • Installationsanleitung
  • Installationszeichnung (in Kürze verfügbar)
  • Bedienerhandbuch

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VIDEOS
9 Codezeilen sind alles, was Sie zum Starten brauchen
Diese 9 Codezeilen sind alles, was man braucht, um zu beginnen. Aber sie sind auch das, was Sie wirklich verstehen müssen, wenn Sie ein sachkundiger CNC-Programmierer zu werden möchten. Mark erklärt, wo wir STARTEN und weitermachen sollten, wenn wir die ersten 9 Zeilen in der Tasche haben.
Anzeigen von Bildern und Videos auf Ihrer Haas Steuerung mit dem M130
Mit einem M130 können Sie Einrichtungsblätter, Werkzeuglisten, Arbeitsanweisungen und sogar Videos anzeigen, alles in Ihrem Programm. Sie brauchen keine Arbeitsanweisungen mehr an die Maschine zu kleben oder handschriftliche Notizen zu machen, die Ihrem Bediener sagen, wie ein Teil zu laden oder zu prüfen ist; fügen Sie einfach alles in Ihr CNC-Programm ein!
Was ist ein G-Code?
In der neuesten ”Tipp des Tages”-Episode beantwortet Mark eine Frage, die uns ständig gestellt wird: ”Was ist ein G-Code?” Sie erhalten nicht nur eine kurze Geschichte vom G-Code, der auf die 1950er Jahre zurückgeht, sondern Mark erklärt auch, wie G-Code heute auf modernen Haas CNC-Maschinen eingesetzt wird.
VERBUNDENE PRODUKTE

Ergänzung zur Fräse

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Alternative für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau

Haas TL-1

TL-1

CNC-Drehmaschine für Werkzeug- und Vorrichtungsbau mit einer max. Drehdurchmesser/-länge von 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Spannfuttergröße
  • 2.3" Durchmesserbereich für Stangen
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Leistung
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Mehr Tragfähigkeit

Haas ST-10

ST-10

CNC-Drehmaschine mit 305 x 406 mm max. Tragfähigkeit und 44 mm Durchmesserbereich für Stangen

  • 6.5" Spannfuttergröße
  • 1.75" Durchmesserbereich für Stangen
  • 6k RPM
  • 15 hp Leistung
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte
Hätten Sie gern weitere Informationen?


Wenn Sie weitere Informationen erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.