Мій Haas Вітаємо,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
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
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
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
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
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
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
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
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
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
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
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
Pocket Lathe

  1. Токарні верстати
  2. Компактний токарний верстат

Компактний токарний верстат

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Наразі недоступно у вашому регіоні

Щоб дізнатися про найкращі ціни у вашому регіоні, зверніться до місцевої Заводської торгової точки Haas.

Токарний верстат Pocket Lathe із ЧПУ із найбільшим діаметром деталі, що обробляється, 356 x 279 мм і найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 44 мм

Токарний верстат Haas Pocket Lathe має невеликі розміри, завдяки чому він може поміститися практично в будь-якому куточку вашого цеху, при цьому забезпечуючи функції та продуктивність повнорозмірних верстатів за дуже доступною ціною. 

Це ідеальний вибір для новостворених майстерень, шкіл, любителів, гаражних майстрів або будь-кого, хто має обмежений простір і бюджет.

  • Повнофункціональна, проста у використанні система керування Haas control
  • Торець A2-5 із пневматичним патроном 5C
  • Інструментальна плита з рядним розташуванням інструменту
  • Одно- або трифазне живлення 

 

See Available Stock

Поточний термін виконання

Фільтри

  • 5C Collet Розмір патрона
  • 1.75" Найбільший діаметр прутка, що обробляється
  • 4500 ОБ/ХВ
  • 10 hp Потужність
Порівняти верстати
ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ВСІ ВИРОБИ, ЩО Є В НАЯВНОСТІ
Звернутися до дистриб’ютора
Порівняти верстати
ЗБІРКА ТА ЦІНА
Звернутися до дистриб’ютора
  • Збірка та ціна
  • Технічні характеристики
  • Інформація про верстат

Capacities S.A.E METRIC
Розмір патрона 6.5 in 165 mm
Max Cutting Diameter (gang tool) 14.00 in 356 mm
Максимальний діаметр різання (з револьверною головкою BOT) 6.50 in 165 mm
Максимальна довжина різання (залежить від тримача заготовок) 11.0 in 279 mm
Найбільший діаметр прутка, що обробляється 1.75 in 44 mm
Робочі ходи S.A.E METRIC
Вісь X 9.50 in 241 mm
Вісь Z 11.00 in 279 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Максимальне різання 150 ipm 3.8 m/min
Швидкі рухи на X 450 ipm 11.4 m/min
Швидкі рухи на Z 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальна тяга X 3894 lbf 17321 N
Максимальна тяга Y 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Торець шпинделя A2-5 A2-5
Система приводу Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Максимальна потужність 10.0 hp 7.5 kW
Максимальна швидкість 4500 rpm 4500 rpm
Максимальний крутний момент 95.0 ft-lbf @ 178 rpm 128.8 Nm @ 178 rpm
ø отвору шпинделя 2.31 in 58.7 mm
Turret S.A.E METRIC
Кількість інструментів 8 BOT 8 BOT
Інструменти для внутрішнього діаметра проти зовнішнього діаметра Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Час індексування (один інструмент) 1 s 1 s
Задній зазор розточувальної штанги (від задньої частини револьверної головки) 1.74 in 44.5 mm
Задній зазор розточувальної штанги (від торця револьверної головки) 4.73 in 120.1 mm
Загальні відомості S.A.E METRIC
Місткість охолоджувальної рідини 25 gal 95 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 80 psi 0.5 L/min @ 5.5 bar
Макс. тиск повітря 120 psi 8.3 bar
Вбудований повітряний шланг 3/8 in 3/8 in
З'єднувач (повітряний) 3/8 in 3/8 in
Мін. тиск повітря 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Швидкість обертання шпинделя 4500 rpm 4500 rpm
Система приводу Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Потужність шпинделя 10.0 hp 7.5 kW
Вхідна напруга змінного струму (3 фази) — низька 220 VAC 220 VAC
Ампер повного завантаження (3 фази) — низький 50 A 50 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

ПРИМІТКА: Усі перелічені технічні характеристики призначені для стандартної конфігурації машини. Додаткове обладнання може змінити технічні характеристики машини.

*Верстати Haas призначені для роботи від мережі 220 В (200–240 В) змінного струму. Додатковий внутрішній високовольтний трансформатор (380–480 В змінного струму) доступний для всіх моделей, крім настільних верстатів, CL-1, CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. Цей додатковий високовольтний внутрішній трансформатор не можна встановлювати на місці експлуатації; його потрібно замовляти разом із верстатом.

Верстати Haas, призначені для Європи та Великобританії, оснащено внутрішнім високовольтним неізольованим трансформатором для роботи від мережі 400 В змінного струму, за винятком настільних верстатів, патронних токарних верстатів CL-1, компактних фрезерних верстатів CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. 

**Необов’язкові пристрої для зміни інструмента можуть мати інший максимальний розмір інструмента, ніж стандартний пристрій для зміни інструмента. Для інструментів надвеликого розміру можуть знадобитися дві сусідні порожні комірки між ними. Натисніть тут, щоб переглянути технічні характеристики тримача інструмента.

УВАГА! Додаткові високопродуктивні шпинделі можуть вимагати більшої потужності, ніж стандартні шпинделі. Однак, якщо потужність шпинделя (кВт) не змінюється, вимоги до живлення залишаються незмінними. Перед увімкненням верстата перевірте вимоги до живлення.

† Витрата повітря на верстатах серії DC із конусом 40 може бути вищою, якщо ввімкнено Подавання стисненого повітря через інструмент (TAB).

 

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

ДОКУМЕНТИ

ВІДЕО

СУПУТНІ ТОВАРИ

Стандартні функції

Система Haas Control

  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • HaasDrop
  • Система візуального програмування обробки деталей
  • Користувацькі макроси
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Освітлення робочої зони
  • Підставка для зарядки телефону

Тримач заготовок

  • Цанговий патрон 5C, торець A2-5

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  • 3D-модель (ZIP) (Незабаром)
  • Посібник зі встановлення
  • Компонувальний кресленик (Незабаром)
  • Посібник оператора

*ПРИМІТКА: Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

ВІДЕО
9 рядків коду, які потрібно знати для початку
9 рядків коду — це все, що потрібно для початку роботи. Але якщо ви плануєте стати кваліфікованим програмістом верстатів із ЧПУ, вам також необхідно добре розбиратися в цих рядках кодів. Марк пояснює, з чого ПОЧАТИ та що робити далі, коли вже освоєно перші 9 рядків.
Переглядайте зображення та відео на своєму модулі керування Haas control за допомогою коду M130
Завдяки M130 ви можете відображати таблиці налаштування, переліки інструментів, робочі інструкції та навіть відео — усе це вбудовано в вашу програму. Більше не потрібно приклеювати робочі інструкції на верстат або писати від руки нотатки, що вказують оператору, як завантажувати або перевіряти деталь; все це можна вписати в програму ЧПУ!
Що таке G-код?
В останньому епізоді «Порада дня» Марк відповідає на запитання, які нам постійно ставлять: «Що таке G-код?» Ви не тільки дізнаєтеся коротку історію G-коду, починаючи з його створення в 1950-х роках, але Марк також пояснить, як G-код використовується сьогодні на сучасних станках ЧПУ Haas.
СУПУТНІ ТОВАРИ

Компактний супутній фрезерний верстат

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

Альтернатива інструментальному верстату

ІТВ Haas TL-1

TL-1

Інструментальний токарний верстат ЧПУ із максимальними габаритами деталі 406 x 762 мм

  • A2-5 Nose Розмір патрона
  • 2.3" Найбільший діаметр прутка, що обробляється
  • 1.8k ОБ/ХВ
  • 10 hp Потужність
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

Більша місткість

Haas ST-10

ST-10

Токарний верстат із ЧПУ із найбільшим діаметром деталі, що обробляється, 305 x 406 мм і найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 44 мм

  • 6.5" Розмір патрона
  • 1.75" Найбільший діаметр прутка, що обробляється
  • 6k ОБ/ХВ
  • 15 hp Потужність
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

Потрібна допомога у пошуку потрібного верстата?

Збірка та ціна

Дозвольте нам допомогти вам підібрати правильний варіант для вашого виробничого цеху.

Почати

Вам потрібно більше інформації?

Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

Language Preference :
Loading

Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення аксесуарів дилера не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.