MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Pocket Lathe

  1. Torni
  2. Tornio tascabile

Tornio tascabile

    SOLO CNY
 
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Pocket Lathe CNC con capacità massima di 356 x 279 mm e capacità della barra di 44 mm

Il Pocket Lathe Haas è abbastanza piccolo da adattarsi a quasi tutte le aree della tua officina, fornendo al contempo le caratteristiche e le prestazioni delle nostre macchine di grandi dimensioni, a un prezzo molto accessibile. 

È la scelta perfetta per avvio officine, scuole, hobbisti, macchinisti o chiunque abbia spazio e budget limitati.

  • Controllo Haas completo, facile da usare
  • Naso A2-5 con collare autocentrante 5C pneumatico
  • Piastra utensili stile Gang
  • Alimentazione monofase o trifase 

 

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 5C Collet Dimensioni autocentrante
  • 1.75" Capacità della barra
  • 4500 RPM
  • 10 hp Potenza
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Specifiche
  • Informazioni sulla macchina

Capacities S.A.E METRIC
Dimensioni autocentrante 6.5 in 165 mm
Max Cutting Diameter (gang tool) 14.00 in 356 mm
Diametro da lavorare max. (con torretta imbullonata) 6.50 in 165 mm
Lunghezza di taglio max. (varia in base al serraggio dei pezzi) 11.0 in 279 mm
Capacità della barra 1.75 in 44 mm
Corse S.A.E METRIC
Asse X 9.50 in 241 mm
Asse Z 11.00 in 279 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Taglio max. 150 ipm 3.8 m/min
Avanzamenti in rapido su X 450 ipm 11.4 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 3894 lbf 17321 N
Spinta max. Y 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Naso mandrino A2-5 A2-5
Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potenza max. nominale 10.0 hp 7.5 kW
Velocità max. 4500 rpm 4500 rpm
Coppia massima 95.0 ft-lbf @ 178 rpm 128.8 Nm @ 178 rpm
Foro mandrino ø 2.31 in 58.7 mm
Turret S.A.E METRIC
Numero di utensili 8 BOT 8 BOT
Utensili diametro esterno vs diametro interno Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Tempo di indexaggio (un utensile) 1 s 1 s
Gioco posteriore del bareno (dal retro della torretta) 1.74 in 44.5 mm
Gioco posteriore del bareno (dal fronte della torretta) 4.73 in 120.1 mm
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 25 gal 95 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 80 psi 0.5 L/min @ 5.5 bar
Pressione aria max. 120 psi 8.3 bar
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 4500 rpm 4500 rpm
Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potenza mandrino 10.0 hp 7.5 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 50 A 50 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Il controllo Haas

  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Sistema di programmazione visiva del pezzo
  • Macro definibili dall’utente
  • Memoria per programmi standard, 1 GB

Opzioni di prodotto

  • Illuminazione
  • Supporto di ricarica del telefono

Serraggio dei pezzi

  • Collare autocentrante 5C, naso A2-5

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP) (disponibile a breve)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout (disponibile a breve)
  • Manuale dell'operatore

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

VIDEO
Nove righe di codice necessarie per iniziare a lavorare
Queste 9 righe di codice sono tutto ciò che ti occorre per iniziare a lavorare. Ma devi capirle davvero, se vuoi diventare un programmatore CNC esperto. Mark spiega dove iniziare e dove andare, una volta che queste prime 9 linee sono state imparate.
Mostra immagini e video sul controllo Haas utilizzando M130
Con M130 è possibile mostrare le schede di predisposizione, gli elenchi utensili, le istruzioni di lavoro e perfino video, tutto all’interno del programma. Stop all’applicazione delle istruzioni di lavoro alla macchina con il nastro adesivo, oppure al prendere note a mano per dire al tuo operatore come caricare o controllare un pezzo; puoi inserire tutto nel tuo programma CNC!
Che cos’è un codice G?
Nell’ultimo episodio di Consiglio del giorno, Mark risponde a una domanda che ci viene chiesta continuamente: “Che cos’è un codice G?” Non solo ti viene raccontata una breve storia sul Codice G, risalendo ai suoi esordi negli anni ‘50, ma Mark ti spiega anche come viene utilizzato oggi sulle macchine CNC Haas moderne.
PRODOTTI CORRELATI

Fresatrice da abbinamento

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Attrezzeria alternativa

Haas TL-1

TL-1

Tornio da attrezzeria CNC con capacità massima 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Dimensioni autocentrante
  • 2.3" Capacità della barra
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Potenza
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

Maggiore capacità

Haas ST-10

ST-10

Tornio CNC con capacità massima di 305 x 406 mm e capacità della barra di 44 mm

  • 6.5" Dimensioni autocentrante
  • 1.75" Capacità della barra
  • 6k RPM
  • 15 hp Potenza
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di ulteriori informazioni?

Se desideri ricevere ulteriori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.