MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Dual-Spindle

  1. Torni
  2. Doppio mandrino
Serie DS di Haas

Doppio mandrino

Soluzione “in un unico passaggio” per pezzi che richiedono più operazioni

Torni a doppio mandrino

  • Simulatore
  • Mandrini secondari
  • Video
Configura e quota
Recently Updated

Centri di tornitura a doppio madrino/asse Y a prestazioni elevate


Torni a doppio mandrino facili da programmare per manipolazione e predisposizioni pezzi ridotte.

GRAFICO DI CONFRONTO DELL’AREA DI LAVORO DEL TORNIO HAAS

DIMENSIONI AUTOCENTRANTE | CAPACITÀ DELLA BARRA | AREA DI LAVORO | OPZIONI DI AUTOMAZIONE

SCARICA GRAFICO

Puoi fare ancora di più

La tornitura con doppio mandrino in combinazione con asse Y, asse C e utensili motorizzati consente diverse operazioni con una predisposizione singola per ridurre la manipolazione dei pezzi e aumentare la precisione.

8" - 15"

DIMENSIONI AUTOCENTRANTE

2,5" - 4"

CAPACITÀ DELLA BARRA

2.400 - 5.000

RPM

20 - 55

HP

OTTIMIZZATO PER UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

✓ Area di lavoro di grandi dimensioni | ✓ Asse C con mandrino secondario completamente interpolato con freno | ✓ Porta automatica disponibile per l’automazione | ✓ Compatibile con i Pacchetti Robot e Cobot Haas

TORNIO CON DOPPIO MANDRINO

Haas DS-20Y

DS-20Y

Tornio CNC doppio mandrino con asse Y e capacità massima 298 x 572 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas DS-25Y

DS-25Y

Tornio CNC doppio mandrino con asse Y e capacità massima 298 x 572 mm, barra di 3”

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas DS-30Y

DS-30Y

Tornio CNC doppio mandrino con asse Y e capacità massima 349 x 826 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas DS-40Y

DS-40Y

Tornio CNC doppio mandrino con asse Y e capacità massima 699 x 1.118 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

SERIE DS HAAS

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    MANDRINO SECONDARIO DI FINITURA

    Mandrino secondario A2-5, mandrino autocentrante da 135 mm

    Disponibile sui modelli da ST-10 a ST-28

    • 6.000 rpm
    • Naso mandrino A2-5
    • Mandrino autocentrante idraulico da 5,3" (135 mm) 
    • Foro mandrino da 1,3" (33 mm) (non passante)
    • Il potente servomotore fornisce una coppia elevata
    • Passaggio del pezzo completamente sincronizzato (fino a 4.800 rpm)
    • Include unità di raffreddamento per armadio di controllo CNC
    PER SAPERNE DI PIÙ

    Mandrino secondario A2-5, mandrino autocentrante da 165 mm

    Disponibile sui modelli ST-30 e ST-35

    • 4.100 rpm
    • Naso mandrino A2-5
    • Mandrino autocentrante idraulico da 6,5" (165 mm) 
    • Foro mandrino da 1,8" (46 mm) (non passante)
    • Il potente servomotore fornisce una coppia elevata
    • Passaggio del pezzo completamente sincronizzato (fino a 4.100 rpm)
    • Include unità di raffreddamento per armadio di controllo CNC
    PER SAPERNE DI PIÙ
    VIDEO

    DS-30Y Haas - Combina le operazioni di tornio e fresatrice!

    Di’ addio alla seconda operazione!

    Sincronizza i tuoi mandrini con G199

    Torni a doppio mandrino semplificati

    Imposta gli offset utensili motorizzati correttamente

    Torretta BMT65 Haas

    Foratura con tornio: Che cosa devi sapere

     

    Recently Updated

    Costruisci il tuo tornio DS


    Pronto per creare il tuo nuovo centro di tornitura Haas?  

    Scopri la macchina giusta per la tua officina e personalizzala aggiungendo le opzioni e funzionalità migliori per te.

    INIZIA

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.