MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Alimentator de bare Haas 12
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Dual-Spindle

  1. Strunguri
  2. Arbore dublu
Seria Haas DS

Arbore dublu

Soluția „totul pe o singură mașină” pentru piesele cu mai multe operațiuni

Strunguri cu doi arbori

  • Modele
  • Arbori secundari
  • Videoclipuri
Configurare și preț
Recently Updated

Centre de strunjire cu axa Y/doi arbori și performanță ridicată


Strunguri cu doi arbori ușor de programat, pentru mai puține setări și manipulări ale piesei.

TABEL DE COMPARAȚIE INCINTĂ DE LUCRU STRUNG HAAS

DIMENSIUNE MANDRINĂ | CAPACITATE BARĂ | INCINTĂ DE LUCRU | OPȚIUNI DE AUTOMATIZARE

DESCĂRCARE SCHEMĂ

Mai multe posibilități

Strunjirea cu arbore dublu, combinat cu axa Y, axa C și ansamblul sculelor antrenate, permite operațiuni multiple într-o setare simplă, pentru a reduce manipularea piesei și a crește precizia.

8" - 10"

DIMENSIUNE MANDRINĂ

2.5" - 3"

CAPACITATE BARĂ

3400 - 5000

RPM

20 - 30

CP

OPTIMIZATĂ PENTRU O PRODUCTIVITATE MAI MARE

✓ Amprentă compactă | ✓ Axă C cu arbore secundar interpolată complet cu frână | ✓ Ușă automată disponibilă pentru automatizare | ✓ Compatibil cu pachetele de roboți și coboți Haas

STRUNJIRE CU ARBORE DUBLU

Haas DS-20Y

DS-20Y

Strung CNC cu arbore dublu, cu axa Y și capacitate maximă de 298 x 572 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas DS-25Y

DS-25Y

Strung CNC cu arbore dublu, cu axa Y și capacitate maximă 298 x 572 mm, bară 76 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas DS-30Y

DS-30Y

Strung CNC cu arbore dublu, cu axa Y și capacitate maximă de 349 x 826 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

SERIA HAAS DS

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    ARBORI SECUNDARI DE FINISARE

    Arbore secundar A2-5, mandrină de 135 mm

    Disponibil pentru modelele ST-10 până la ST-28

    • 6000 rpm
    • Capul arborelui principal A2-5
    • Mandrină hidraulică de 5,3" (135 mm) 
    • Alezaj arbore principal de 1,3" (33 mm) (nestrăpuns)
    • Acționarea prin servomotor puternică furnizează un cuplu generos
    • Finalizare complet sincronizată a piesei (până la 4800 rpm)
    • Include răcitorul dulapului de control CNC
    AFLAȚI MAI MULTE

    Arbore secundar A2-5, mandrină de 165 mm

    Disponibil pentru modelele ST-30 și ST-35

    • 4100 rpm
    • Capul arborelui principal A2-5
    • Mandrină hidraulică de 6,5" (165 mm) 
    • Alezaj arbore principal de 1,8" (46 mm) (nestrăpuns)
    • Acționarea prin servomotor puternică furnizează un cuplu generos
    • Finalizare complet sincronizată a piesei (până la 4100 rpm)
    • Include răcitorul dulapului de control CNC
    AFLAȚI MAI MULTE
    VIDEOCLIPURI

    Haas DS-30Y - Combinați operațiuni pentru strung și freză!

    Spuneți adio operațiunilor secundare!

    Sincronizarea arborilor principali cu G199

    Strunguri cu doi arbori simplificați

    Setați corect corecțiile ansamblului sculelor antrenate

    Cap revolver Haas BMT65

    Găurirea cu strungul: De știut

     

    Recently Updated

    Proiectați-vă strungul DS


    Sunteți gata să vă creați noul centru de strunjire Haas?  

    Să găsim mașina potrivită pentru atelierul dvs., pe care o puteți personaliza adăugând opțiuni și funcții de care aveți nevoie.

    ÎNCEPEȚI
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
    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.