My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
DS-25Y

  1. Strunguri
  2. Arbore dublu
  3. DS-25Y

DS-25Y

    DOAR CNY
 
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Strung CNC dublu axa Y și capacitate maximă 298 x 572 mm, bară 3”

Centrul de strunjire cu axa Y DS-25Y combină strunjirea cu arbore dublu cu axa Y, axa C și ansamblul sculelor antrenate pentru a crea o soluție de prelucrare puternică „totul pe o singură mașină” pentru orice atelier. Operațiunile de frezare, găurire și tarodare descentrată sunt posibile pentru capacități de prelucrare mărite. Include standard un cap revolver BMT65 cu 12 stații și axa C sincronizată pentru capacitate pe 4 axe versatilă. Arborii principali opuși acceptă strunjire complet sincronizată și permit cedarea piesei din mers pentru a reduce durata ciclurilor.

DS-25Y are o amprentă compactă, dar oferă o incintă de lucru generoasă și o capacitate de bară 3,0" (76 mm). Arborele secundar are o axă C completă pentru poziționarea precisă și operațiuni interpolate de prelucrare a sculelor antrenate și o frână mecanică care furnizează un cuplu de strângere de 140 ft-lb (190 Nm) pentru frezare și găurire în afara centrului.

  • Design cu doi arbori pentru operațiuni realizate complet pe o singură mașină
  • Frezare, găurire și tarodare pe axa Y
  • Axa C a arborelui secundar complet interpolată cu frână mecanică
  • Finalizare complet sincronizată a piesei (până la 4000 rpm)
  • Ideal pentru medii cu volum ridicat și producție ridicată

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 10" Dimensiune mandrină
  • 3.0" Capacitate bară
  • 3.4k Rot/min
  • 30 hp Putere
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

SERIA HAAS DS

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Automatizare
    • Informații despre mașină

    Capacities S.A.E METRIC
    Dimensiune mandrină 10.0 in 254 mm
    Balans piesă maxim 21.0 in 533 mm
    Diametru maxim de așchiere (cu cap revolver BMT65) 11.75 in 298 mm
    Lungime maximă de așchiere (variază în funcție de sistemul de suport piesă) 22.5 in 572 mm
    Capacitate bară 3.00 in 76 mm
    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 8.40 in 213 mm
    Axa Y ± 2.0 in ± 51 mm
    Axa Z 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Curse rapide pe X 472 ipm 12.0 m/min
    Curse rapide pe Y 472 ipm 12.0 m/min
    Curse rapide pe Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 4100 lbf 18238 N
    Tracțiune Y maximă 2300 lbf 10231 N
    Tracțiune Z maximă 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Capul arborelui principal A2-6 A2-6
    Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
    Viteză maximă 3400 rpm 3400 rpm
    Cuplu maxim 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    ø alezaj arbore principal 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Viteză maximă 60 rpm 60 rpm
    Clasificare maximă 5.0 hp 3.7 kW
    Poziționare (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diametru frână 13.9 in 353 mm
    Cuplu menținere frână 250 ft-lbf 339 Nm
    Tip unitate de comandă Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Dimensiune mandrină 6.5 in 165 mm
    Capul arborelui principal A2-5 A2-5
    Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Clasificare maximă 15.0 hp 11.2 kW
    Viteză maximă 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 3400 rpm 3400 rpm
    Cuplu maxim 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 5.0 hp 3.7 kW
    Viteză maximă 60 rpm 60 rpm
    Poziționare (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diametru frână 8.5 in 216 mm
    Cuplu menținere frână 140 ft-lbf 190 Nm
    Tip unitate de comandă Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Poziționare (±) 0.02 ° 0.02 °
    Diametru frână 8.5 in 216 mm
    Tip unitate de comandă Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Număr de scule 12 Stations 12 Stations
    Scule OD vs. ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Joc spate bară de alezat (din spatele capului revolver) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Viteză maximă 4000 rpm 4000 rpm
    Raport de transmisie 1:1 1:1
    Prelucrare BMT65 BMT65
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 3400 rpm 3400 rpm
    Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Putere arbore principal 30.0 hp 22.4 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Paletă export 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Greutate 12700 lb 5761.0 kg

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 3400 rpm – Acționare curea de transmisie
    • Arborele secundar A2-5, mandrină 165 mm, 5.000 rpm

    Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

    • Ansamblul sculelor antrenate de 4000 rpm cu cap revolver BMT65 cu 12 stații și axa C

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Interfața Ethernet
    • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
    • Răcitor compartiment de comandă CNC
    • Protecție la supratensiune
    • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
    • Managementul avansat al sculei (ATM)
    • Codul M pentru afișare media; M130
    • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
    • HaasDrop
    • Tarodarea rigidă
    • Orientarea arborelui principal
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Scule și dispozitive de fixare

    • Set portsculă standard, în inchi, cu arbore secundar, cap revolver BMT65
    • Set portscule standard, metric, cu arbore secundar, cap revolver BMT65
    • Set de portscule antrenate BMT65

    Sistemul de suport piesă

    • Mandrină de putere de 165 mm, A2-5
    • Mandrină hidraulică de 254 mm, A2-6

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare

    RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

    ECONOMISEȘTE SPAȚIU

    RENTABIL

    UȘOR DE INTEGRAT

    UȘOR DE ÎNVĂȚAT

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    VIDEOCLIPURI

    PRODUSE ASOCIATE

    OPTIMIZATĂ PENTRU O PRODUCTIVITATE MAI MARE

    ✓ Amprentă compactă | ✓ Axă C cu arbore secundar interpolată complet cu frână | ✓ Ușă automată disponibilă pentru automatizare | ✓ Compatibil cu pachetele de roboți și coboți Haas

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 3400 rpm – Acționare curea de transmisie
    • Arborele secundar A2-5, mandrină 165 mm, 5.000 rpm

    Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

    • Ansamblul sculelor antrenate de 4000 rpm cu cap revolver BMT65 cu 12 stații și axa C

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Interfața Ethernet
    • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
    • Răcitor compartiment de comandă CNC
    • Protecție la supratensiune
    • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
    • Managementul avansat al sculei (ATM)
    • Codul M pentru afișare media; M130
    • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
    • HaasDrop
    • Tarodarea rigidă
    • Orientarea arborelui principal
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Scule și dispozitive de fixare

    • Set portsculă standard, în inchi, cu arbore secundar, cap revolver BMT65
    • Set portscule standard, metric, cu arbore secundar, cap revolver BMT65
    • Set de portscule antrenate BMT65

    Sistemul de suport piesă

    • Mandrină de putere de 165 mm, A2-5
    • Mandrină hidraulică de 254 mm, A2-6

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță
    • Tabel cuplu
    • Tabel cuplu arbore secundar
    • Manual de utilizare
    • Tabel de comparație mandrină și capul arborelui principal

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    TABEL DE COMPARAȚIE INCINTĂ DE LUCRU STRUNG HAAS

    DIMENSIUNE MANDRINĂ | CAPACITATE BARĂ | INCINTĂ DE LUCRU | OPȚIUNI DE AUTOMATIZARE

    DESCĂRCARE SCHEMĂ
    VIDEOCLIPURI

    Haas VR-5 VMC 5 axe compact

    În această recomandare a zilei, Mark vă explică cum să sincronizați arborii principali de pe strungul Haas cu arbore dublu. Veți afla cum să predați piesele de la arborele principal la arborele secundar, cum să orientați mandrinele și cum să vă asigurați că viteza fiecărui arbore se potrivește. Explicația detaliată pas cu pas a lui Mark, combinată cu câteva animații extraordinare și prim-planuri ale arborilor, vă va ajuta să sincronizați arborii în cel mai scurt timp!

    Strunguri cu doi arbori simplificați

    Setați corect corecțiile ansamblului sculelor antrenate

    Cap revolver Haas BMT65

    Găurirea cu strungul: Tot ce trebuie să știți

    PRODUSE ASOCIATE

    VERSIUNE CU ARBORE PRINCIPAL SIMPLU

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 298 x 572 mm și capacitate bară de 76 mm

    • 10" Dimensiune mandrină
    • 3.0" Capacitate bară
    • 3.4k Rot/min
    • 30 hp Putere
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price

    ALEZAJ CAPACITATE BARĂ MAI MIC ȘI MANDRINĂ

    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    Strung CNC cu arbore dublu, cu axa Y și capacitate maximă de 298 x 572 mm

    • 8" Dimensiune mandrină
    • 2.5" Capacitate bară
    • 4k Rot/min
    • 20 hp Putere
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price

    INCINTĂ DE LUCRU MAI MARE, ACEEAȘI CAPACITATE BARĂ

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Strung CNC cu arbore dublu, cu axa Y și capacitate maximă de 349 x 826 mm

    • 10" Dimensiune mandrină
    • 3.0" Capacitate bară
    • 4.5k Rot/min
    • 30 hp Putere
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de informații suplimentare?

    Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.