MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
DS-25Y

  1. Dreiebenker
  2. Dobbel-spindel
  3. DS-25Y

DS-25Y

    KUN CNY
 
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-dreiebenk med dobbel spindel med Y-akse, 298 x 572 mm makskapasitet, 3,0" stang

DS-25Y Y-akse dreiesenteret kombinerer dobbel spindeldreiing med Y-akse, C-akse og roterende verktøy for å opprette en kraftig ett-trinns maskineringsløsning for alle typer verksted. Ute av senter frese-, bore- og innergjengingsoperasjoner er mulige for økte maskineringskapabiliteter. Den kommer som standard med et 12-stasjons BMT65-revolverhode og synkronisert C-akse for allsidig 4-akset funksjon. De motsatte spindlene støtter helsynkronisert dreiing og deleoverføring på sparket for å redusere syklustider.

DS-25Y har et kompakt fotavtrykk, men leverer allikevel et sjenerøst arbeidsområde og en 3,0" (76 mm) stangkapasitet. Sub-spindelen har en full C-akse for nøyaktig posisjonering og interpolerte roterende verktøyoperasjoner, samt en mekanisk brems som gir 140 ft-lb (190 Nm) holdemoment for fresing og boring ut av senter.

  • Dobbelspindeldesign for ettrinnsoperasjoner
  • Y-akset fresing, boring og innergjenging
  • Fullstendig interpolert sub-spindel C-akse med mekanisk brems
  • Fullstendig synkronisert overlevering av delen (opptil 4000 o/min)
  • Ideell for miljøer med høyt volum og høy produksjon

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 10" Chuckstørrelse
  • 3.0" Boltkapasitet
  • 3.4k O/MIN
  • 30 hp Effekt
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

HAAS DS-SERIE

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Automatisering
    • Maskininfo

    Capacities S.A.E METRIC
    Chuckstørrelse 10.0 in 254 mm
    Maks delesving 21.0 in 533 mm
    Maksimal skjærediameter (med MNT65-revolverhode) 11.75 in 298 mm
    Maks skjærelengde (varierer med verktøyholder) 22.5 in 572 mm
    Boltkapasitet 3.00 in 76 mm
    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 8.40 in 213 mm
    Y-akse ± 2.0 in ± 51 mm
    Z-akse 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X-aksen hastighet 472 ipm 12.0 m/min
    Y-aksen hastighet 472 ipm 12.0 m/min
    Z-aksen hastighet 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks skyvekraft X 4100 lbf 18238 N
    Maks skyvekraft Y 2300 lbf 10231 N
    Maks skyvekraftZ 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spindelnese A2-6 A2-6
    Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
    Maks hastighet 3400 rpm 3400 rpm
    Maks. moment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    Spindelboring ø 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks hastighet 60 rpm 60 rpm
    Maks effekt 5.0 hp 3.7 kW
    Posisjonering (±) 0.01 ° 0.01 °
    Bremsediameter 13.9 in 353 mm
    Bremseholdermoment 250 ft-lbf 339 Nm
    Kontrolltype Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Chuckstørrelse 6.5 in 165 mm
    Spindelnese A2-5 A2-5
    Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Maks effekt 15.0 hp 11.2 kW
    Maks hastighet 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 3400 rpm 3400 rpm
    Maks. moment 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks effekt 5.0 hp 3.7 kW
    Maks hastighet 60 rpm 60 rpm
    Posisjonering (±) 0.01 ° 0.01 °
    Bremsediameter 8.5 in 216 mm
    Bremseholdermoment 140 ft-lbf 190 Nm
    Kontrolltype Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Posisjonering (±) 0.02 ° 0.02 °
    Bremsediameter 8.5 in 216 mm
    Kontrolltype Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Antall verktøy 12 Stations 12 Stations
    OD- vs ID-verktøy Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Dreieskjær bakre klaring (fra baksiden av revolverhode) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks hastighet 4000 rpm 4000 rpm
    Driftsradius 1:1 1:1
    Innretting BMT65 BMT65
    Generelt S.A.E METRIC
    Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 3400 rpm 3400 rpm
    Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Lokal palle 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Eksportpalle 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Vekt 12700 lb 5761.0 kg

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

    † Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

     

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 3400 rpm spindel – beltedrift
    • A2-5 sekundærspindel, 165 mm chuck, 5000 o/min

    Revolverhoder og direkteverktøy

    • 4000 rpm roterende verktøy med 12-stasjons BMT65-revolver og C-akse

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • 55-gallon kjølevæsketank
    • Flertrinns kjølevæskepumpe

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • CNC-kontrollkabinettkjøler
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • HaasDrop
    • Fast gjenging
    • Spindel orientering
    • Standard programminne, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Banedeksler av rustfritt stål
    • Ladestativ for telefon

    Verktøy og oppspenning

    • Standard tommer sub-spindel verktøyholdersett, BMT65-revolver
    • Standard metrisk sub-spindel verktøyholdersett, BMT65-revolver
    • BMT65 drevet verktøyholdersett

    Arbeidsoppspenning

    • 165 mm strømdrevet chuck, A2-5
    • 254 mm hydraulisk chuck, A2-6

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer

    SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

    PLASSBESPARENDE

    KOSTNADSEFFEKTIV

    ENKEL Å INTEGRERE

    ENKEL Å LÆRE

    TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    VIDEOER

    RELATERTE PRODUKTER

    OPTIMALISERT FOR HØYERE PRODUKTIVITET

    ✓ Kompakt fotavtrykk | ✓ Fullt interpolert subspindel C-akse med brems | ✓ Tilgjengelig automatisk dør for automatisering | ✓ Kompatibel med Haas Robot- og Cobot-pakker

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 3400 rpm spindel – beltedrift
    • A2-5 sekundærspindel, 165 mm chuck, 5000 o/min

    Revolverhoder og direkteverktøy

    • 4000 rpm roterende verktøy med 12-stasjons BMT65-revolver og C-akse

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • 55-gallon kjølevæsketank
    • Flertrinns kjølevæskepumpe

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • CNC-kontrollkabinettkjøler
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • HaasDrop
    • Fast gjenging
    • Spindel orientering
    • Standard programminne, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Banedeksler av rustfritt stål
    • Ladestativ for telefon

    Verktøy og oppspenning

    • Standard tommer sub-spindel verktøyholdersett, BMT65-revolver
    • Standard metrisk sub-spindel verktøyholdersett, BMT65-revolver
    • BMT65 drevet verktøyholdersett

    Arbeidsoppspenning

    • 165 mm strømdrevet chuck, A2-5
    • 254 mm hydraulisk chuck, A2-6

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning
    • Momentdiagram
    • Momentdiagram for sub-spindel
    • Operatørhåndbok
    • Sammenligningsdiagram for chuck og spindelnese

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEIDSOMRÅDE PÅ HAAS DREIEBENK

    CHUCKSTØRRELSE | STANGKAPASITET | ARBEIDSOMRÅDE| AUTOMATISERINGSALTERNATIV

    LAST NED DIAGRAM
    VIDEOER

    Haas VR-5 kompakt 5-akset VMC

    I dette Haas Dagens tips, forklarer Mark hvordan du synkroniserer spindlene på Haas dreiebenken din med dobbelspindel. Du vil lære hvordan du overfører deler fra hovedspindelen til sub-spindelen, hvordan du orienterer chuckene, og hvordan du sikrer at hastigheten på hver spindel matcher. Marks detaljerte trinnvise forklaring, kombinert med noen flotte animasjoner og nærbilder av spindlene, vil få deg til å synkronisere spindler på et blunk!

    Dreiebenker med dobbelspindel forenklet

    Stille inn roterende verktøyforskyvninger riktig

    Haas BMT65-revolver

    Dreiebenkboring: Alt du trenger å vite

    RELATERTE PRODUKTER

    ENKEL SPINDELVERSJON

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    Y-akse CNC-dreiebenk med makskapasitet på 298 mm x 572 mm og stangkapasitet på 76 mm

    • 10" Chuckstørrelse
    • 3.0" Boltkapasitet
    • 3.4k O/MIN
    • 30 hp Effekt
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    MINDRE STANGKAPASITET OG CHUCK

    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    CNC-dreiebenk med dobbel spindel med Y-akse og 298 x 572 mm makskapasitet

    • 8" Chuckstørrelse
    • 2.5" Boltkapasitet
    • 4k O/MIN
    • 20 hp Effekt
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    STØRRE ARBEIDSOMRÅDE, SAMME STANGKAPASITET

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    CNC-dreiebenk med dobbel spindel med Y-akse, 349 x 826 mm

    • 10" Chuckstørrelse
    • 3.0" Boltkapasitet
    • 4.5k O/MIN
    • 30 hp Effekt
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

    Bygg og prissett

    La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

    Kom i gang

    Trenger du mer informasjon?

    Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

    Language Preference :
    Loading

    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.