MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
DS-25Y

  1. Tornos
  2. Spindle duplo
  3. DS-25Y

DS-25Y

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Torno CNC com spindle duplo, eixo Y e capacidade máxima de 298 x 572 mm, barra de 3,0”

Os centros de rotação de eixo Y DS-25Y combinam o torneamento do spindle duplo com o eixo Y, o eixo C e as ferramentas motorizadas para criarem poderosas soluções de maquinagem única para qualquer oficina. Fresagem descentrada, perfuração e roscagem fora do centro são possíveis para aumentar a capacidade de maquinagem. Vem de fábrica com uma torreta BMT65 de 12 estações e um eixo C sincronizado para capacidade versátil de 4 eixos. Os spindles opostos suportam o torneamento totalmente sincronizado e permitem a passagem imediata da peça para reduzir os tempos de ciclo.

O DS-25Y tem uma área útil de cobertura compacta, mas fornece uma área de trabalho generosa e uma capacidade da barra de 3,0" (76 mm). O sub-spindle tem um eixo C completo para posicionamento preciso e operações de ferramenta elétrica interpoladas, e um travão mecânico que fornece 140 pés-lb (190 Nm) de torque de retenção para fresagem e perfuração fora do centro.

  • Design do spindle duplo para operações realizadas numa só
  • Fresagem, perfuração e roscagem do eixo Y
  • Eixo C do sub-spindle totalmente interpolado com travão mecânico
  • Passagem da peça totalmente sincronizada (até 4000 rpm)
  • Ideal para ambientes de volume e produção elevados

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 10" Tamanho da bucha
  • 3.0" Capacidade da barra
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Potência
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

SÉRIE HAAS DS

DESCARREGAR A BROCHURA
JORNAL HAAS


    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Especificações
    • Automação
    • Informações sobre a máquina

    Capacities S.A.E METRIC
    Tamanho da bucha 10.0 in 254 mm
    Oscilação máxima da peça 21.0 in 533 mm
    Diâmetro máximo de corte (com a torreta BMT65) 11.75 in 298 mm
    Comprimento máximo de corte (varia com o dispositivo) 22.5 in 572 mm
    Capacidade da barra 3.00 in 76 mm
    Cursos S.A.E METRIC
    Eixo X 8.40 in 213 mm
    Eixo Y ± 2.0 in ± 51 mm
    Eixo Z 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rápidos em X 472 ipm 12.0 m/min
    Rápidos em Y 472 ipm 12.0 m/min
    Rápidos em Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Impulso máximo X 4100 lbf 18238 N
    Impulso máximo Y 2300 lbf 10231 N
    Impulso máximo Z 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Nariz do spindle A2-6 A2-6
    Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Valor nominal máximo 30.0 hp 22.4 kW
    Velocidade máxima 3400 rpm 3400 rpm
    Torque máximo 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    Furo do spindle ø 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Velocidade máxima 60 rpm 60 rpm
    Valor nominal máximo 5.0 hp 3.7 kW
    Posicionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diâmetro do travão 13.9 in 353 mm
    Torque de Retenção do Freio 250 ft-lbf 339 Nm
    Tipo de controlo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Tamanho da bucha 6.5 in 165 mm
    Nariz do spindle A2-5 A2-5
    Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Valor nominal máximo 15.0 hp 11.2 kW
    Velocidade máxima 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 3400 rpm 3400 rpm
    Torque máximo 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Valor nominal máximo 5.0 hp 3.7 kW
    Velocidade máxima 60 rpm 60 rpm
    Posicionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diâmetro do travão 8.5 in 216 mm
    Torque de Retenção do Freio 140 ft-lbf 190 Nm
    Tipo de controlo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Posicionamento (±) 0.02 ° 0.02 °
    Diâmetro do travão 8.5 in 216 mm
    Tipo de controlo Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Número de ferramentas 12 Stations 12 Stations
    Ferramentas OD vs ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Folga posterior da barra de alargamento (a partir da traseira da torreta) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Velocidade máxima 4000 rpm 4000 rpm
    Relação de comando 1:1 1:1
    Ferramentas BMT65 BMT65
    Geral S.A.E METRIC
    Capacidade de refrigeração 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 3400 rpm 3400 rpm
    Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Potência do fuso 30.0 hp 22.4 kW
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palete doméstica 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Palete de exportação 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Peso 12700 lb 5761.0 kg

    NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    **Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 3400 rpm - comando da correia
    • Spindle secundário A2-5, bucha de 165 mm, 5000 rpm

    Torretas e ferramenta motorizada

    • Ferramenta motorizada de 4000 rpm com torreta BMT65 de 12 estações com eixo C

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
    • Bomba de refrigeração multifase

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • HaasDrop
    • Roscagem rígida
    • Orientação do spindle
    • 1 GB de memória do programa
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Forras do eixo Aço inoxidável
    • Suporte de carregamento do telefone

    Ferramentas e Fixação

    • Kit de suporte da ferramenta em polegadas do sub-spindle padrão, torreta BMT65
    • Kit de suporte da ferramenta métrico do sub-spindle padrão, torreta BMT65
    • Kit de suporte da ferramenta acionado BMT65

    Dispositivo de aperto

    • Bucha de energia de 165 mm, A2-5
    • Bucha hidráulica de 254 mm, A2-6

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização

    RESPOSTAS ÀS SUAS PREOCUPAÇÕES SOBRE ADICIONAR UM ROBÔ HAAS: Não ocupará muito espaço, não custará muito dinheiro nem demorará semanas a integrar . 

    EFICIÊNCIA EM TERMOS DE ESPAÇO

    ECONOMICAMENTE EFICAZ

    FÁCIL DE INTEGRAR

    FÁCIL DE APRENDER

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    VÍDEOS

    PRODUTOS RELACIONADOS

    OTIMIZADA PARA MAIOR PRODUTIVIDADE

    ✓ Área útil de cobertura compacta | ✓ Sub-spindle totalmente interpolado com eixo C com travão | ✓ Porta automática disponível para automatização | ✓ Compatível com pacotes de robôs e de cobot Haas

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 3400 rpm - comando da correia
    • Spindle secundário A2-5, bucha de 165 mm, 5000 rpm

    Torretas e ferramenta motorizada

    • Ferramenta motorizada de 4000 rpm com torreta BMT65 de 12 estações com eixo C

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
    • Bomba de refrigeração multifase

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • HaasDrop
    • Roscagem rígida
    • Orientação do spindle
    • 1 GB de memória do programa
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Forras do eixo Aço inoxidável
    • Suporte de carregamento do telefone

    Ferramentas e Fixação

    • Kit de suporte da ferramenta em polegadas do sub-spindle padrão, torreta BMT65
    • Kit de suporte da ferramenta métrico do sub-spindle padrão, torreta BMT65
    • Kit de suporte da ferramenta acionado BMT65

    Dispositivo de aperto

    • Bucha de energia de 165 mm, A2-5
    • Bucha hidráulica de 254 mm, A2-6

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Guia de instalação
    • Desenho de layout
    • Gráfico de torque
    • Gráfico de torque do sub-spindle
    • Manual do Utilizador
    • Gráfico de comparação da bucha e do nariz do spindle

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    GRÁFICO COMPARATIVO DE ÁREA DE TRABALHO DO TORNO HAAS

    DIMENSÃO DA BUCHA | CAPACIDADE DA BARRA | ÁREA DE TRABALHO | OPÇÕES DE AUTOMAÇÃO

    DESCARREGAR GRÁFICO
    VÍDEOS

    VMC de 5 eixos compacta Haas VR-5

    Nesta Dica Haas do Dia, o Mark explica como sincronizar os spindles do torno de spindle duplo Haas. Aprenderá como transferir peças do spindle principal para o sub-spindle, como orientar as buchas e como assegurar que a velocidade em cada spindle coincide. A explicação detalhada passo a passo de Mark, combinada com algumas excelentes animações e imagens aproximadas dos spindles, fará com que sincronize os spindles num instante!

    Simplificação dos Tornos de Spindle duplo

    Definir corretamente desvios de ferramentas elétricas

    Torreta Haas BMT65

    Perfuração do Torno: Tudo o que precisa de saber

    PRODUTOS RELACIONADOS

    VERSÃO ÚNICA DO SPINDLE

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    Torno CNC de Eixo Y com capacidade máxima de 298 x 572 mm e capacidade da barra de 76 mm

    • 10" Tamanho da bucha
    • 3.0" Capacidade da barra
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Potência
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    CAPACIDADE DA BARRA E BUCHA MENOR

    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    Torno CNC com spindle duplo, eixo Y e capacidade máxima de 298 x 572 mm

    • 8" Tamanho da bucha
    • 2.5" Capacidade da barra
    • 4k RPM
    • 20 hp Potência
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    MAIOR ÁREA DE TRABALHO, CAPACIDADE DA BARRA IGUAL

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Torno CNC com spindle duplo, eixo Y e capacidade máxima de 349 x 826 mm

    • 10" Tamanho da bucha
    • 3.0" Capacidade da barra
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Potência
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.