DS-25Y

  1. 旋盤
  2. デュアルスピンドル
  3. DS-25Y

DS-25Y

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

Y軸と最大298 x 572 mm、3.0"のバー能力を備えたデュアルスピンドルCNC旋盤

DS-25Y Y軸ターニングセンターは、Y軸、C軸、および回転工具とデュアルスピンドルターニングを組み合わせて、あらゆる工場向けの強力な「ワンストップ」加工ソリューションとなっています。オフセンターのフライス加工、ドリル、タッピングが可能で、加工能力が向上します。12 ステーションの BMT65 タレットと同期された C軸が標準装備されており、多用途の4軸機能を備えています。対向するスピンドルは完全な同期ターニングをサポートし、即時のパーツ受け渡しによりサイクル時間を短縮できます。

DS-25Yは、コンパクトなフットプリントながら、広い加工範囲と 3.0インチ(76mm)のバー能力を備えています。サブスピンドルは、正確な位置決めと補間された回転工具操作のための完全なC軸と、オフセンターミリングとドリルに140ft-lb(190Nm)の保持トルクを提供する機械式ブレーキを備えています。

  • 1回の操作で完了するデュアルスピンドル設計
  • Y軸のミリング(フライス削り)、ドリル、タッピング
  • 機械式ブレーキ付きの完全に補間されたサブスピンドルC軸
  • 完全に同期した部品切り替え(最大4,000rpm)
  • 大量生産環境に最適

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 10" チャックサイズ
  • 3.0" バー能力
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 出力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

Haas DSシリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 自動化
    • 機械情報

    Capacities S.A.E METRIC
    チャックサイズ 10.0 in 254 mm
    最大パーツスウィング 21.0 in 533 mm
    最大切削径(BMT65 タレット使用時) 11.75 in 298 mm
    最大切削長(保持具により異なります) 22.5 in 572 mm
    バー能力 3.00 in 76 mm
    移動 S.A.E METRIC
    X軸 8.40 in 213 mm
    Y軸 ± 2.0 in ± 51 mm
    Z軸 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
    Y軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
    Z軸で高速 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 4100 lbf 18238 N
    最大スラストY 2300 lbf 10231 N
    最大スラストZ 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    スピンドルノーズ A2-6 A2-6
    駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    最大定格 30.0 hp 22.4 kW
    最大速度 3400 rpm 3400 rpm
    最大トルク 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    スピンドルボア径 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    最大速度 60 rpm 60 rpm
    最大定格 5.0 hp 3.7 kW
    位置決め (±) 0.01 ° 0.01 °
    ブレーキ直径 13.9 in 353 mm
    ブレーキ保持トルク 250 ft-lbf 339 Nm
    制御タイプ Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    チャックサイズ 6.5 in 165 mm
    スピンドルノーズ A2-5 A2-5
    駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    最大定格 15.0 hp 11.2 kW
    最大速度 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 3400 rpm 3400 rpm
    最大トルク 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    最大定格 5.0 hp 3.7 kW
    最大速度 60 rpm 60 rpm
    位置決め (±) 0.01 ° 0.01 °
    ブレーキ直径 8.5 in 216 mm
    ブレーキ保持トルク 140 ft-lbf 190 Nm
    制御タイプ Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    位置決め (±) 0.02 ° 0.02 °
    ブレーキ直径 8.5 in 216 mm
    制御タイプ Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    工具の数 12 Stations 12 Stations
    工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    ボーリングバー後ろクリアランス(タレット背面から) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    最大速度 4000 rpm 4000 rpm
    駆動比 1:1 1:1
    ツーリング BMT65 BMT65
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 3400 rpm 3400 rpm
    駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    輸出用パレット 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    重量 12700 lb 5761.0 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

    ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

    **オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

    注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

    † 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

     

    標準機能

    スピンドル

    • 3,400rpmスピンドル - ベルト駆動
    • A2-5 第2スピンドル、165mmチャック、5,000rpm

    タレットと回転工具

    • 12ステーションBMT65タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具

    チップおよびクーラントの管理

    • 55ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • CNC制御キャビネットクーラー
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • スピンドル方向決め
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    ツーリングおよび固定具

    • 標準インチサブスピンドル工具ホルダキット、BMT65タレット
    • 標準メトリックサブスピンドル工具ホルダキット、BMT65 タレット
    • BMT65駆動工具ホルダキット

    保持具

    • 165 MMパワーチャック、A2-5
    • 254mm 油圧チャック、A2-6

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション

    HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

    効率的なスペース活用

    費用対効果

    統合の容易さ

    学習の容易さ

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    ビデオ

    関連製品

    量産用に最適化

    ✓ 小さなフットプリント | ✓ 完全に補間されたブレーキ付きサブスピンドル(C軸) | ✓ 自動化用自動ドアオプション| ✓ Haasロボットパッケージに対応

    標準機能

    スピンドル

    • 3,400rpmスピンドル - ベルト駆動
    • A2-5 第2スピンドル、165mmチャック、5,000rpm

    タレットと回転工具

    • 12ステーションBMT65タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具

    チップおよびクーラントの管理

    • 55ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • CNC制御キャビネットクーラー
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • スピンドル方向決め
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    ツーリングおよび固定具

    • 標準インチサブスピンドル工具ホルダキット、BMT65タレット
    • 標準メトリックサブスピンドル工具ホルダキット、BMT65 タレット
    • BMT65駆動工具ホルダキット

    保持具

    • 165 MMパワーチャック、A2-5
    • 254mm 油圧チャック、A2-6

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図
    • トルクグラフ
    • サブスピンドルトルクチャート
    • オペレーターマニュアル
    • チャックとスピンドルノーズの比較チャート

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

    チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

    チャートをダウンロード
    ビデオ

    G199でのスピンドルの同期

    この「Haasの今日のヒント」では、マークがHaasデュアルスピンドル旋盤のスピンドルの同期方法を説明します。メインスピンドルからサブスピンドルに部品をハンドオフする方法、チャックの向きを設定する方法、それぞれのスピンドルのRPMを確実に同じにする方法を学んでください。マークの詳細な段階を追った説明と、素晴らしいアニメーション、スピンドルの近接映像で、あっという間にスピンドルを同期できるようになります。

    簡素化されたデュアルスピンドル旋盤

    回転工具オフセットを正しく設定

    Haas BMT65タレット

    旋盤ドリル:知っておくべきすべてのこと

    関連製品

    シングルスピンドルバージョン

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    298×572mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    • 10" チャックサイズ
    • 3.0" バー能力
    • 3.4k RPM
    • 30 hp 出力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    狭いバー能力 & チャック

    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    Y軸と最大298×572mmの能力を備えたデュアルスピンドルCNC旋盤

    • 8" チャックサイズ
    • 2.5" バー能力
    • 4k RPM
    • 20 hp 出力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    広い加工範囲、同じバー能力

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Y軸と最大349×826 mmの能力を備えたデュアルスピンドルCNC旋盤

    • 10" チャックサイズ
    • 3.0" バー能力
    • 4.5k RPM
    • 30 hp 出力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳しい情報は

    Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。