DS-25Y

  1. 선반
  2. 이중 스핀들
  3. DS-25Y

DS-25Y

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

Y축 방향과 최대 용량 298 x 572mm, 3.0" 환봉의 이중 스핀들 CNC 선반

DS-25Y Y축 터닝 센터는 이중 스핀들 터닝과 Y축, C축 및 라이브 툴링을 결합하여 모든 작업장에서 강력한 "일체형" 가공 솔루션을 제공합니다. 가공 성능 향상을 위해 공작물의 중심을 벗어난 밀링, 드릴링 및 탭핑 가공이 가능합니다. 12-스테이션 BMT65 터렛과 동기화된 C 축이 기본으로 제공되어 다양한 4축 가공이 가능합니다. 반대쪽 스핀들은 완전히 동기화된 선삭을 지원하고 이차 가공 시 메인 스핀들에서 서브 스핀들로 바로 이동하여 사이클 시간을 줄입니다.

DS-25Y는 컴팩트한 사이즈이지만 넉넉한 공작물 가공범위 및 봉재 이송용량 3.0"(76mm)를 제공합니다. 서브 스핀들에는 정확한 위치 설정 및 보간된 라이브 툴링 작업을 위한 전체 C축과 중심을 벗어난 밀링가공 및 드릴링을 위해 140ft-lb(190Nm)의 고정 토크를 제공하는 기계식 브레이크가 있습니다.

  • 한 번에 가능한 작업을 위한 이중 스핀들 설계
  • Y축 밀링, 드릴링, 탭핑
  • 기계식 브레이크가 있는 완전 보간 서브 스핀들 C축
  • 완전히 동기화된 공작물 이송(최대 4,000rpm)
  • 대량, 고생산 환경에 이상적임

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 10" 척 크기
  • 3.0" 봉재 이송용량
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 동력
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

HAAS DS 시리즈

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 규격
    • 자동화
    • 기계 정보

    Capacities S.A.E METRIC
    척 크기 10.0 in 254 mm
    최대 공작물 회전 21.0 in 533 mm
    최대 절삭 직경(BMT65 터렛 포함) 11.75 in 298 mm
    최대 절삭 길이(공작물 고정에 따라 다양) 22.5 in 572 mm
    봉재 이송용량 3.00 in 76 mm
    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 8.40 in 213 mm
    Y축 ± 2.0 in ± 51 mm
    Z축 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X에서 급속 472 ipm 12.0 m/min
    Y에서 급속 472 ipm 12.0 m/min
    Z에서 급속 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    최대 스러스트 X 4100 lbf 18238 N
    최대 스러스트 Y 2300 lbf 10231 N
    최대 스러스트 Z 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    스핀들 노우즈 A2-6 A2-6
    드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
    최대 속도 3400 rpm 3400 rpm
    최대 토크 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    스핀들 구멍 ø 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    최대 속도 60 rpm 60 rpm
    최대 정격 5.0 hp 3.7 kW
    위치 설정(±) 0.01 ° 0.01 °
    브레이크 직경 13.9 in 353 mm
    브레이크 고정 토크 250 ft-lbf 339 Nm
    제어 유형 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    척 크기 6.5 in 165 mm
    스핀들 노우즈 A2-5 A2-5
    드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    최대 정격 15.0 hp 11.2 kW
    최대 속도 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 3400 rpm 3400 rpm
    최대 토크 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    최대 정격 5.0 hp 3.7 kW
    최대 속도 60 rpm 60 rpm
    위치 설정(±) 0.01 ° 0.01 °
    브레이크 직경 8.5 in 216 mm
    브레이크 고정 토크 140 ft-lbf 190 Nm
    제어 유형 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    위치 설정(±) 0.02 ° 0.02 °
    브레이크 직경 8.5 in 216 mm
    제어 유형 Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    공구 수 12 Stations 12 Stations
    OD와 ID 공구 비교 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    보링 바 후면 안전거리(터렛 뒤부터) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    최대 속도 4000 rpm 4000 rpm
    구동비 1:1 1:1
    툴링 BMT65 BMT65
    일반 S.A.E METRIC
    절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
    커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
    기압 최소 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    스핀들 회전수 3400 rpm 3400 rpm
    드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    국내용 팔레트 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    수출용 팔레트 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    무게 12700 lb 5761.0 kg

    참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

    *Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
    • 3,400rpm스핀들 – 벨트 구동
    • A2-5 보조 스핀들, 165mm 척, 5,000rpm

    터렛 및 라이브 툴링

    • 12 스테이션 BMT65 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링

    칩 및 절삭유 관리

    • 55갤런 절삭유 탱크
    • 다단 절삭유 펌프

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • CNC 제어 캐비닛 쿨러
    • 전원 서지 보호
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • HaasDrop
    • 동기 탭핑
    • 스핀들 오리엔테이션
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 스테인리스강 웨이 커버
    • 전화 충전 스탠드

    툴링 및 픽스처링

    • 표준 인치법 서브 스핀들 공구 홀더 키트, BMT65 터렛
    • 표준 미터법 서브 스핀들 공구 홀더 키트, BMT65 터렛
    • BMT65 구동 공구 홀더 키트

    워크홀딩

    • 165mm 동력 척, A2-5
    • 254mm 유압 척, A2-6

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션

    HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

    공간 효율성

    비용 효율성

    쉬운 통합

    쉬운 학습

    가용한 선택품

    기술 문서

    동영상

    관련 제품

    생산성 향상에 최적화된 제품

    ✓ 컴팩트한 사이즈 | ✓ 브레이크가 포함된 완전 보간형 서브 스핀들 C축 | ✓ 자동화를 위한 자동 도어 사용 가능 | ✓ Haas 로봇 및 코봇 패키지와 호환

    표준 특장점

    스핀들

    • 3,400rpm스핀들 – 벨트 구동
    • A2-5 보조 스핀들, 165mm 척, 5,000rpm

    터렛 및 라이브 툴링

    • 12 스테이션 BMT65 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링

    칩 및 절삭유 관리

    • 55갤런 절삭유 탱크
    • 다단 절삭유 펌프

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • CNC 제어 캐비닛 쿨러
    • 전원 서지 보호
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • HaasDrop
    • 동기 탭핑
    • 스핀들 오리엔테이션
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 스테인리스강 웨이 커버
    • 전화 충전 스탠드

    툴링 및 픽스처링

    • 표준 인치법 서브 스핀들 공구 홀더 키트, BMT65 터렛
    • 표준 미터법 서브 스핀들 공구 홀더 키트, BMT65 터렛
    • BMT65 구동 공구 홀더 키트

    워크홀딩

    • 165mm 동력 척, A2-5
    • 254mm 유압 척, A2-6

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 설치 안내서
    • 레이아웃 도면
    • 토크 차트
    • 서브 스핀들 토크 차트
    • 작업자 안내서
    • 척 및 스핀들 노우즈 비교 차트

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    HAAS 선반 공작물 가공범위 비교 차트

    척 크기 | 봉재 이송용량 | 공작물 가공범위 | 자동화 옵션

    차트 다운로드
    동영상

    Haas VR-5 컴팩트 5축 VMC

    이번 Haas 오늘의 팁에서는 Mark가 Haas 이중 스핀들 선반에서 스핀들을 동기화하는 방법을 설명해 드립니다. 메인 스핀들에서 서브 스핀들로 공작물을 이송하는 방법, 척의 방향을 지정하는 방법, 각 스핀들의 속도가 일치하는지 확인하는 방법을 파악할 수 있습니다. Mark의 자세한 단계별 설명에 몇 가지 멋진 애니메이션 및 스핀들 클로즈업 샷이 더해져 즉시 스핀들을 동기화하는 방법을 배울 수 있습니다!

    이중 스핀들 선반 간소화

    라이브 툴 오프셋을 정확하게 설정

    Haas BMT65 터렛

    선반 드릴링: 알아야 하는 모든 것

    관련 제품

    단일 스핀들 버전

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    최대 용량 298 x 572mm 및 봉재 이송용량 76mm의 Y축 CNC 선반

    • 10" 척 크기
    • 3.0" 봉재 이송용량
    • 3.4k RPM
    • 30 hp 동력
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 작은 봉재 이송용량 및 척

    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    Y축 방향과 최대 용량 298 x 572mm의 이중 스핀들 CNC 선반

    • 8" 척 크기
    • 2.5" 봉재 이송용량
    • 4k RPM
    • 20 hp 동력
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 큰 공작물 가공범위, 동일한 봉재 이송용량

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Y 축 방향과 최대 용량 349 x 826 mm 의 이중 스핀들 CNC 선반

    • 10" 척 크기
    • 3.0" 봉재 이송용량
    • 4.5k RPM
    • 30 hp 동력
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.