My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
DS-25Y

  1. Tokarki
  2. Dwuwrzecionowe
  3. DS-25Y

DS-25Y

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Dwuwrzecionowa tokarka CNC z osią Y, maksymalna pojemność 298 x 572 mm, średnica pręta 3,0"

Centrum tokarskie DS-25Y z osią Y łączy toczenie dwuwrzecionowe z osią Y, osią C oraz narzędziami napędzanymi. Jest to wydajne rozwiązanie do jednoetapowej obróbki dla każdego zakładu. W celu zwiększenia zakres obróbki możliwe jest pozaśrodkowe frezowanie, wiercenie i gwintowanie. Tokarka jest standardowo wyposażona w 12-stanowiskową głowicę BMT65 i zsynchronizowaną oś C do wszechstronnej pracy 4-osiowej. Przeciwległe wrzeciona realizują zsynchronizowane toczenie i pozwalają na przekazywanie części w locie w celu skrócenia czasów cyklu.

DS-25Y zajmuje bardzo małą powierzchnię, ale zapewnia duży obszar roboczy z pojemnością pręta 3,0" (76 mm). Wrzeciono przechwytujące wykorzystuje pełną oś C, umożliwiając dokładne pozycjonowanie i obsługę narzędzi napędzanych z interpolacją, a hamulec mechaniczny zapewnia moment hamujący na poziomie 140 ft-lb (190 Nm) podczas operacji frezowania, wiercenia i gwintowania poza środkiem.

  • Dwuwrzecionowa konstrukcja do jednoetapowej pracy
  • Frezowanie, wiercenie i gwintowanie w osi Y
  • Wrzeciono przechwytujące osi C z pełną interpolacją i hamulcem mechanicznym
  • W pełni zsynchronizowane przekazywanie części (do 4000 obr./min.)
  • Idealna do dużych, intensywnych środowisk

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 10" Rozmiar uchwytu
  • 3.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Zasilanie
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

SERIA HAAS DS

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • Automatyka
    • informacje o maszynie

    Capacities S.A.E METRIC
    Rozmiar uchwytu 10.0 in 254 mm
    Maks. dobieg części 21.0 in 533 mm
    Maks. średnica cięcia (z głowicą BMT65) 11.75 in 298 mm
    Maks. długość cięcia (zależy od uchwytu roboczego) 22.5 in 572 mm
    Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot) 3.00 in 76 mm
    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 8.40 in 213 mm
    Oś Y ± 2.0 in ± 51 mm
    Oś Z 22.50 in 572 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Szybkość dobiegów na X 472 ipm 12.0 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 472 ipm 12.0 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. napór X 4100 lbf 18238 N
    Maks. napór Y 2300 lbf 10231 N
    Maks. napór Z 5100 lbf 22686 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Końcówka wrzeciona A2-6 A2-6
    Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Moc maks. 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. prędkość 3400 rpm 3400 rpm
    Maks. moment obrotowy 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
    Średnica wrzeciona ø 3.50 in 88.9 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. prędkość 60 rpm 60 rpm
    Moc maks. 5.0 hp 3.7 kW
    Pozycjonowanie (±) 0.01 ° 0.01 °
    Średnica hamulca 13.9 in 353 mm
    Moment obrotowy zatrzymania hamulca 250 ft-lbf 339 Nm
    Typ sterowania Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle S.A.E METRIC
    Rozmiar uchwytu 6.5 in 165 mm
    Końcówka wrzeciona A2-5 A2-5
    Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Moc maks. 15.0 hp 11.2 kW
    Maks. prędkość 5000 rpm 5000 rpm
    Max Sync Speed w/Main Spindle 3400 rpm 3400 rpm
    Maks. moment obrotowy 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
    Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
    Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Moc maks. 5.0 hp 3.7 kW
    Maks. prędkość 60 rpm 60 rpm
    Pozycjonowanie (±) 0.01 ° 0.01 °
    Średnica hamulca 8.5 in 216 mm
    Moment obrotowy zatrzymania hamulca 140 ft-lbf 190 Nm
    Typ sterowania Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
    Pozycjonowanie (±) 0.02 ° 0.02 °
    Średnica hamulca 8.5 in 216 mm
    Typ sterowania Positioning Only Positioning Only
    Turret S.A.E METRIC
    Liczba narzędzi 12 Stations 12 Stations
    Narzędzia – średn. zewn. a średn. wewn. Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Prześwit tylny wytaczadła (od tyłu głowicy rewolwerowej) 4.00 in 102.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks. prędkość 4000 rpm 4000 rpm
    Stopień pokrycia 1:1 1:1
    Oprzyrządowanie BMT65 BMT65
    Ogólne dane S.A.E METRIC
    Pojemność chłodziwa 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 3400 rpm 3400 rpm
    Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Moc wrzeciona 30.0 hp 22.4 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Paleta eksportowa 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
    Waga 12700 lb 5761.0 kg

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 3400 rpm − Napęd pasowy
    • Wrzeciono pomocnicze A2-5, uchwyt 165 mm, 5000 obr./min

    Głowice i narzędzia napędzane

    • Narzędzia napędzane o prędkości 4000 rpm z 12-pozycyjną głowicą BMT65 i osią C

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Chłodnica szafy sterowania CNC
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Orientacja wrzeciona
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Prowadnice ze stali nierdzewnej
    • Stojak do ładowania telefonu

    Narzędzia i mocowanie

    • Standardowy zestaw calowych oprawek narzędziowych dla wrzeciona przechwytującego, głowica BMT65
    • Standardowy zestaw metrycznych oprawek narzędziowych dla wrzeciona przechwytującego, głowica BMT65
    • Zestaw napędzanych oprawek narzędziowych dla głowicy BMT65

    Uchwyt roboczy

    • Uchwyt zasilany 165 mm, A2-5
    • Uchwyt hydrauliczny 254 mm, A2-6

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji

    JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DODANIA ROBOTA HAAS: Robot nie zajmuje dużo miejsca, nie kosztuje fortuny, a jego integracja nie trwa tygodniami. 

    OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

    EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

    ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

    PROSTOTA NAUKI

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    FILMY

    POWIĄZANE PRODUKTY

    ZOPTYMALIZOWANE POD KĄTEM WYŻSZEJ PRODUKTYWNOŚCI

    ✓ Kompaktowe wymiary | ✓ W pełni interpolowane wrzeciono przechwytujące osi C z hamulcem | ✓ Dostępne z drzwiczkami automatycznymi | ✓ Kompatybilne z pakietami Haas Robot Package i Haas Cobot Package

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 3400 rpm − Napęd pasowy
    • Wrzeciono pomocnicze A2-5, uchwyt 165 mm, 5000 obr./min

    Głowice i narzędzia napędzane

    • Narzędzia napędzane o prędkości 4000 rpm z 12-pozycyjną głowicą BMT65 i osią C

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Chłodnica szafy sterowania CNC
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Orientacja wrzeciona
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Prowadnice ze stali nierdzewnej
    • Stojak do ładowania telefonu

    Narzędzia i mocowanie

    • Standardowy zestaw calowych oprawek narzędziowych dla wrzeciona przechwytującego, głowica BMT65
    • Standardowy zestaw metrycznych oprawek narzędziowych dla wrzeciona przechwytującego, głowica BMT65
    • Zestaw napędzanych oprawek narzędziowych dla głowicy BMT65

    Uchwyt roboczy

    • Uchwyt zasilany 165 mm, A2-5
    • Uchwyt hydrauliczny 254 mm, A2-6

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Schemat
    • Wykres momentu obrotowego
    • Wykres momentu obrotowego wrzeciona przechwytującego
    • Instrukcja obsługi
    • Tabela porównawcza uchwytów i końcówek wrzeciona

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    TABELA PORÓWNAWCZA OBSZARÓW ROBOCZYCH TOKAREK HAAS

    ROZMIAR UCHWYTU | POJEMNOŚĆ PRĘTA | OBSZAR ROBOCZY | OPCJE AUTOMATYZACJI

    POBIERZ WYKRES
    FILMY

    Synchronizuj swoje wrzeciona z G199

    W tej wskazówce dnia Haas Mark wyjaśnia, jak zsynchronizować wrzeciona na tokarce dwuwrzecionowej Haas. Dowiesz się, jak przenosić części z głównego wrzeciona do wrzeciona przechwytującego, jak ustawić uchwyty i właściwe prędkości na każdym wrzecionie. Szczegółowy opis procedury oraz animacje i ujęcia wrzecion z bliska pomogą Ci w mgnieniu oka opanować synchronizację wrzecion!

    Uproszczone tokarki dwuwrzecionowe

    Prawidłowe ustawianie korekcji narzędzi napędzanych

    Głowica Haas BMT65

    Wiercenie tokarskie: Wszystko, co musisz wiedzieć

    POWIĄZANE PRODUKTY

    WERSJA Z JEDNYM WRZECIONEM

    Haas ST-25Y

    ST-25Y

    Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 298 x 572 mm i pojemności pręta 76 mm

    • 10" Rozmiar uchwytu
    • 3.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Zasilanie
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    OBSŁUGA MNIEJSZYCH PRĘTÓW I ZACISKÓW

    Haas DS-20Y

    DS-20Y

    Dwuwrzecionowa tokarka CNC z osią Y oś maksymalnej pojemności 298 x 572 mm

    • 8" Rozmiar uchwytu
    • 2.5" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
    • 4k RPM
    • 20 hp Zasilanie
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    WIĘKSZY OBSZAR ROBOCZY I TA SAMA POJEMNOŚĆ PRĘTA

    Haas DS-30Y

    DS-30Y

    Dwuwrzecionowa tokarka CNC z osią Y i maksymalną pojemnością 349 x 826 mm

    • 10" Rozmiar uchwytu
    • 3.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
    • 4.5k RPM
    • 30 hp Zasilanie
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.