My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
    26. Українська
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
    26. Українська
×

Wyniki wyszukiwania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VP-5 Prismatic Machine

VP-5 Prismatic

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Pionowe pryzmatyczne centrum obróbcze; 40" x 26" x 25"

Pionowe centrum obróbcze Haas VP-5 łączy sztywną konstrukcję średniego pionowego centrum obróbczego z przegubową głowicą wrzeciona, tworząc wszechstronną maszynę do obróbki wielostronnych części pryzmatycznych.   

  • Frezowanie części pryzmatycznych przy pojedynczym ustawieniu
  • Wrzeciono przegubowe z hamulcem, stożek 40
  • Rotacja wrzeciona w osi B w zakresie od +106° to -8º, interpolacja lub pozycjonowanie
  • Dodaj stół obrotowy do obróbki 5-stronnej

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 40 Stożek
  • 4 Oś
  • 8.1k RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny

Już wkrótce. Informacje o dostępności można uzyskać u najbliższego przedstawiciela firmy Haas.

UWAGA: Na ilustracji z opcjonalnym stołem obrotowym. Odległość końcówki wrzeciona od stołu (minimalna i maksymalna) różni się w zależności od orientacji wrzeciona.

Porównaj maszyny
  • informacje o maszynie
  • Dane techniczne

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

POWIĄZANE PRODUKTY

Recently Updated

Frezarka pionowa z głowicą przegubową VP-5


Przegubowa głowica wrzeciona osi B w centrum obróbczym serii VP-5 zapewnia obrót w zakresie +106° – -8°, umożliwiając obróbkę części pryzmatycznych w pojedynczej konfiguracji. Zsynchronizuj ruch osi B z osiami X, Y i Z do obróbki 3D z interpolacją lub użyj hamulca osi B do sztywnej obróbki 3+1. Aby uzyskać jeszcze większą elastyczność, użyj wysokoobrotowej osi C lub osi A do obróbki 5-stronnej.

Opcje stołu obrotowego

Dostępne są dwa warianty stołu obrotowego dla modelu VP-5, zapewniające dodatkową elastyczność przy obróbce skomplikowanych, wielostronnych części:

Wariant z szybkim systemem obrotowym osi A – stół obrotowy HRT310SS jest zamontowany pionowo na stole centrum obróbczego VP-5, stanowiąc szybkoobrotową płytę osi A do obróbki małych pryzmatycznych części.

Dowiedz się więcej

Wariant z szybkim systemem obrotowym osi C – stół obrotowy HRT310SS jest zamontowany poziomo na stole centrum obróbczego VP-5 jako płyta osi C, zapewniając dostęp do 5 stron części i umożliwiając obróbkę dłuższych elementów.

Dowiedz się więcej
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Schemat
  • Instrukcja obsługi

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

POWIĄZANE PRODUKTY

ODMIENNE PODEJŚCIE

Haas UMC-500

UMC-500

5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Stożek
  • 5 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

ODMIENNE PODEJŚCIE

Haas VR-8

VR-8

5-osiowe pionowe centrum obróbcze; 64" x 40" x 42", dwuosiowa głowica

  • HSK-A63 Stożek
  • 5 Oś
  • 20k RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Alternatywa dla centrum tokarskiego

Haas ST-28Y

ST-28Y

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 298 x 572 mm, końcówka wrzeciona A2-8, obsługa pręta 102 mm

  • 12" Rozmiar uchwytu
  • 4.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 40.00 in 1016 mm
Oś Y 26.00 in 660 mm
Oś Z 25.00 in 635 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 30.0 hp 22.4 kW
Maks. prędkość 8100 rpm 8100 rpm
Maks. moment obrotowy 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Stożek CT or BT 40 CT or BT 40
Smarowanie łożysk Grease Packed Grease Packed
Chłodzenie Air Cooled Air Cooled
Oś B – wychylenie S.A.E METRIC
Travel +106° to -8° +106° to -8°
Maks. prędkość 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Moment hamujący 1200 ft-lbf 1626 Nm
Stół S.A.E METRIC
Długość 54.0 in 1372 mm
Szerokość 24.0 in 610 mm
Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Odległość od środka rowków teowych 3.15 in 80 mm
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 5 5
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 3500 lb 1588 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. cięcie 500 ipm 12.7 m/min
Szybkość dobiegów na X 710 ipm 18.0 m/min
Szybkość dobiegów na Y 710 ipm 18.0 m/min
Szybkość dobiegów na Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 2550 lbf 11343 N
Maks. napór Y 4100 lbf 18238 N
Maks. napór Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Pojemność 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 13.00 in 330 mm
Max Tool Length (probeable) 10.9 in 277 mm
Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.4 kg
Czas wymiany narzędzia (śr.) 1.80 s 1.80 s
Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 3.30 s 3.30 s
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 8100 rpm 8100 rpm
Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moc wrzeciona 30.0 hp 22.4 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 168.0 in x 99.0 in x 125.0 in 427 cm x 251 cm x 318 cm
Waga 15360 lb 6967.0 kg

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.