My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Toolroom Mills

  1. Frezarki pionowe
  2. Frezarki narzędziowe
Product Image

Frezarki narzędziowe

Prawdziwa wydajność CNC po przystępnych cenach

Frezarki narzędziowe

  • Modele
  • Filmy
Zbuduj i wyceń
Recently Updated

Duże zakresy ruchu. Szerokie możliwości. Niskie ceny.


Seria Toolroom Mill to symbol wysokiej wartości — pełne możliwości CNC, w tym funkcja osi 4 i 5, po przystępnych cenach.

Wszechstronny punkt wyjścia

Frezarki Haas Toolroom Mill znajdują się wszędzie — od szkół po najlepsze zakłady produkcyjne. Ich wszechstronność wynika z naszego podejścia polegającego na stosowaniu podzespołów wspólnych we wszystkich maszynach Haas. Dzięki temu wszystkie maszyny, w tym frezarki narzędziowe, mają lepszą niezawodność i wyższą wydajność.

40

STOŻEK

3/4/5

OŚ

4000-10 000

OBR/MIN

1-20

POJEMNOŚĆ NARZĘDZIA

STANDARDOWE FREZARKI NARZĘDZIOWE

Haas TM-0

TM-0

Frezarka narzędziowa CNC o zakresach ruchu 508 x 305 x 406 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas TM-1

TM-1

Frezarka narzędziowa CNC o zakresach ruchu 762 x 406 x 406 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas TM-2

TM-2

Frezarka narzędziowa CNC o zakresach ruchu 1016 x 406 x 406 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

PRODUKCYJNE FREZARKI NARZĘDZIOWE

Haas TM-1P

TM-0P

Frezarka narzędziowa CNC o zakresach ruchu 508 x 305 x 406 mm ze zmieniarką narzędzi

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas TM-1P

TM-1P

Frezarka narzędziowa CNC o zakresach ruchu 762 x 406 x 406 mm ze zmieniarką narzędzi

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas TM-2P

TM-2P

Frezarka narzędziowa CNC o zakresach ruchu 1016 x 406 x 406 mm ze zmieniarką narzędzi

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Filmy
Recently Updated

Poznaj CNC


Frezarki narzędziowe serii TM od Haas oferują pełną obsługę CNC, którą można łatwo opanować — nawet bez znajomości kodów G. Dzięki swojej elastyczności, wydajności i niskiej cenie frezarki z serii TM znajdują się wszędzie — od szkół po najlepsze zakłady produkcyjne.

Recently Updated

HaasBuilt – TM-1


W materiale HaasBuilt pokazujemy, jak powstaje nasza popularna frezarka TM-1. Frezarka narzędziowa doskonale nadaje się, aby zacząć zdobywać doświadczenie w dziedzinie obróbki CNC. Zobacz z pierwszej ręki, jak produkujemy te łatwe w użyciu, ale w pełni funkcjonalne maszyny.

Jak ustawić i wskazać imadło
Jeśli wiesz, czym są problemy z założeniem imadła, lub nie wiesz, jak to zrobić, ten film jest dla Ciebie. Mark Terryberry, ekspert serii Tip-of-the-Day, pokazuje jak to zrobić.
System bezprzewodowych pomiarów sondą
Dzięki systemowi bezprzewodowych pomiarów sondą Haas (WIPS) możesz szybciej ustawiać narzędzie i korekcje robocze. Koniec z wykrywaczami krawędzi i wsuwaniem papieru pod potrzebne narzędzie.
Jak prawidłowo dobrać wytaczadło
W tym filmie Haas Tip-of-the-Day nasz ekspert Mark Terryberry, omawia temat, który każdy specjalista od obróbki powinien poznać. Na obejrzeniu tego filmu skorzysta zarówno osoba początkująca, jak i doświadczony pracownik.
Użyj polecenia G53 zamiast G28, aby przestawić frezarkę Haas Mill do położenia początkowego
Czy używasz polecenia G28 do wysłania tabeli maszyny lub narzędzi do położenia początkowego? W tym filmie z serii Tip-of-the-Day Mark pokazuje, jak użycie polecenia G53 nie tylko oszczędza cenny czas cyklu, ale także zmniejsza ryzyko uszkodzenia maszyny.

 

Recently Updated

Zbuduj własną frezarkę narzędziową


Chcesz zbudować nową pionową frezarkę Haas? 

Znajdźmy odpowiednią maszynę do Twojej hali produkcyjnej i dostosujmy ją do Twoich potrzeb, dodając potrzebne opcje i funkcje.

ZACZYNAMY

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.