My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Desktop Machines

Centra wiertarskie Haas

Maszyny stołowe

Maszyny CNC do nauki

Maszyny stołowe CNC

  • Cechy
  • Modele
Zbuduj i wyceń
Recently Updated

Przenośne maszyny Haas do zastosowań w nauce i szkoleniach


Maszyny stołowe Haas z łatwością zmieszczą się na stole lub kołowej skrzynce narzędziowej, dzięki czemu doskonale sprawdzą się podczas kursu w pracowni CNC.

Laboratorium edukacyjne CNC w dowolnym pomieszczeniu! 

Obrabiarki stołowe Haas to idealne maszyny do nauki i rozwijania hobby. Pomimo niewielkich rozmiarów oferują one pełnowymiarowe funkcje oraz w pełni funkcjonalny system sterowania Haas. Dzięki niewielkim rozmiarom i łatwości użytkowania, przy pomocy tej maszyny można

szybko przekształcić salę lekcyjną lub biuro w centrum szkoleniowe CNC!

✓ Takie same, pełnofunkcyjne sterowanie i interfejs jak we wszystkich maszynach Haas 
✓ Możliwość umieszczenia na biurku lub na stole, na szafie bądź na wózku narzędziowym — nie wymaga dedykowanej przestrzeni
✓ Korzysta z zasilania jednofazowego 120 V lub 220 V (należy określić przy zamówieniu)

 

MASZYNY STOŁOWE CNC

Frezarka stołowa Haas

Desktop Mill

Szkoleniowa frezarka stołowa CNC

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Tokarka stołowa Haas

Desktop Lathe

Szkoleniowa tokarka stołowa CNC

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

PRZENOŚNA KONSTRUKCJA, PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ

✓  Nie wymagają dostępu do sprężonego powietrza


✓  Nie wymagają użycia chłodziwa

 

✓  Nie wymaga dedykowanej przestrzeni


✓  Brak wymaganego oddzielnego przewodu zasilającego

 

✓  Zasilanie jednofazowe 120V lub 220V


✓  Wystarczy podłączyć do gniazdka ściennego

 

SYSTEM STEROWANIA HAAS

Za zasilanie frezarek stołowych odpowiada pełnofunkcyjny system sterowania Haas, przewidziany w obudowie przenośnego symulatora. Modele te zapewniają takie same funkcje i możliwości jak pełnowymiarowe maszyny Haas, więc przejście z frezarki lub tokarki stołowej na maszynę w hali produkcyjnej może odbyć się bez jakichkolwiek przeszkód. Operatorzy mają pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu sterowania Haas i szybko się ich nauczą – obejmują one m.in. łatwy w użyciu system programowania Visual Programming System (VPS), wyświetlacz multimedialny M130, tworzenie sieci za pośrednictwem Wi-Fi, transfer plików HaasDrop itp. Na całym świecie pracuje już ponad 300 000 egzemplarzy systemu sterowania Haas, więc jest to już uznany standard branżowy.

Wyposażenie standardowe:

■ Interfejs ekranu dotykowego
■ Dedykowana klawiatura
■
Funkcje za wciśnięciem jednego przycisku
■ Wielofunkcyjne kółko elektroniczne
■ Kolorowy ekran LCD
■ Interfejs Ethernet
■ Port USB

■ Odtwarzacz multimedialny M130
■
Zaawansowane zarządzanie narzędziami
■ 1 GB pamięci programowej
■ Wykrywanie awarii zasilania
■ Monitoring mobilny HaasConnect
■ Łączność Wi-Fi
■ Bezprzewodowy transfer plików HaasDrop

System programowania wizualnego do tokarek
Nasz system programowania wizualnego (VPS) do tokarek zapewnia prosty sposób pisania programów na bieżąco w panelu sterowania maszyny przy użyciu geometrii i cech części. W tym wideo przedstawiono szybki przewodnik po programowaniu przy użyciu systemu VPS.
Wyświetlaj zdjęcia i filmy wideo
Wydanie polecenia M130 umożliwia wyświetlanie w programie arkuszy ustawień, list narzędzi, instrukcji pracy, a nawet filmów. Koniec z wbijaniem instrukcji do maszyny lub ręcznym pisaniem notatek informujących operatora o załadowaniu lub sprawdzeniu części; umieść wszystko w programie NC!
Aplikacja do transferu plików HaasDrop
Aplikacja HaasDrop dla systemu iOS i Android to prosty sposób na wysyłanie zdjęć i plików wideo do maszyny Haas. Przesłane pliki można łatwo umieszczać w programach jako objaśnienia operacji, które pomogą operatorom prawidłowo wykonywać zadania.

 

Recently Updated

Zbuduj swoją maszynę stacjonarną


Chcesz zbudować nową maszynę Haas?  

Znajdźmy odpowiednią maszynę do Twojej hali produkcyjnej i dostosujmy ją do Twoich potrzeb, dodając potrzebne opcje i funkcje.

ZACZYNAMY

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.