MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Desktop Machines

Centri di foratura Haas

Macchine da tavolo

Macchine CNC per la formazione

Macchine da tavolo CNC

  • Funzionalità
  • Modelli
Configura e quota
Recently Updated

Macchine Haas portatili per l’istruzione e la formazione


Le macchine da tavolo Haas si adattano facilmente a un tavolo o a una cassetta degli attrezzi rotante, rendendoli perfette per l’aula CNC.

Trasforma qualsiasi spazio in un laboratorio di formazione CNC 

Le macchine da tavolo Haas sono le macchine perfette per l’insegnamento e l’hobby. Nonostante le dimensioni ridotte, offrono tutte le funzionalità, tra cui la funzione completa di controllo Haas. Le loro dimensioni compatte e la facilità d’uso possono trasformare qualsiasi aula o ufficio

in un centro pratico di formazione CNC!

✓ Stesso controllo e interfaccia di tutte le macchine Haas 
✓ Può essere posizionata su banchi, tavoli, vano o montata su un vassoio portautensili rotante, non necessita di spazio dedicato
✓ Funziona ad alimentazione monofase a 120 V o 220 V (deve essere specificato al momento dell’ordine)

 

MACCHINE DA TAVOLO CNC

Fresatrice da tavolo Haas

Desktop Mill

Fresatrice da tavolo CNC da formazione

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Tornio da tavolo Haas

Desktop Lathe

Tornio da tavolo CNC da formazione

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

DESIGN TRASPORTABILI, FUNZIONALITÀ CNC COMPLETE

✓  Non necessita di aria compressa


✓  Non necessita di refrigerante

 

✓  Non necessita di spazio dedicato


✓  Nessuna dispositivo per evitare i cali di tensione dedicato

 

✓  Funziona con alimentazione monofase (specificare 120 V o 220 V)


✓  È sufficiente collegarli alla presa a parete

 

CONTROLLO HAAS

La macchine da tavolo Haas sono comandate attraverso un controllo Haas con funzionalità complete, posizionato nell’involucro del nostro simulatore portatile. Offrono le stesse funzioni e capacità di una macchina Haas con funzionalità complete, quindi nessun elemento va perso durante la transizione dalla fresatrice da tavolo o dal tornio da tavolo alla macchina di produzione. Gli operatori avranno accesso completo, e apprenderanno rapidamente, tutte le potenti funzioni del controllo Haas, come il Visual Programming System (VPS) di facile utilizzo, il media display M130, la connessione alla rete WiFi, HaasDrop, e altro ancora! Con oltre 300.000 controlli Haas in uso in tutto il mondo, il controllo Haas è chiaramente uno standard di settore.

Funzioni standard:

■ Interfaccia touchscreen
■ Tastiera dedicata
■
Funzioni con un solo pulsante
■ Volantino multifunzione
■ Schermo LCD a colori
■ Interfaccia Ethernet
■ Porta USB

■ Lettore multimediale M130
■
Gestione avanzata degli utensili
■ Memoria del programma da 1 GB
■ Rilevamento della mancanza di potenza
■ Monitoraggio da remoto HaasConnect
■ Connettività Wi-Fi
■ Trasferimento wireless dei file HaasDrop

Sistema di Programmazione Visiva per Torni
Il nostro sistema di programmazione visiva (VPS, Visual Programming System) per torni ti offre un modo semplice per scrivere in un attimo i programmi di controllo della tua macchina, utilizzando la geometria e le caratteristiche dei tuoi pezzi. Questo video ti offre un rapido riassunto su come programmare usando il VPS.
Mostra immagini e video
Grazie al comando M130, puoi mostrare le schede di attrezzaggio, gli elenchi utensili, le istruzioni di lavoro e perfino video, tutto all’interno del tuo programma. Stop all’applicazione delle istruzioni di lavoro alla macchina con il nastro adesivo, oppure al prendere note a mano per dire al tuo operatore come caricare o controllare un pezzo; puoi inserire tutto nel tuo programma a controllo numerico!
App per il trasferimento file HaasDrop
L'applicazione HaasDrop per iOS e Android offre un modo semplice per inviare file di immagini e video alla tua macchina Haas. Una volta che i file vengono trasferiti, è facile usarli nei propri programmi, in modo da poter spiegare le operazioni e fornire informazioni importanti per aiutare il proprio operatore ad eseguire sempre correttamente le mansioni.

 

Recently Updated

Costruisci la tua macchina da tavolo


Pronto per creare la tua nuova macchina Haas?  

Scopri la macchina giusta per la tua officina e personalizzala aggiungendo le opzioni e funzionalità migliori per te.

INIZIA

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.