Desktop Machines

Haas 钻孔中心

桌面机床

用于教学的数控设备

数控桌面机床

  • 特性
  • 型号
配置和价格
Recently Updated

用于教学和培训的便携式 Haas 机床


Haas 桌面机床轻松安装在桌面或滚动工具箱上,尤其适合数控课堂。

任何空间都可以变成数控学习实验室 

Haas 桌面机床是教学和业余爱好者的理想机床。虽然尺寸小,但它们具有全尺寸功能,包含全功能 Haas 控制器。其小巧的体积和易用性能够把任何教室或办公室变成得心应手的数控培训中心!

✓ 与所有 Haas 机床相同的全功能 Haas 控制器和界面
✓ 可放置在办公桌、桌面、机柜上,或安装到滚动工具箱中——无需专门的空间
✓ 以单相 120V 或 220V 电源运行(订货时必须说明)

 

数控桌面机床

Haas 桌面铣床

Desktop Mill

用于培训的数控桌面铣床

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas 台式车床

Desktop Lathe

用于培训的数控桌面车床

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

便携设计, 全套数控功能

✓  不需要压缩空气


✓  不需要冷却液

 

✓  无需专用空间


 ✓ 无需专用的功率下降

 

✓  以单相 120 V 或 220 V 电源运行


✓  只需将其插入壁装插座

 

Haas 控制系统

Haas 桌面机床由安装在我们便携式模拟器护罩中的全功能 Haas 控制器控制。它们具有与全尺寸 Haas 机床相同的特点和功能,因此从桌面铣床或桌面车床到生产机床的转换过程中不会有任何损失。操作人员将会迅速掌握并有权充分使用 Haas 控制器的各项功能,例如,易用的可视编程系统 (VPS)、M130 媒体显示器、WiFi 联网、HaasDrop 等!全球共有超过 300,000 台 Haas 控制系统,Haas 控制系统显然已成为行业标配。

标准特征:

■ 触摸屏接口
■ 专用键盘
■
一键功能
■ 多功能手轮
■ 彩色液晶屏
■ 以太网接口
■ USB 端口

■ M130 媒体播放器
■
高级刀具管理
■ 1 GB 程序内存
■ 电源故障检测
■ HaasConnect 移动监控
■ WiFi 连接
■ HaasDrop 无线文件传输

车床可视化编程系统
您可通过我们的车床可视化编程系统 (VPS),根据零件的几何形状和功能,在您的机器控件上实时、轻松地写入程序。该视频所述为如何通过 VPS 快速编程。
显示图片和视频
利用 M130 可在程序中显示设置表、工具列表、操作说明甚至视频。无需再使用胶带将工作说明粘贴到机床上,或者通过手写笔记等方式告知操作人员如何装载或检查部件;可以将它们全部输入到数控程序中!
HaasDrop 文件传输应用程序
HaasDrop App 的 iOS 和 Android 版本提供发送图片和视频文件到您的 Haas 机床的简单方法。文件被传输至控制器后,可轻松将其用于解释程序操作,并提供重要信息,帮助操作人员始终执行正确操作。

 

Recently Updated

构建您的桌面机床


准备好创建新的 Haas 机床了吗? 

我们一起来寻找适合您车间的机床,然后再加装适合您的选件和功能,使其成为您自己专属的机床。

开始吧