Mini Mills

  1. 立式加工中心
  2. 迷你铣床
Haas 迷你铣床

迷你铣床

标杆机型

迷你铣床

  • 特性
  • 型号
配置和价格
Recently Updated

机型虽小,功能齐全


迷你铣床系列不仅尺寸小巧、售价亲民,其机床性能也毫不逊色。迷你铣床系列通过良好的设计,实现 40 锥度的加工性能,并且以前所未有的价格颠覆了一切。

原装紧凑型机床 – 重新设计

Haas 迷你铣床为紧凑型机床加工中心树立了行业标准。非常适合用于学校教学、刚起步的企业或转型数控设备的企业,作为初步投入。由于其加工特点,对于需要“二次机床加工”或主轴场地有限的车间来说,都是颇为不错的选择。

40

锥度

3/4/5

轴

6000-15,000

RPM

10-31

刀具承载能力

重大升级,一如既往的紧凑占地面积

✓  全新 FEA 优化床身和立柱铸件


✓  更快主轴速度和快移速度(迷你铣床)


✓  全新 45 加仑(170 升)外部冷却液箱


✓  全新护罩,带自动化侧窗

 

✓  全新 30+1 侧挂式刀库(超级迷你铣床)

 

✓  后 Y 轴冲洗喷嘴,可改善切屑流量

查看细节

    标准迷你铣床

    Haas 迷你铣床

    Mini Mill

    迷你数控立式加工中心,行程为 406 毫米 x 356 毫米 x 381 毫米

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    超高速迷你铣床

    Haas 超级迷你铣床

    Super Mini Mill

    超高速迷你立式加工中心,行程为 406 毫米 x 356 毫米 x 381 毫米

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    教学用迷你铣床

    Haas 教学专用迷你铣床

    Mini Mill - EDU

    教学专用迷你数控立式加工中心,行程 406 毫米 x 355 毫米 x 381 毫米

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    FEA 优化铸件

    重新设计以增强机床的整体刚性和稳定性。此款新型铸件增重 30%,但是我们只增加了必要的材料,以在不提高成本的情况下改善性能。

     

    加速主轴运行和快移

    我们的 8000-rpm 密封润滑主轴 现已成为迷你铣床标配,较此前型号的转速更大,可实现更高的进给速率,并有更高的马力和扭矩,以用于更重型切削。

    外部冷却液箱

    45 加仑(170 升)外部冷却液箱现已成为所有迷你铣床的

    标配,可简化冷却液维护和水箱清洁流程,并增加冷却液容量。

    侧窗

    侧窗现已成为所有迷你铣床的标配,可为作业安装和清洁提供额外通道,更方便加工过程中进行观察。自动窗口便于轻松添加 Haas 协作机器人或 APL,更易于实现自动化进程。

    侧挂式刀库

    这款 Haas 设计和制造的 30+1 侧挂式刀库现已成为超级迷你铣床的

    标配,可增加刀具数量并缩短换刀时间,同时可留出加工范围,以容纳更大的夹具和回转工作台。

    Y 轴冲洗

    全新 Y 轴冲洗喷嘴可冲洗 Y 轴导轨护板中的切屑,以在长期机床加工操作期间,避免切屑堆积在工作台后。

     

    Haas 控制系统

    Haas 迷你铣床配备同样强大、易用的 Haas 控制系统,后者已用于我们生产的所有机床。Haas 控制系统(软硬件)均由公司内部设计及制造,专门针对 Haas 机床刀具进行了优化。我们所销售的每台机床及整体产品线上的产品均标配此控制系统。Haas 控制系统快速、智能、功能强大,用户界面简单,导航一致、直观,便于学习和使用。全球共有超过 300,000 台 Haas 控制系统,这显然已成为行业标配。

    标准特征:

    ■ 触摸屏接口
    ■ 专用键盘
    ■
    一键功能
    ■ 多功能手轮
    ■ 彩色液晶屏
    ■ 以太网接口
    ■ USB 端口
    ■ M130 媒体播放器

    ■ 高级刀具管理
    ■ 1 GB 程序内存
    ■ 电源故障检测
    ■ HaasConnect 移动监控
    ■ WiFi 连接
    ■ 安全运行
    ■ 电涌保护
    ■ HaasDrop 无线文件传输

    Vertical Machining Center/Vertical Mill Mini Mill series control. Product of Haas CNC machine tools.

    自动化就绪

    通过添加我们的全集成自动化系统(如 Haas HC10 协作机器人或紧凑型APL 自动装料器),增加 Haas 迷你铣床的主轴运行时间。上述系统可直接连接至机床,并可通过 Haas 控制系统无缝运行,以使无人看守加工更快、更轻松。

    查看协作机器人
    查看紧凑型 APL

    轻松转台集成

    40 多年来,Haas 转台一直都是行业标杆,所有 Haas 转台产品均可与 Haas 机床设备无缝集成。只需将第 4 轴和第 5 轴驱动器选件添加至您的迷你铣床,即可轻松、即插即用地连接至 Haas 单轴和双轴转台。 

    HA5C
    5C 筒夹尺寸
    最大扭矩 60 英尺磅
    最大速度 410°/秒

    查看分度器

    HRT160
    转盘尺寸 160 毫米
    最大扭矩 150 英尺磅
    最大速度 130°/秒

    查看回转工作台

    TRT160
    转盘尺寸 160 毫米
    最大扭矩 112 ft-lb
    最大速度 104°/秒

    查看 5 轴转台

     

    Recently Updated

    制造您的迷你铣床


    准备好打造新的 Haas 立式加工中心了吗? 

    我们一起来寻找适合您车间的机床,然后再加装适合您的选件和功能,使其成为您自己专属的机床。

    开始吧