Compact Mills

  1. 立式加工中心
  2. 紧凑型铣床
Haas 紧凑型铣床

紧凑型铣床

为高精度小零件加工提供解决方案

紧凑型铣床

  • 型号
  • 视频库
配置和价格
Recently Updated

进行研发和生产的微小型高性能加工中心


功能齐全、结构紧凑的数控设备,适合用于腕表、珠宝、医药和牙医等行业

身形小,本领大

紧凑型铣床是一种占地面积小但精度很高的加工设备,可用作小型高精度二维和三维工件(例如通信、航空航天、医疗和牙医等行业工件)的原型设计和生产。它体积小巧,可以装入大多数货运升降机,并可以使用小型叉车或设备推车轻松搬运。

20"

锥度

3/4/5

轴

30,000-50,000

RPM

20-36

刀具容量

紧凑型铣床

Haas CM-1

CM-1

紧凑型数控立式加工中心,行程为 305 x 254 x 356 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
视频库
Recently Updated

CM-1 和 TRT70 切削演示


CM-1 为我们提供了小型高精度二维和三维工件的原型设计和生产的解决方案。加装 TRT70 转台 即可获得小尺寸高精度的 5 轴加工能力提高生产效率。

Haas 紧凑型铣床
Haas CM-1 是加工小工件的理想机床,特别适合加工医疗和牙科应用中的工件。这种超紧凑型铣床的主轴转速为 30,000 和 50,000 rpm,具备全套 5 轴功能,可提高车间生产力。
无线直观探针系统
使用 Haas 无线直观探针系统 (WIPS),可以在很短的时间内完成工具和零件偏置设置。刀具下方不再需要放置寻边器或纸条。
简化 3+2 和 5 轴加工
使用 DWO/TCPC(动态零件偏置/刀尖跟随),您可以提前创建 CAM 程序,然后将零件夹具和零件放在加工台上的任何位置,而无需重新编制加工程序!
显示图片和视频
利用 M130 可在程序中显示设置表、工具列表、操作说明甚至视频。无需再使用胶带将工作说明粘贴到机床上,或者通过手写笔记等方式告知操作人员如何装载或检查部件;可以将它们全部输入到数控程序中!

 

Recently Updated

构建自己的紧凑型铣床


准备好打造新的 Haas 立式加工中心了吗? 

我们一起来寻找适合您车间的机床,然后再加装适合您的选件和功能,使其成为您自己专属的机床。

开始吧