VR Series – 2-Axis Spindle

  1. 立式加工中心
  2. VR 系列
VR 系列

VR 系列

摆头五轴机床

VR 系列

  • 型号
配置和价格
Recently Updated

5 轴铰接主轴加工中心


如您的 5 轴零件因过大而无法通过传统转台和耳轴旋转,Haas VR 系列立式加工中心是您的理想之选。所有 VR 系列机床均采用大型 T 型槽工作台,易于支撑大型工件与夹具,且采用强大的 2 轴万向节主轴头,当用于复杂形状、根切和 5 面加工时,几乎可找到任何零件角度。

您今天想做点什么?

Haas VR 系列和立式机床是大型零件同步 5 轴加工和 3 + 2 加工用途的高性价比解决方案,如机身部件、叠层模具和复合结构。该 2 轴主轴头可用于几乎所有复杂加工的零件角度。

HSK-A63

锥度

5

轴

20,000

RPM

30-50

刀具承载能力

Recently Updated

为您选择合适的 VR!


深入了解 VR 机床的完整阵容。这些大型 VMC 使用强大的 2 轴万向节主轴头,适合用于对于传统旋转或耳轴工作台来说太大的 5 轴零件。

铰接主轴机床

Product Image

VR-5

5 轴立式加工中心;50 英寸 x 26 英寸 x 25 英寸,2 轴头

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas VR-8

VR-8

5 轴立式加工中心;64" x 40" x 42",2 轴头

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas VR-9

VR-9

5 轴立式加工中心;84" x 40" x 42",2 轴头

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas VR-11

VR-11

5 轴立式加工中心;120" x 40" x 42",2 轴头

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas VR-11

VR-14

5 轴立式加工中心;150" x 40" x 42",2 轴头

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

通过 TCPC,不需要:

✗   每次都将零件置于完全相同的位置

✗    更改夹具时重新发布程序

✗    如工作移至其他 Haas 设备,则重新发布程序

TCPC 改变了这一切:

✓   节省编程和安装时间

✓   减少夹具成本

✓   增加您的多轴操作人员数量

✓   提高您的生产力和收益

 

Recently Updated

定制您的 VR


准备好打造新的 Haas 5 轴立式加工中心了吗? 

我们一起来寻找适合您车间的机床,然后再加装适合您的选件和功能,使其成为您自己专属的机床。

开始吧