Desktop Lathe

  1. 桌面机床
  2. 台式车床

台式车床

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

用于培训的数控桌面车床

  • 便携设计易于装入桌面或滚动工具箱
  • 提供功能齐全的 Haas 控制
  • 以太网和 WiFi 连接
  • M130 媒体显示器 M 代码  

Haas 台式车床是适用于学校和技术学院的卓越机床。此台式车床由功能齐全的 Haas 数控控制器(便携式模拟器保护罩内)提供支持,适合编程基础理论和操作数控车床的教学。它被设计用于切割黄铜、塑料和可加工的蜡块,也是业余爱好者和工作台机械师的理想选择。 包括 3 个楔形夹和 1 个防转销。整套刀具工具包(来自 HaasTooling.com)。

说明:以低于 500 rpm 的转速运行主轴,将导致主轴过热。

注意:机床占地面积已发生变化!2024 年 8 月之后制造的机床可能需要不同尺寸的工具箱才能进行安装。有关正确的尺寸,请参阅机床布局图。

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 63 mm 卡盘尺寸
  • 3000 RPM
  • 1.5 hp 电源
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

整套刀具工具包(参见 HaasTooling.com)

机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 3,000-rpm 主轴,台式车床

刀塔和动力刀

  • 6 刀位刀塔

Haas 控制系统

  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 标准程序内存,1 GB

工件夹具

  • 63 毫米手动 3 爪卡盘

保修期

  • 6 个月的标准保修期
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(新式)(ZIP)
  • 3D 模型(新式)(ZIP)
  • 安装指南
  • 布局图(旧式)
  • 布局图(新式)
  • 操作手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频库
台式车床切削演示
Haas 台式车床是适用于学校和技术学院的卓越培训机床,适用于教授编程的基本原则和操作数控车床
从您的计算机或手机上查看 Haas 控制
如果是一大群学生挤在一台 Haas 机床周围,就很难保证人人都能看到具体的演示步骤。但是有了 Haas NGC 控制系统,您就可以将操作界面投影到计算机或移动设备上,然后再将控制系统投影到课堂的大屏幕。
使用 M130 在 Haas 控制系统上显示图片和视频
利用 M130 可在程序中显示设置表、工具列表、操作说明甚至视频。无需再使用胶带将工作说明粘贴到机床上,或者通过手写笔记等方式告知操作人员如何装载或检查零件;可以将它们全部输入至数控程序中!
什么是 G 代码?
在最近一期的“今日提示”中,Mark 回答了我们关注了很久的疑问:“什么是 G 代码?” 本期不仅带您从 20 世纪 50 年代起快速了解了 G 代码的历史,还向您介绍了 G 代码如今如何用于现代 Haas 数控设备。
相关产品

培训铣床

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

数控车削

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

教学专用数控工具车削中心,最大加工能力为 406 x 762 毫米

  • A2-5 Nose 卡盘尺寸
  • 2.3" 棒材最大直径
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

全面的铣削功能

Haas 教学专用迷你铣床

Mini Mill - EDU

教学专用迷你数控立式加工中心,行程 406 毫米 x 355 毫米 x 381 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 4k RPM
  • 1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Capacities S.A.E METRIC
卡盘尺寸 2.5 in 63 mm
最大切削直径 0.75 in 19 mm
行程 S.A.E METRIC
X 轴 2.70 in 69 mm
Z 轴 2.75 in 70 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 1.5 hp 1.1 kW
最高速度 3000 rpm 3000 rpm
Turret S.A.E METRIC
刀具数量 6 Stations 6 Stations
外径刀具与内径刀具比较 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm ) 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm )
一般信息 S.A.E METRIC
机床重量 265 lb 120 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
所需功率 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口箱 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
重量 360 lb 164.0 kg

说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

**选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧