MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Desktop Lathe

  1. Macchine da tavolo
  2. Tornio da tavolo

Tornio da tavolo

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione
Tornio da tavolo CNC da formazione

  • Il design portatile si adatta facilmente a una scrivania o a una cassetta degli attrezzi rotante
  • Alimentato da un controllo Haas con tutte le funzioni
  • Connettività Ethernet e WiFi
  • Codice M media display M130  

Il tornio da tavolo Haas è la migliore macchina da formazione per scuole e istituti tecnici. Alimentato da un controllo CNC di Haas con tutte le funzioni alloggiato nel nostro involucro simulatore, il tornio da tavolo è perfetto per insegnare i principi di base della programmazione e del funzionamento di un tornio CNC. Progettata per tagliare l’ottone, la plastica e la cera lavorabile a macchina, è perfetta anche per hobbisti e meccanici da banco.

Nota: Include 3 morsetti a cuneo e 1 perno anti-rotazione. Il kit di utensili di fresatura completo è disponibile su HaasTooling.com.

ATTENZIONE: La pianta della macchina è cambiata! Le macchine costruite dopo ~08/2024 potrebbero richiedere una scatola utensili di dimensioni diverse per il montaggio rispetto alle macchine meno recenti. Fare riferimento alla sezione Disegni del layout della macchina per le dimensioni corrette.

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 63 mm Dimensioni autocentrante
  • 3000 RPM
  • 1.5 hp Potenza

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Le macchine modello V sono disponibili solo con prezzi in valuta CNY
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO

KIT DI UTENSILI COMPLETO DISPONIBILE SU HAASTOOLING.COM

Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Specifiche

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino a 3.000 rpm, tornio da tavolo

Torrette ed utensili motorizzati

  • Torretta degli utensili a 6 stazioni

Il controllo Haas

  • Touchscreen dei controlli
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Memoria per programmi standard, 1 GB

Serraggio dei pezzi

  • Autocentrante manuale a tre griffe da 63 mm

Garanzia

  • Garanzia standard di 6 mesi
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (nuovo stile) (ZIP)
  • Modello 3D (nuovo stile) (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno del layout (vecchio stile)
  • Disegno del layout (nuovo stile)
  • Manuale dell’operatore
VIDEO
Demo di taglio del tornio da tavolo
Il tornio da tavolo Haas è la migliore macchina per la formazione per scuole e istituti tecnici, ed è perfetto per insegnare i principi di base della programmazione e del funzionamento di un tornio CNC
Visualizza il controllo Haas dal tuo PC o cellulare
Quando gruppi di studenti si accalcano attorno a una macchina Haas, non tutti riescono a vedere ciò che sta accadendo. Ma con il controllo NGC di Haas, è possibile replicare lo schermo su un computer o un dispositivo mobile e proiettare il controllo sul display in aula.
Mostra immagini e video sul controllo Haas utilizzando M130
Grazie al comando M130, puoi mostrare le schede di attrezzaggio, gli elenchi utensili, le istruzioni di lavoro e perfino video, tutto all’interno del tuo programma. Stop all’applicazione delle istruzioni di lavoro alla macchina con il nastro adesivo, oppure al prendere note a mano per dire al tuo operatore come caricare o controllare un pezzo; puoi inserire tutto nel tuo programma CNC!
Che cos’è un codice G?
Nell’ultimo episodio di Consiglio del giorno, Mark risponde a una domanda che ci viene chiesta continuamente: “Che cos’è un codice G?” Non solo ti viene raccontata una breve storia sul Codice G, risalendo ai suoi esordi negli anni ‘50, ma Mark ti spiega anche come viene utilizzato oggi sulle macchine CNC Haas moderne.
PRODOTTI CORRELATI

Fresatrice da formazione

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Tornitura CNC

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

Tornio da attrezzeria CNC esclusivamente per scopi educativi, con capacità massima 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Dimensioni autocentrante
  • 2.3" Capacità della barra
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Potenza
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Capacità di fresatura completa

Mini Mill-EDU Haas

Mini Mill - EDU

Fresatrice verticale CNC serie mini esclusivamente per scopi didattici, con corse da 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 4k RPM
  • 1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Capacities S.A.E METRIC
Dimensioni autocentrante 2.5 in 63 mm
Diametro di taglio max. 0.75 in 19 mm
Corse S.A.E METRIC
Asse X 2.70 in 69 mm
Asse Z 2.75 in 70 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 1.5 hp 1.1 kW
Velocità max. 3000 rpm 3000 rpm
Turret S.A.E METRIC
Numero di utensili 6 Stations 6 Stations
Utensili diametro esterno vs diametro interno 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm ) 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm )
Informazioni generali S.A.E METRIC
Peso della macchina 265 lb 120 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Alimentazione richiesta 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Cassa export 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Peso 360 lb 164.0 kg

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.