My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Desktop Lathe

  1. Machines de bureau
  2. Tour de bureau

Tour de bureau

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Tour de bureau CNC pour formation

  • Conception portable pour rentrer facilement dans les boîtes à outils de bureau ou roulante
  • Alimentée par une commande Haas à fonctions complètes
  • Connexion Ethernet et WiFi
  • Code M d’affichage des ressources médias M130  

Le tour de bureau Haas est la toute dernière machine de formation pour les écoles et les universités techniques. Alimenté par une commande à fonctions complètes Haas CNC installée dans le bloc de cartérisation de simulation portable, le tour de bureau est la machine parfaite pour enseigner les principes de base de la programmation et les opérations d’un tour CNC. Conçue pour couper du laiton, des plastiques et des cires d’usinage, elle est également parfaite pour les amateurs et les machinistes d’établi. Comprend 3 cales de serrage et 1 tige anti-rotation. Kit d’outillage complet sur HaasTooling.com.

REMARQUE : Une vitesse de broche inférieure à 500 tr/min entraînera une surchauffe de la broche.

ATTENTION : L’encombrement au sol de la machine a changé ! Les machines fabriquées après 08/2024 peuvent nécessiter une boîte à outils de taille différente pour le montage que celle des machines plus anciennes. Consultez les schémas de disposition de la machine pour les dimensions correctes.

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 63 mm Taille du mandrin
  • 3000 RPM
  • 1.5 hp Puissance
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

KIT D’OUTILLAGE COMPLET DISPONIBLE SUR HAASTOOLING.COM

Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Infos machine
  • Caractéristiques

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Broche

  • Broche de 3000 tr/min, tour de bureau

Tourelles et outil Tournant

  • Tourelle à outils à 6 postes

La commande Haas

  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • HaasDrop
  • Mémoire programme 1 Go standard

Dispositifs de serrage de pièces

  • Mandrin trois mors manuel, 63 mm

Garantie

  • Garantie standard de 6 mois
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (nouveau type) (ZIP)
  • Modèle 3D (nouveau type) (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Schéma de disposition (ancien type)
  • Schéma de disposition (nouveau type)
  • Manuel d’utilisation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

VIDÉOS
Démonstration de coupe de tour de bureau
Le tour de bureau Haas est la machine de formation par excellence des écoles et universités techniques. C’est l’équipement idéal pour enseigner les principes de base de la programmation et du fonctionnement un tour CNC
Voir votre commande Haas depuis votre ordinateur ou téléphone
Le rassemblement d’un groupe d’étudiants autour d’une machine Haas ne permet souvent pas à tout le monde de voir ce qui se passe. Mais avec la commande NGC Haas, vous pouvez cloner l’écran sur un ordinateur ou un appareil mobile et projeter la commande sur un écran dans la salle de classe.
Affichez des images et vidéos sur votre commande Haas avec M130
Avec M130, vous pouvez afficher des fiches de réglages, des listes d’outils, des instructions de travail, et même des vidéos : le tout dans votre programme. Fini la saisie manuelle des instructions de travail sur la machine, ou les notes écrites disant à votre opérateur comment charger ou inspecter une pièce : intégrez tout dans votre programme CNC !
Qu’est-ce que le code G ?
Dans ce dernier Conseil du jour, Mark répond à une question que l’on nous pose régulièrement : Qu’est-ce que le code G ? Vous aurez droit non seulement à un bref historique du code G, en remontant à ses origines dans les années 50, mais Mark vous expliquera aussi comment le code G est utilisé aujourd’hui sur les machines CNC Haas modernes.
PRODUITS CONCERNÉS

Fraiseuse de formation

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Tournage CNC

TL-1-EDU Haas

TL-1-EDU

Tour CNC d’outillage destinée exclusivement à l’enseignement, avec capacité max. 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Taille du mandrin
  • 2.3" Passage de barre
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Toutes les fonctionnalités de fraisage

Haas Mini Mill EDU

Mini Mill - EDU

Fraiseuse verticale CNC Mini pour l’enseignement avec courses de 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 4k RPM
  • 1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Capacities S.A.E METRIC
Taille du mandrin 2.5 in 63 mm
Diamètre de coupe maximal 0.75 in 19 mm
Courses S.A.E METRIC
Axe X 2.70 in 69 mm
Axe Z 2.75 in 70 mm
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 1.5 hp 1.1 kW
Vitesse max. 3000 rpm 3000 rpm
Turret S.A.E METRIC
Nombre d’outils 6 Stations 6 Stations
Comparaison entre outils DE et outils DI 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm ) 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm )
Généralités S.A.E METRIC
Poids de la machine 265 lb 120 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Alimentation électrique requise 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exporter caisse 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Poids 360 lb 164.0 kg

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.