My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
TL-1-EDU

  1. Tours
  2. Tours d’outilleur
  3. TL-1-EDU

TL-1-EDU

    CNY UNIQUEMENT
 
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Tour CNC d’outillage destinée exclusivement à l’enseignement, avec capacité max. 406 x 762 mm

Les tours d’outilleur de la série TL sont abordables, simples à utiliser, et intègrent la commande de précision et la flexibilité du système CNC Haas. Le TL-1 est très simple à maîtriser et à utiliser, même sans connaissance du code G. Le modèle TL-1-EDU est une machine à prix préférentiel destinée à l’enseignement. Elle est idéale pour les établissements scolaires qui souhaitent s’initier à l’usinage et à la formation CNC.  

  • Fonctionne sur courant monophasé ou triphasé
  • Disponible uniquement pour les établissements de formation
  • Élaborée à partir des mêmes composants de haute qualité que la version TL-1 standard

REMARQUE : Le fonctionnement monophasé n’est pas disponible en Europe.

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • A2-5 Nose Taille du mandrin
  • 2.3" Passage de barre
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Puissance
Comparer les machines
PARCOUREZ L’INVENTAIRE
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
  • Broche 1 800 rpm, A2-5

Tourelles et outil Tournant

  • Tourelle porte outil - 4 postes

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Accessoires de pompe d’arrosage
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
  • Transformateur interne isolé haute tension

Options de produit

  • Éclairage zone de travail
  • Confinement des copeaux
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Chariot transversal, prêt pour outillage

Dispositifs de serrage de pièces

  • Poupée mobile manuelle MT4
  • Mandrin manuel trois mors 203 mm, A2-5

Expédition

  • Emballage d’exportation

Garantie

  • Garantie standard 1 an
  • Garantie standard de 6 mois
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Schéma
  • Manuel d’utilisation
  • Tableau de comparaison du nez de broche et du mandrin

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

VIDÉOS

TL-1 Haas

Convoyeur de copeaux TL-1

PRODUITS CONCERNÉS

PLUS DE VITESSE ET PLUS D’OUTILS

ST-10 Haas

ST-10

Tour CNC avec capacité max. 305 x 406 mm et passage de barre 44 mm

  • 6.5" Taille du mandrin
  • 1.75" Passage de barre
  • 6k RPM
  • 15 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

VOLUME DE TRAVAIL PLUS GRAND

TL-2 Haas

TL-2

Tour CNC d’outillage avec capacité max. 406 x 1 219 mm

  • A2-5 Nose Taille du mandrin
  • 2.3" Passage de barre
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

PRODUCTION SUPÉRIEURE

ST-10Y Haas

ST-10Y

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 279 x 406 mm et passage de barre 44 mm

  • 6.5" Taille du mandrin
  • 1.75" Passage de barre
  • 6k RPM
  • 15 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix
Swing Diameter S.A.E METRIC
Sur tablier avant 20.0 in 508 mm
Chariot transversal 11.0 in 279 mm
Capacities S.A.E METRIC
Mandrin (facultatif) 8.0 in 203 mm
Max Cutting Diameter (with tool post) 16.0 in 406 mm
Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
Max Cutting Length (with tool post) 30.0 in 762 mm
Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
Longueur de coupe maximal (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce) 30.0 in 762 mm
Courses S.A.E METRIC
Axe X 8.00 in 203 mm
Axe Z 30.00 in 762 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avances rapides sur X 450 ipm 11.4 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 3894 lbf 17321 N
Effort max. Z 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Nez de broche A2-5 A2-5
Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Caractéristiques nominales maximales 10.0 hp 7.5 kW
Vitesse max. 1800 rpm 1800 rpm
Couple max. 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
ø d’alésage de la broche 2.30 in 58.0 mm
Air Requirements S.A.E METRIC
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 1800 rpm 1800 rpm
Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Puissance de broche 10.0 hp 7.5 kW
Tension d’entrée (Phase 1) 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 1) 40 A 40 A
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Exporter palette 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Poids 4900 lb 2230.0 kg

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.