My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
TL-1-EDU

  1. Soustruhy
  2. Nástrojařské soustruhy
  3. TL-1-EDU

TL-1-EDU

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

CNC soustruh výhradně pro výuku, s maximální kapacitou 406 × 762 mm

Nástrojařské soustruhy Haas řady TL jsou cenově dostupné, snadno obsluhovatelné a nabízejí přesné řízení a flexibilitu CNC systému Haas. Soustruhy TL-1 jsou velmi snadno ovladatelné a použitelné – i bez znalosti G-kódu. TL-1-EDU je stroj vzdělávací edice za speciální cenu, který je vynikající pro školy jako první krok pro obrábění CNC a školení.  

  • Lze zapojit k přívodu jednofázového nebo třífázového napájení
  • K dispozici výhradně pro vzdělávací instituce
  • Má integrované součásti stejně vysoké kvality jako standardní TL-1

POZNÁMKA: Jednofázový provoz není v Evropě k dispozici.

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • A2-5 Nose Velikost sklíčidla
  • 2.3" Kapacita tyčí
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Výkon
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
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
  • Vřeteno s 1 800 rpm, A2-5

Revolverové hlavy a poháněné nástroje

  • Nástrojová revolverová hlava se 4 pozicemi

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Souprava čerpadla chladicí kapaliny
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
  • Interní vysokonapěťový oddělovací transformátor

Možnosti produktů

  • Pracovní osvětlení
  • Pouzdro na třísky
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Křížové saně, nástroje připraveny

Upínání obrobku

  • Ruční koník, MT4
  • Ruční sklíčidlo se třemi čelistmi, 203 mm, A2-5

Doprava

  • Balení na vývoz

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
  • Šestiměsíční standardní záruka
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Návod k obsluze
  • Tabulka porovnání sklíčidel a čel vřeten

*POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

VIDEA

Haas TL-1

Dopravník třísek TL-1

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

VYŠŠÍ RYCHLOSTI A VÍCE NÁSTROJŮ

Haas ST-10

ST-10

Soustruh s řízením CNC s maximální kapacitou 305 × 406 mm a kapacitou tyčí 44 mm

  • 6.5" Velikost sklíčidla
  • 1.75" Kapacita tyčí
  • 6k RPM
  • 15 hp Výkon
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VĚTŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

Haas TL-2

TL-2

CNC soustruh s maximální kapacitou 406 × 1 219 mm

  • A2-5 Nose Velikost sklíčidla
  • 2.3" Kapacita tyčí
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Výkon
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VYŠŠÍ PRODUKCE

Haas ST-10Y

ST-10Y

Soustruh s řízením CNC s osou Y, maximální kapacitou 279 × 406 mm a kapacitou tyčí 44 mm

  • 6.5" Velikost sklíčidla
  • 1.75" Kapacita tyčí
  • 6k RPM
  • 15 hp Výkon
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Swing Diameter S.A.E METRIC
Přes přední kryt 20.0 in 508 mm
Přes příčný suport 11.0 in 279 mm
Capacities S.A.E METRIC
Sklíčidlo (volitelné) 8.0 in 203 mm
Max Cutting Diameter (with tool post) 16.0 in 406 mm
Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
Max Cutting Length (with tool post) 30.0 in 762 mm
Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
Maximální délka řezání (liší se podle upínání obrobku) 30.0 in 762 mm
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 8.00 in 203 mm
Osa Z 30.00 in 762 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rychloposuv na X 450 ipm 11.4 m/min
Rychloposuv na Z 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 3894 lbf 17321 N
Max. síla Z 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vřetena A2-5 A2-5
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Max. výkon 10.0 hp 7.5 kW
Max. rychlost 1800 rpm 1800 rpm
Max. krouticí moment 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
Průchod vřetena ø 2.30 in 58.0 mm
Air Requirements S.A.E METRIC
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 1800 rpm 1800 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Výkon vřetena 10.0 hp 7.5 kW
Vstupní střídavé napětí (1 fáze) 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (1 fáze) 40 A 40 A
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Exportní paleta 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Hmotnost 4900 lb 2230.0 kg

POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

 

**Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.
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
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.