MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
TL-1-EDU

  1. Torni
  2. Torni da attrezzeria
  3. TL-1-EDU

TL-1-EDU

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tornio da attrezzeria CNC esclusivamente per scopi educativi, con capacità massima 406 x 762 mm

I torni da attrezzeria della serie TL sono dispositivi economici e intuitivi che offrono il controllo di precisione e la flessibilità del sistema CNC Haas. Il TL-1 è molto semplice da imparare ed operare, anche senza conoscere il codice G. TL-1-EDU è una macchina in edizione per la formazione a prezzo speciale, perfetta per le scuole come primo passo nella lavorazione e nella formazione sul CNC.  

  • Opera con alimentazione monofase o trifase
  • Disponibile esclusivamente per istituti formativi
  • Costruito con componenti della medesima alta qualità del TL-1 standard

NOTA: Il funzionamento monofase non è disponibile in Europa.

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • A2-5 Nose Dimensioni autocentrante
  • 2.3" Capacità della barra
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Potenza
Confronta le macchine
SCOPRI L’INVENTARIO
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
  • Mandrino 1.800 rpm, A2-5

Torrette ed utensili motorizzati

  • Torretta degli utensili a 4 stazioni

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Kit pompa del refrigerante

Il controllo Haas

  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • Trasformatore di isolamento ad alta tensione interno

Opzioni di prodotto

  • Illuminazione
  • Involucro trucioli
  • Supporto di ricarica del telefono

Utensileria e fissaggio dei pezzi

  • Slitta trasversale, pronta per lavorazione

Serraggio dei pezzi

  • Contropunta manuale, MT4
  • Mandrino autocentrante manuale a 3 griffe da 203 mm, A2-5

Spedizione

  • Imballo per esportazione

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
  • Garanzia standard di 6 mesi
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout
  • Manuale dell’operatore
  • Grafico di confronto mandrino autocentrante e naso mandrino

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

VIDEO

Haas TL-1

TL-1 Convogliatore trucioli

PRODOTTI CORRELATI

PIÙ VELOCITÀ E PIÙ STRUMENTI

Haas ST-10

ST-10

Tornio CNC con capacità massima di 305 x 406 mm e capacità della barra di 44 mm

  • 6.5" Dimensioni autocentrante
  • 1.75" Capacità della barra
  • 6k RPM
  • 15 hp Potenza
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

AREA DI LAVORO PIÙ AMPIA

Haas TL-2

TL-2

Tornio da attrezzeria CNC con capacità massima 406 x 1.219 mm

  • A2-5 Nose Dimensioni autocentrante
  • 2.3" Capacità della barra
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Potenza
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

PRODUZIONE PIÙ ALTA

Haas ST-10Y

ST-10Y

Tornio CNC con capacità massima di 279 x 406 mm e capacità della barra di 44 mm

  • 6.5" Dimensioni autocentrante
  • 1.75" Capacità della barra
  • 6k RPM
  • 15 hp Potenza
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Swing Diameter S.A.E METRIC
Riparo frontale 20.0 in 508 mm
Slitta trasversale 11.0 in 279 mm
Capacities S.A.E METRIC
Autocentrante (opzionale) 8.0 in 203 mm
Max Cutting Diameter (with tool post) 16.0 in 406 mm
Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
Max Cutting Length (with tool post) 30.0 in 762 mm
Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
Lunghezza di taglio max. (varia in base al serraggio dei pezzi) 30.0 in 762 mm
Corse S.A.E METRIC
Asse X 8.00 in 203 mm
Asse Z 30.00 in 762 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avanzamenti in rapido su X 450 ipm 11.4 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 3894 lbf 17321 N
Spinta max. Z 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Naso mandrino A2-5 A2-5
Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potenza max. nominale 10.0 hp 7.5 kW
Velocità max. 1800 rpm 1800 rpm
Coppia massima 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
Foro mandrino ø 2.30 in 58.0 mm
Air Requirements S.A.E METRIC
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 1800 rpm 1800 rpm
Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potenza mandrino 10.0 hp 7.5 kW
Tensione d’ingresso CA (monofase) 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (monofase) 40 A 40 A
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Pallet export 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Peso 4900 lb 2230.0 kg

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.