MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Probing

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Strumenti per la produttività

Indagine tramite sonda

Riduci il tuo tempo di predisposizione

Nessuna macchina utensile dovrebbe essere sprovvista di sonda

Riduci i tempi di predisposizione senza dover conoscere il codice G o la programmazione macro. Monitora l’usura e la rottura degli utensili e riduci la creazione di scarti.

Recently Updated

Completa una parte maggiore di lavoro


La riduzione degli attrezzaggi è di importanza cruciale per massimizzare la produttività di qualsiasi macchina utensile. Con le soluzioni di misura disponibili da Haas, è possibile attrezzare qualsiasi macchina in pochi minuti, premendo pochi tasti. I nostri sistemi di sonda intuitiva wireless per fresatrici e torni (WIPS e WIPS-L) di avanguardia nel settore stabiliscono lo standard rispetto ai sistemi di sonda integrata. Semplici indicazioni su schermo guidano gli utenti principianti attraverso il processo. Gli utenti esperti hanno accesso alla piena potenza e a tutte le capacità per personalizzare i cicli della sonda.

Sonda wireless – Fresatrice

Automatizza il tuo processo di attrezzaggio con il Sistema di sonda intuitiva wireless Haas (WIPS). Il sistema WIPS ha la capacità di definire facilmente e rapidamente le coordinate di offset pezzo, impostare gli offset di lunghezza dell'utensile ed eseguire un controllo in process sia del pezzo che di rilevamento di rottura dell'utensile.

PER SAPERNE DI PIÙ

Sonda wireless – Tornio

Il sistema di sonda intuitiva wireless per torni  Haas (WIPS-L) è un pacchetto sonda completo che include una sonda montata sulla torretta e un’interfaccia ottica di lavorazione, unitamente a un software potente che guida l’operatore durante il processo di indagine tramite sonda, mediante modelli intuitivi. 

PER SAPERNE DI PIÙ
Lathe Tool Presetter. Product of Haas CNC machine tools.

Presetter utensili automatico

Il nostro presetter utensili automatico aumenta la precisione dei pezzi e l’uniformità delle predisposizioni, riducendo i tempi di predisposizione del 50%. Il sistema presenta modalità di operazione automatica e manuale facili da utilizzare, con interfaccia utente semplice per una programmazione rapida e di tipo conversazionale.

PER SAPERNE DI PIÙ
Recently Updated

Da dove provengono gli offset della sonda? Teoria degli offset della sonda


Tutti danno per scontato che il loro sistema di sonda fornisca valori affidabili e precisi per il loro lavoro e per gli offset degli utensili. Ma ti sei mai chiesto come vengono effettivamente calcolati questi offset utensile? Bene, non c’è più da stupirsi: Mark spiega nel dettaglio i meccanismi e la matematica alla base dell'origine di questi numeri.

PER SAPERNE DI PIÙ

WIPS HAAS PER TORNI

Il sistema di sonda intuitiva wireless per torni Haas  (WIPS-L) è un pacchetto sonda completo che include una sonda montata sulla torretta e un’interfaccia ottica di lavorazione, unitamente a un software potente che guida l’operatore durante il processo di indagine tramite sonda, mediante modelli intuitivi. Il WIPS può essere utilizzato per eseguire rapidamente il controllo del primo pezzo lavorato, i rapporti in process e il monitoraggio della lavorazione non presidiata. È utile inoltre per aggiornare gli offset pezzo e garantirne la precisione, monitorando allo stesso tempo lo stato di usura degli utensili. Include macro, orientamento mandrino e sistema di programmazione visiva Haas. NOTA: Richiede l’acquisto di un supporto con portautensili diametro interno da 25 mm.

PER SAPERNE DI PIÙ
Recently Updated

Conosci il tuo nuovo macchinista di predisposizione


Il Sistema di sonda intuitiva wireless (WIPS) di Haas rivoluzionerà il modo in cui operi la tua macchina. Ti assisterà in ogni aspetto di predisposizione e operazione del lavoro e ti lascerà a riflettere su come facevi a creare trucioli senza di esso.

Per saperne di più
Recently Updated

Hai bisogno di una prova?


È più rapido impostare gli utensili manualmente o con l’ausilio di una sonda? Abbiamo accolto questa sfida a viso aperto, per mostrare la potenza delle macchine Haas coniugate a un sistema di sonda. L’unica domanda che rimane è: Che cosa farai con tutto il tempo che risparmierai?

Per saperne di più
Come utilizzare il sistema WIPS Parte 1
Il Sistema di sonda intuitiva wireless (WIPS) di Haas è un cambio gioco per le officine che vogliono incrementare la precisione e la velocità con cui effettuano il set di utensili e offset pezzo. L’esperto di applicazioni per interni John Nelson spiega come funziona il WIPS nella prima parte della nostra serie “Come fare per WIPS”.
Come fare per WIPS Parte 2
Nel secondo video “Come fare per WIPS”, l’esperto Ingegnere di applicazioni John Nelson ti accompagna attraverso il setup degli offset utensile utilizzando la nostra sonda wireless e il Sistema di programmazione visiva (VPS) disponibile su tutti i controlli NGC di Haas.
Come fare per WIPS Parte 3
Nel terzo video “Come fare per WIPS”, l’esperto Ingegnere di applicazioni John Nelson fa una dimostrazione utilizzando la pagina di offset utensile per controllare la sonda wireless per impostare gli offset utensile.
Acquisisci rapidamente un offset pezzo e un angolo
Se hai mai faticato a indicare il tuo pezzo alla vecchia maniera (e chi no?), allora questo consiglio fa per te!
Presetter utensili automatico con utensili motorizzati
Gestire correttamente gli utensili motorizzati su un centro di tornitura può essere difficoltoso. Mark ti guida nel processo con un tutorial passo-passo che risponderà a tutte le tue domande. Se possiedi un tornio Haas con utensileria motorizzata, oppure se stai prendendo in considerazione di acquistarne uno, questo video rappresenta un must per te!
Impostazione degli offset pezzo in pochi secondi
Chiunque abbia operato una macchina sa quanto tempo sia necessario per impostare i tuoi offset pezzo. E se fosse possibile farlo in un attimo? A quanto pare è possibile e più semplice di quanto pensi!

Quale macchina vuoi configurare oggi?

Configura & quota

La tua nuova macchina utensile Haas ti sta aspettando.

Acquista ora

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.