MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      • Caricatore di pezzi automatico per tornio
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
      • Smerigliatrice di superficie
      • Sega verticale
      • Sega obliqua
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Sheet Routers

  1. Fresatrici verticali
  2. Fresatrici per lamiera SR
Fresatrici per lamiera Haas

Fresatrici per lamiera SR

Fresatrici per lamiera CNC

Fresatrici per lamiera Serie SR

  • Funzionalità
  • Simulatore
Configura e quota
Recently Updated

Fresatrici per lamiera CNC per una vasta gamma di settori


Le fresatrici per lamiera Haas sono ideali per la realizzazione di insegne, l’ebanisteria, la lavorazione del legno, la fabbricazione di metalli e materiali compositi e una varietà di altri settori.

Veloci | Convenienti | Affidabili 

Le fresatrici per lamiera Haas serie SR sono alternative accessibili alle fresatrici a portale mobile per tagliare materiali non metallici più leggeri, come legno, plastica, schiuma ad alta densità e compositi. Le ampie corse di queste macchine ospitano facilmente fogli completi di materiale, lunghe estrusioni o più predisposizioni di pezzi più piccoli.

ER32 / ISO30

CONO

3

ASSE

18.000-24.000

RPM

1 - 8

CAPACITÀ UTENSILI

Fresatrici per lamiera

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

Fresatrice per lamiera CNC con corse da 3.000 x 1.500 x 180 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Fresatrice per lamiera con corse da 3.000 x 1.500 x 297 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

Fresatrice per lamiera CNC con corse da 159" x 86" x 6.8"

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

Fresatrice per lamiera con corse da 4.289 x 2.195 x 331 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

CONTROLLO HAAS

Alimentate dal controllo Haas, le fresatrici della Serie SR offrono un livello di programmabilità e funzionalità che non si trova in altre fresatrici CNC. L’intuitiva interfaccia di controllo Haas e le robuste funzioni semplificano la programmazione e la regolazione, anche per i principianti. Si tratta dello stesso controllo Haas potente e facile da usare che si trova su ogni macchina che costruiamo. Progettato e realizzato internamente sia a livello hardware che a livello software, il controllo Haas è ottimizzato specificatamente per le macchine utensili Haas ed è lo stesso per tutta la linea di prodotti. Il controllo Haas è veloce, intelligente e potente, con una semplice interfaccia utente e una navigazione coerente e intuitiva che semplificano l’apprendimento e l’utilizzo. Con oltre 300.000 controlli Haas in uso in tutto il mondo, è chiaramente uno standard di settore.

Funzioni standard:

■ Interfaccia touchscreen
■ Tastierino dedicato
■
Funzioni con un solo pulsante
■ Volantino multifunzione
■  Schermo LCD a colori
■ Interfaccia Ethernet
■ Porta USB

■ Lettore multimediale M130
■
Gestione avanzata degli utensili
■ Memoria di programma da 1 GB
■ Rilevamento della mancanza di potenza
■ Monitoraggio mobile HaasConnect
■ Connessione WiFi
■ Trasferimento file wireless HaasDrop

SISTEMA DI RACCOLTA DELLA POLVERE E SETTER UTENSILI

Le fresatrici per lamiera Serie SR sono dotate di un sistema di raccolta della polvere sottovuoto incorporato per rimuovere facilmente trucioli, residui e polvere prodotti durante la lavorazione, mantenendo la tua officina più pulita e riducendo l’esposizione alla polvere.

Un setter utensili integrato è cablato al controllo Haas, con modelli facili da usare che semplificano la predisposizione del lavoro quando si cambiano gli utensili.

 

Recently Updated

Costruisci la tua fresatrice per lamiera


Pronto per creare la tua nuova Haas?  

Scopri la macchina giusta per la tua officina e personalizzala aggiungendo le opzioni e funzionalità migliori per te.

INIZIA
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.