My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Sheet Routers

  1. Zvislé frézovačky
  2. Portálové frézky série SR
Portálové frézky Haas

Portálové frézky série SR

CNC portálové frézky

Portálové frézky série SR

  • Funkcie
  • Modely
Zostavenie a cena
Recently Updated

CNC portálové frézky pre širokú škálu odvetví


Portálové frézky Haas sú vhodné na prípravu značiek, výrobu skriniek, prácu s drevom, výrobu kompozitov a pre množstvo iných odvetví.

Rýchle | Cenovo dostupné | Spoľahlivé 

Portálové frézky Haas série SR sú cenovo dostupnými alternatívami portálových frézovacích strojov na rezanie ľahších nekovových materiálov, ako sú drevo, plasty, pena s vysokou hustotou a kompozity. Veľké pojazdy týchto strojov ľahko pojmú plné plechy materiálu, dlhé výlisky alebo viacero nastavení menších obrobkov.

ER32 / ISO30

KUŽEĽ

3

OS

18 000 – 24 000

OT./MIN.

1 – 16

KAPACITA NÁSTROJOV

POZNÁMKA: Portálové frézky série SR sú určené na profilovanie, vŕtanie a tvarovanie plochých plátov ľahších materiálov. Nie sú určené na opracovanie veľkých oblastí s vysokou presnosťou.

Portálové frézky

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

CNC portálová frézka s pojazdmi 3 000 x 1 500 x 180 mm

    IBA CNY
 
Viac informácií Build & Price
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Portálová frézka s pojazdmi 3 000 x 1 500 x 297 mm a ATC

    IBA CNY
 
Viac informácií Build & Price
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

CNC portálová frézka s pojazdmi 159" x 86" x 6.8"

    IBA CNY
 
Viac informácií Build & Price
Haas SR-4020P

SR-4020P Sheet Router

Portálová frézka s pojazdmi 4 293 x 2 184 x 330 mm a ATC

    IBA CNY
 
Viac informácií Build & Price

PORTÁLOVÉ FRÉZKY HAAS

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    RIADIACA JEDNOTKA HAAS

    Frézky série SR poháňané špičkovou riadiacou jednotkou Haas poskytujú úroveň programovateľnosti a funkčnosti, ktorá sa nenachádza v iných CNC frézkach. Intuitívne rozhranie riadenia Haas a robustné funkcie uľahčujú programovanie a úpravy – dokonca aj pre začiatočníkov. Je to rovnako výkonné a ľahko použiteľné riadenie Haas, aké nájdete na každom nami vyrábanom stroji. Riadenie Haas, jeho hardvér aj softvér, je navrhnuté a zostavené priamo u nás v závode a optimalizované špeciálne pre obrábacie nástroje strojov Haas a to platí pre celý produktový rad. Riadiaca jednotka Haas je rýchla, inteligentná a výkonná, má jednoduché používateľské rozhranie a konzistentnú, intuitívnu navigáciu na uľahčenie učenia a používania. Po celom svete sa používa viac ako 300 000 riadení Haas, takže jednoznačne ide o štandard v odvetví.

    Štandardné funkcie:

    ■ Rozhranie s dotykovou obrazovkou
    ■ Vyhradená klávesnica
    ■
    Funkcie jedným tlačidlom
    ■ Multifunkčný ručný posuv
    ■ Farebná LCD obrazovka
    ■ Rozhranie Ethernet
    ■ Port USB

    ■ Prehrávač médií M130
    ■
    Pokročilá správa nástrojov
    ■ 1 GB programová pamäť
    ■ Detekcia zlyhania napájania
    ■ Mobilné monitorovanie HaasConnect
    ■ Pripojenie prostredníctvom Wi-Fi
    ■ Bezdrôtový prenos súborov HaasDrop

    SYSTÉM ZBERU PRACHU A NASTAVOVAČ NÁSTROJOV

    Portálové frézky série SR sú vybavené zabudovaným zberným systémom na vysávanie prachu, ktorý ľahko odstraňuje triesky, piliny a prach vznikajúce počas obrábania, čím udržiava vašu dielňu čistejšiu a znižuje vystavenie prachu vo vzduchu.

    Vstavaný nastavovač nástrojov je pevne zapojený do riadenia Haas so šablónami s jednoduchým použitím, ktoré zjednodušujú nastavenie úloh pri výmene nástrojov.

     

    Recently Updated

    Zostavte si svoju portálovú frézku


    S

    te pripravení vytvoriť svoj nový stroj Haas?  

    Pohľadajme spolu správny stroj pre vašu dielňu a prispôsobte si ho pridaním príslušenstva a funkcií, ktoré by sa vám zišli.

    ZAČNITE

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.