Sheet Routers

  1. 立型マシニングセンター
  2. SRシートルーター
Haasシートルーター

SRシートルーター

CNCシートルーター

SRシリーズ シートルーター

  • 機能
  • モデル
オンライン見積もり
Recently Updated

広範な産業向けのCNCシートルーター


Haasシートルーターは、標識作成、キャビネット製作、木工、複合材加工、その他のさまざまな産業に適しています。

高速 | 手頃な価格 | 高い信頼性

Haas SRシリーズのシートルーターは、木材、プラスチック、高密度フォーム、複合材など、軽い非金属材料を切削するガントリータイプミル機械の手頃な代替品です。これらの機械の大きな移動距離により、材料のシート全体、長い押出材、または小さな部品の複数のセットアップに簡単に対応できます。

ER32 / ISO30

テーパー

3

軸

18,000-24,000

RPM

1 - 16

工具能力

注:SRシリーズのシートルーターは、軽量材料の平らなシートの輪郭形成、ドリル、成形を目的としています。これらは、広い領域を高精度で表面処理することを意図したものではありません。

シートルーター

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

3,000 x 1,500 x 180 mmの移動量のあるCNCシートルーター

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

3,000 x 1,500 x 297 mmの移動量のあるCNCシートルーター

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

移動量159" x 86" x 6.8"のCNCシートルーター

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas SR-4020P

SR-4020P Sheet Router

移動量4,293mm × 2,184mm × 330mm、ATC付きのシートルーター

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

Haasシートルーター

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    Haas コントロール

    業界をリードするHaas制御を搭載したSRシリーズのルーターは、他のCNCルーターにはないレベルのプログラミム性と機能性を提供します。直感的なHaas制御インターフェースと堅牢な機能により、初心者でも簡単にプログラミングと調整を行うことができます。このミルには、自社製造のすべての機械に搭載されている、強力で使いやすい Haas 制御を装備しています。Haas制御(ハードウエアとソフトウエア)は、社内で設計および構築されており、Haas 工作機械専用に最適化されており、製品ライン全体で同じです。Haas コントロールは高速でスマートそしてパワフルであり、シンプルなユーザーインターフェースと、一貫した直感的なナビゲーションにより、簡単に学習して使用することができます。Haas制御は世界中で30万台以上使用されており、明らかに業界標準となっています。

    標準機能:

    ■ タッチスクリーンインターフェース
    ■ 専用キーパッド
    ■
    ワンボタン機能
    ■ 多機能ジョグハンドル
    ■ カラーLCD画面
    ■ イーサネットインターフェース
    ■ USBポート

    ■ M130メディアプレーヤー
    ■
    高度な工具管理
    ■ 1GBプログラムメモリ
    ■ 電源障害検出
    ■ HaasConnectモバイル監視
    ■ WiFi接続
    ■ HaasDropワイヤレスファイル転送

    集塵システムと工具セッター

    SRシリーズのシートルーターは、機械加工中に生成するチップ、削りくず、粉塵を簡単に除去し、作業場をきれいに保ち、浮遊粉塵への曝露を減らす真空集塵システムを内蔵しています。

    内蔵ツールセッターは、工具交換時のジョブセットアップを簡略化する使いやすいテンプレートを備え、Haas制御に配線されています。

     

    Recently Updated

    シートルーターの組み立て


    新しいHaas旋盤を作る準備はできていますか? 

    お客様の工場に適切な機械を見つけ、自分に合ったオプションや機能を追加することで独自の機械を作りましょう。

    今すぐ始める