Indexers

  1. ロータリーとインデクサ
  2. インデクサ
Haas インデクサ

インデクサ

極小部品を掴むのに理想的

インデクサ

  • シングルスピンドル
  • 多軸スピンドル
  • スラストベアリング搭載

ロータリーテーブルとインデクサー

  • 5軸ロータリー
  • 4軸ロータリー
  • 4軸化する
  • インデクサ
  • モデル
構成と価格

すべての新しいHaasロータリーテーブルは、新しいHaas機械と最新モデルのHaas機械とスムーズに統合できるように設計されています。最高の性能を得るために、最新世代のサーボモーターで構成されています。場合によっては、Haasロータリーテーブルの新製品は、旧世代のサーボモーターで構成し、追加コストをかけてHaasの旧型機械で使用することも可能です。詳細については、お近くのHFOにお問い合わせの上、適合性をご確認ください。

互換性を確認する
Recently Updated

Haasの原点となった製品


1983年、ジーン・ハースがHaas Automationを設立し、工作機械業界初の完全にプログラマブルなコレットインデクサ、Haas HA5Cを製造しました。言うまでもなくこの製品は大ヒット製品となりました。現在、Haasでは35種類以上の生産性に優れたロータリー製品を展開し、お客様の成功をお手伝いしています。

オートメーションで生産性をアップ

Haas HA5Cシリーズ 回転インデクサは、極小パーツを掴むのに最適です。プログラミング、インターフェース、セットアップが簡単です。Haasの自社工場における精密な製造および加工プロセスにより、高品質と長年にわたる信頼性の高い動作をお約束します。40年以上に渡って改良を続けてきたHaas 回転インデクサは、その品質・精度・安全・信頼性が業界の基準となっています。

1~4

スピンドル

5C

コレットサイズ

200~725°/秒

最大速度

20~60ft-lb

トルク

生産性を高めませんか? 

__________________________

Haasのロータリーは、40年近くにわたり業界標準として君臨しています。Haasのロータリーを追加していただければ、VMCの能力と生産性が向上するだけでなく、なぜ次回の購入もHaasにするべきかを実感していただくことができます。

シングルスピンドル

Haas HA5C

HA5C

5Cインデクサ

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HA5CS

高速5Cインデクサ

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

多軸スピンドル

Haas HA5C2

HA5C2

2ヘッド5Cインデクサ

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas HA5C3

HA5C3

3ヘッド5Cインデクサ

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas HA5C4

HA5C4

4ヘッド5Cインデクサ

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

スラストベアリング搭載 – 心押台との併用が可能

Product Image

HA5C-T

心押台と併用するために作られた、スラストベアリングを備えた5Cインデクサ

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas HA2TS

HA2TS

心押台付き2ヘッド5Cインデクサ

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas HA5C2-T

HA5C2-T

心押台と併用するために作られた、スラストベアリングを備えた2ヘッド5Cインデクサ

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HA5C3-T

心押台と併用するために作られた、スラスト ベアリングを備えた3ヘッド5Cインデクサ

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HA5C4-T

心押台と併用するために作られた、スラスト ベアリングを備えた4ヘッド5Cインデクサ

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
ロータリーまたはインデクサにシンプルに刻印
Haasなら、わずか数行のコードを使用して、部品に文字を刻印することができます。「今日のアドバイス」では、これがいかに簡単かをマークが実演しています。
ロータリーまたはインデクサにシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラミングできます。G107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
ロータリーを素早くゼロに戻す
このビデオでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすれば良いですか?
安全工具交換を指示してロータリーを避ける
このビデオでは、安全な工具交換位置を簡単に指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。

お使いのインデクサをHaasのCNC機械とペアリングしましょう。

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める