HA5C-T

  1. ロータリーとインデクサ
  2. インデクサ
  3. HA5C-T

HA5C-T

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

心押台と併用するために作られた、スラストベアリングを備えた5Cインデクサ

HA5C-Tは、5Cコレットノーズを備えた単軸回転ユニットです。「-T」とは、高度な軸載積に対応するスラストベアリングを備えていることを意味しています。長い加工品のサポートとして心押台の使用をお考えの場合は、必ず-Tバージョンをお選びください。心押台のスラストは800ポンド(3559N)以下である必要があります。 

標準5Cコレットで部品をクランプするか、3爪チャックでスピンドルノーズにねじ切りしチャックします。このユニットには手動コレットクローザーが付属しています。オプションで空圧式コレットクローザーを使用することもできます。

ご注意: 第4軸の完全稼動には、第4軸駆動および NGCソフトウェアバージョン100.21.000.1130 以降を搭載するHaasミルが必要です。 単独で稼働する場合は、 ソフトウェアバージョン26.38以降がインストールされた2021年11月10日以降出荷のHaasロータリー制御ボックスをご利用ください。

  • お使いの機械に4軸能力をプラス
  • 心押台と併用する高度なスラスト能力
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続
  • 業界随一の性能と能力
  • 1 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 60 ft-lb 最大トルク
  • 410 °/sec 最大速度
各機種の比較
在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御

保持具

  • 手動コレットクローザー
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • インデクサ シリーズの小冊子

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ
G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
5軸コンパクトロータリーをお選びください
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100はHaasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
関連製品

標準モデル

Haas HA5C

HA5C

5Cインデクサ

  • 1 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 60 ft-lb 最大トルク
  • 410 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

心押台と併用するための2つのスピンドルノーズ

Haas HA5C2-T

HA5C2-T

心押台と併用するために作られた、スラストベアリングを備えた2ヘッド5Cインデクサ

  • 2 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 25 ft-lb 最大トルク
  • 200 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

2つのスピンドルノーズ

Haas HA5C2

HA5C2

2ヘッド5Cインデクサ

  • 2 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 25 ft-lb 最大トルク
  • 200 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 410 °/sec 410 °/sec
Torque (Continuous) 60 ft-lbf 81 Nm
ノーズのねじ切り 2 3/16 in - 10 2 3/16 in - 10
最大ランアウト 0.0004 in 0.010 mm
中心高さ 4.000 in 101.60 mm
コレットサイズ 5C 5C
バックラッシュ 40 arc-sec 40 arc-sec
ギア比 60:1 60:1
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
ウォームギア径 2.8 in 71 mm
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
心押台の最大スラスト 800 lbf 3559 N
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 48 lb 21.5 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 20.0 in x 19.0 in x 17.0 in 51 cm x 48 cm x 43 cm
重量 54 lb 25.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HA5C-T EC-1600 ぴったり適合する
HA5C-T EC-1600ZT ぴったり適合する
HA5C-T EC-500/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T DM-1 ぴったり適合する
HA5C-T DM-2 ぴったり適合する
HA5C-T DT-1 ぴったり適合する
HA5C-T DT-1-I ぴったり適合する
HA5C-T DT-2 ぴったり適合する
HA5C-T DT-2-I ぴったり適合する
HA5C-T GM-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T MINIMILL 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T MINIMILL-EDU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T MINIMILL-UK 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T MINIMILL2 ぴったり適合する
HA5C-T SMINIMILL 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T SMINIMILL2 ぴったり適合する
HA5C-T TM-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T TM-1P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T TM-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T TM-2P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T TM-3 ぴったり適合する
HA5C-T TM-3P ぴったり適合する
HA5C-T VF-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T VF-10/40 ぴったり適合する
HA5C-T VF-10/50 ぴったり適合する
HA5C-T VF-11/40 ぴったり適合する
HA5C-T VF-11/50 ぴったり適合する
HA5C-T VF-12/40 ぴったり適合する
HA5C-T VF-12/50 ぴったり適合する
HA5C-T VF-14/40 ぴったり適合する
HA5C-T VF-14/50 ぴったり適合する
HA5C-T VF-1SSYT-EU ぴったり適合する
HA5C-T VF-1YT ぴったり適合する
HA5C-T VF-1YT-EU ぴったり適合する
HA5C-T VF-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T VF-2-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T VF-2-I 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T VF-2-SE 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T VF-2-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T VF-2SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T VF-2SS-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T VF-2SSYT ぴったり適合する
HA5C-T VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
HA5C-T VF-5/40XT ぴったり適合する
HA5C-T VF-2YT ぴったり適合する
HA5C-T VF-2YT-EU ぴったり適合する
HA5C-T VF-3 ぴったり適合する
HA5C-T VF-3-V ぴったり適合する
HA5C-T VF-3SS ぴったり適合する
HA5C-T VF-3SS-V ぴったり適合する
HA5C-T VF-3SSYT ぴったり適合する
HA5C-T VF-3YT ぴったり適合する
HA5C-T VF-3YT/50 ぴったり適合する
HA5C-T VF-4 ぴったり適合する
HA5C-T VF-4-EU ぴったり適合する
HA5C-T VF-4-I ぴったり適合する
HA5C-T VF-4-SE ぴったり適合する
HA5C-T VF-4-V ぴったり適合する
HA5C-T VF-4SS ぴったり適合する
HA5C-T VF-4SS-EU ぴったり適合する
HA5C-T VF-4SS-V ぴったり適合する
HA5C-T VF-5/40 ぴったり適合する
HA5C-T VF-5/40-I ぴったり適合する
HA5C-T VF-5/50 ぴったり適合する
HA5C-T VF-5/50XT ぴったり適合する
HA5C-T VF-5SS ぴったり適合する
HA5C-T VF-6/40 ぴったり適合する
HA5C-T VF-6/50 ぴったり適合する
HA5C-T VF-6SS ぴったり適合する
HA5C-T VF-6SS-V ぴったり適合する
HA5C-T VF-7/40 ぴったり適合する
HA5C-T VF-7/50 ぴったり適合する
HA5C-T VF-8/40 ぴったり適合する
HA5C-T VF-8/50 ぴったり適合する
HA5C-T VF-9/40 ぴったり適合する
HA5C-T VF-9/50 ぴったり適合する
HA5C-T VM-2 ぴったり適合する
HA5C-T VM-3 ぴったり適合する
HA5C-T VM-6 ぴったり適合する
HA5C-T TM-0 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T TM-0P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
HA5C-T VF-4SS-UK ぴったり適合する
HA5C-T VF-2YT-V ぴったり適合する
HA5C-T VF-2SSYT-V ぴったり適合する
HA5C-T VF-5SS-V ぴったり適合する
HA5C-T VF-5/40-V ぴったり適合する
HA5C-T VF-2YT-I ぴったり適合する
HA5C-T DC-1 ぴったり適合する
HA5C-T GM-1XT 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T DC-2 ぴったり適合する
HA5C-T VF-2SS-I 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T VF-2SSYT-I ぴったり適合する
HA5C-T VF-4SS-I ぴったり適合する
HA5C-T VF-5SS-I ぴったり適合する
HA5C-T DC-1/40 ぴったり適合する
HA5C-T DC-2/40 ぴったり適合する
HA5C-T DC-3/40 ぴったり適合する
HA5C-T DC-4/40 ぴったり適合する
HA5C-T DM-3 ぴったり適合する
HA5C-T DT-3 ぴったり適合する
HA5C-T GM-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T VF-7SS ぴったり適合する
HA5C-T VF-8SS ぴったり適合する
HA5C-T VM-8 ぴったり適合する
HA5C-T POCKET MILL ぴったり適合する
HA5C-T VP-5 ぴったり適合する
HA5C-T VM-9 ぴったり適合する
HA5C-T VF-9SS ぴったり適合する
HA5C-T VM-5 ぴったり適合する
HA5C-T VM-5/50 ぴったり適合する
HA5C-T VM-6/50 ぴったり適合する
HA5C-T VM-8/50 ぴったり適合する
HA5C-T VM-9/50 ぴったり適合する
HA5C-T VM-3/50 ぴったり適合する
HA5C-T VF-3YT-EU ぴったり適合する
HA5C-T VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
HA5C-T GM-1-5AX 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T VF-10SS ぴったり適合する
HA5C-T VF-11SS ぴったり適合する
HA5C-T VF-12SS ぴったり適合する
HA5C-T VF-14SS ぴったり適合する
HA5C-T VM-10 ぴったり適合する
HA5C-T VM-11 ぴったり適合する
HA5C-T VM-12 ぴったり適合する
HA5C-T VM-14 ぴったり適合する
HA5C-T VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
HA5C-T VF-5SS/50 ぴったり適合する
HA5C-T VF-7SS/50 ぴったり適合する
HA5C-T VF-8SS/50 ぴったり適合する
HA5C-T VF-10SS/50 ぴったり適合する
HA5C-T VF-11SS/50 ぴったり適合する
HA5C-T VF-12SS/50 ぴったり適合する