HA5C-T

  1. 转台和分度器
  2. 分度器
  3. HA5C-T

HA5C-T

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

带有推力轴承,可用于尾座的 5C 分度器

HA5C-T 是带有 5C 筒夹鼻端的单轴回转装置。“-T” 表示该装置带有推力轴承,可处理更大的轴负载。如果打算采用尾座支撑长工件,就务必要选择 -T 型号。尾座推力不得超过 800 lb (3559 N)。 

利用标准 5C 筒夹夹紧部件,或使用螺丝将一个 3 爪卡盘固定到主轴鼻端,从而卡紧部件。该装置带有手动夹头闭合器。还可以选配气动夹头闭合器。 

注意: 必须配备带有第 4 轴驱动以及 NGC 软件版本 100.21.000.1130  或或更新版本软件的 Haas 铣床 ,才能真正实现第 4 轴运行。单机运行需要  2021 年 11 月 10 日后发货的 Haas 转台控制柜,其软件版本为 26.38 或更新版本。

  • 为机床加装 4 轴功能
  • 推力更高,可用于尾座
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业领先的性能和功能
  • 1 主轴
  • 5C 筒夹尺寸
  • 60 ft-lb 最大扭矩
  • 410 °/sec 最高速度
机床对比
详细了解库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

Haas 控制系统

  • 通过铣床数控直接控制

工件夹具

  • 手动夹头闭合器
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 操作手册
  • 分度器系列宣传单页

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频
使用 G47/G107 轻松完成圆柱体镂刻
无需 CAM 系统即可在 Haas 铣床上轻松手动编程第 4 轴镂刻。使用 G47 和 G107 之后,镂刻圆柱体零件变得再简单不过了。
HAAS 转台快速归零
今天,Mark 可以解决每一位 Haas 转台用户在某个环节都可能遇到的问题:如何让转台快速回零?
如何编程安全的换刀位置
Mark 展示了如何指定安全的换刀位置,以避免刀具碰撞夹具或旋转机器。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。
新款 5 轴紧凑型转台
这台转台是制造小型工件并配备多种设置的理想解决方案。TRT100 快速而精确,几乎能够匹配任何 Haas 铣床,而且有助于减少加工时间并提高车间效率。
相关产品

标准型号

Haas HA5C

HA5C

5C 分度器

  • 1 主轴
  • 5C 筒夹尺寸
  • 60 ft-lb 最大扭矩
  • 410 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

两个主轴鼻端,可用于尾座

Haas HA5C2-T

HA5C2-T

带有推力轴承,可用于尾座的双头 5C 分度器

  • 2 主轴
  • 5C 筒夹尺寸
  • 25 ft-lb 最大扭矩
  • 200 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

两个主轴鼻端

Haas HA5C2

HA5C2

双头 5C 分度器

  • 2 主轴
  • 5C 筒夹尺寸
  • 25 ft-lb 最大扭矩
  • 200 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 410 °/sec 410 °/sec
Torque (Continuous) 60 ft-lbf 81 Nm
鼻部螺纹 2 3/16 in - 10 2 3/16 in - 10
最大跳动 0.0004 in 0.010 mm
中心高 4.000 in 101.60 mm
筒夹尺寸 5C 5C
齿隙 40 arc-sec 40 arc-sec
齿轮比 60:1 60:1
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
蜗轮直径 2.8 in 71 mm
最大旋转/步进(带转台控制) 999.999 ° 999.999 °
一般信息 S.A.E METRIC
最大尾架推力 800 lbf 3559 N
所需功率 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
操作温度(最高环境温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
工作台 48 lb 21.5 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口箱 20.0 in x 19.0 in x 17.0 in 51 cm x 48 cm x 43 cm
重量 54 lb 25.0 kg
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
HA5C-T EC-1600 正向装配
HA5C-T EC-1600ZT 正向装配
HA5C-T EC-500/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T DM-1 正向装配
HA5C-T DM-2 正向装配
HA5C-T DT-1 正向装配
HA5C-T DT-1-I 正向装配
HA5C-T DT-2 正向装配
HA5C-T DT-2-I 正向装配
HA5C-T GM-2 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T GR-510 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T GR-712 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T MINIMILL 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T MINIMILL-EDU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T MINIMILL-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T MINIMILL2 正向装配
HA5C-T SMINIMILL 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T SMINIMILL2 正向装配
HA5C-T TM-1 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T TM-1P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T TM-2 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T TM-2P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T TM-3 正向装配
HA5C-T TM-3P 正向装配
HA5C-T VF-1 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T VF-10/40 正向装配
HA5C-T VF-10/50 正向装配
HA5C-T VF-11/40 正向装配
HA5C-T VF-11/50 正向装配
HA5C-T VF-12/40 正向装配
HA5C-T VF-12/50 正向装配
HA5C-T VF-14/40 正向装配
HA5C-T VF-14/50 正向装配
HA5C-T VF-1SSYT-EU 正向装配
HA5C-T VF-1YT 正向装配
HA5C-T VF-1YT-EU 正向装配
HA5C-T VF-2 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T VF-2-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T VF-2-I 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T VF-2-SE 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T VF-2-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T VF-2SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T VF-2SS-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T VF-2SS-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T VF-2SSYT 正向装配
HA5C-T VF-2SSYT-EU 正向装配
HA5C-T VF-5/40XT 正向装配
HA5C-T VF-2YT 正向装配
HA5C-T VF-2YT-EU 正向装配
HA5C-T VF-3 正向装配
HA5C-T VF-3-V 正向装配
HA5C-T VF-3SS 正向装配
HA5C-T VF-3SS-V 正向装配
HA5C-T VF-3SSYT 正向装配
HA5C-T VF-3YT 正向装配
HA5C-T VF-3YT/50 正向装配
HA5C-T VF-4 正向装配
HA5C-T VF-4-EU 正向装配
HA5C-T VF-4-I 正向装配
HA5C-T VF-4-SE 正向装配
HA5C-T VF-4-V 正向装配
HA5C-T VF-4SS 正向装配
HA5C-T VF-4SS-EU 正向装配
HA5C-T VF-4SS-V 正向装配
HA5C-T VF-5/40 正向装配
HA5C-T VF-5/40-I 正向装配
HA5C-T VF-5/50 正向装配
HA5C-T VF-5/50XT 正向装配
HA5C-T VF-5SS 正向装配
HA5C-T VF-6/40 正向装配
HA5C-T VF-6/50 正向装配
HA5C-T VF-6SS 正向装配
HA5C-T VF-6SS-V 正向装配
HA5C-T VF-7/40 正向装配
HA5C-T VF-7/50 正向装配
HA5C-T VF-8/40 正向装配
HA5C-T VF-8/50 正向装配
HA5C-T VF-9/40 正向装配
HA5C-T VF-9/50 正向装配
HA5C-T VM-2 正向装配
HA5C-T VM-3 正向装配
HA5C-T VM-6 正向装配
HA5C-T TM-0 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T TM-0P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T VF-2SSYT-UK 正向装配
HA5C-T VF-4SS-UK 正向装配
HA5C-T VF-2YT-V 正向装配
HA5C-T VF-2SSYT-V 正向装配
HA5C-T VF-5SS-V 正向装配
HA5C-T VF-5/40-V 正向装配
HA5C-T VF-2YT-I 正向装配
HA5C-T DC-1 正向装配
HA5C-T GM-1XT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T DC-2 正向装配
HA5C-T VF-2SS-I 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T VF-2SSYT-I 正向装配
HA5C-T VF-4SS-I 正向装配
HA5C-T VF-5SS-I 正向装配
HA5C-T DC-1/40 正向装配
HA5C-T DC-2/40 正向装配
HA5C-T DC-3/40 正向装配
HA5C-T DC-4/40 正向装配
HA5C-T DM-3 正向装配
HA5C-T DT-3 正向装配
HA5C-T GM-1 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T VF-7SS 正向装配
HA5C-T VF-8SS 正向装配
HA5C-T VM-8 正向装配
HA5C-T POCKET MILL 正向装配
HA5C-T VP-5 正向装配
HA5C-T VM-9 正向装配
HA5C-T VF-9SS 正向装配
HA5C-T VM-5 正向装配
HA5C-T VM-5/50 正向装配
HA5C-T VM-6/50 正向装配
HA5C-T VM-8/50 正向装配
HA5C-T VM-9/50 正向装配
HA5C-T VM-3/50 正向装配
HA5C-T VF-3YT-EU 正向装配
HA5C-T VF-3SSYT-EU 正向装配
HA5C-T GM-1-5AX 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T VF-10SS 正向装配
HA5C-T VF-11SS 正向装配
HA5C-T VF-12SS 正向装配
HA5C-T VF-14SS 正向装配
HA5C-T VM-10 正向装配
HA5C-T VM-11 正向装配
HA5C-T VM-12 正向装配
HA5C-T VM-14 正向装配
HA5C-T VF-3SSYT/50 正向装配
HA5C-T VF-5SS/50 正向装配
HA5C-T VF-7SS/50 正向装配
HA5C-T VF-8SS/50 正向装配
HA5C-T VF-10SS/50 正向装配
HA5C-T VF-11SS/50 正向装配
HA5C-T VF-12SS/50 正向装配