Control Simulator, Standard

  1. 桌面机床
  2. 标准模拟器

标准模拟器

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

功能齐全的标准 Haas 控制系统 – 无需机床

机床对比
  • 概览

Haas 标准模拟器是用于课堂培训和现场演示的理想设备。采用功能齐全的 Haas 真机控制面板和键盘教授程序设计和机床操作。包含试运行图形模拟、刀具长度测量、工件偏置设定、真正的 DNC 操作和 Haas 可视化编程系统。标准模拟器还可以镜像复制到计算机或移动设备上,然后再投影到教室的显示屏幕中。

  • 轻便设计
  • 15"监视器
  • 内置 USB、以太网和 WiFi 连接
  • Haas 可视化编程系统
  • 铣床和车削中心控制软件

轻便设计

模拟器的楔形设计轻巧便携,便于运输和移动;宽底座和橡胶地脚确保机器稳固地放置在桌子和工作台上。装置背面压平,要想将其安装到墙面上,也很简单。

可视化编程

VPS 是 Haas Automation 专有的对话式程序设计系统,采用简单的分步模板和三维图形来帮助用户快速创建程序,简化机床加工操作。无需掌握 G 代码或 CAM 软件。

连接

借助内置 USB 端口能够使用外部 USB 驱动器和闪存机器进行程序存储、传输和 DNC 操作。以太网和 WiFi 连接方便连接到本地网络。

铣床、车削中心合二为一

Haas 模拟控制系统经过初始化之后,可以同时作为铣床控制器和车削中心控制器系统。双功能按键简化导航步骤。并且可进行 NGC 软件后续版本的升级。

开阔课堂

如果是一大群学生和新手操作人员挤在一台 Haas 机床或模拟控制系统周围,就很难保证人人都能看到具体的演示步骤。但是有了 Haas 标准模拟系统,您就可以将操作界面投影到计算机或移动设备上,然后再将控制系统投影到课堂的大屏幕。


 

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。