Desktop Mill

  1. 桌面机床
  2. D桌面铣床

D桌面铣床

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

用于培训的数控桌面铣床

Haas 桌面铣床是适用于学校和技术学院的理想教学机床。桌面铣床功能齐全,CNC 控制位于我们便携的模拟器护罩内,完美适用于教学编程的基本原则和操作数控铣床。它被设计用于切割塑料和可加工的蜡块,也是业余爱好者和工作台机械师的心仪选择。

数控笔座: 将桌面铣床变成数控标图机,用于绘图、校核刀具轨迹以及数控编程教学。

可用软件包: 高速加工、Haas 可视化编程系统、用户自定义宏、坐标旋转与缩放。

  • 便携设计易于装入桌面或滚动工具箱
  • 提供功能齐全的 Haas 控制
  • 每分钟 15,000-rpm 转的电子主轴
  • 以太网和 WiFi 连接
  • M130 媒体显示器 M 代码  

说明:以低于 1500 rpm 的转速运行主轴,将导致主轴过热。

注意:机床占地面积已发生变化! 在 2024 年 8 月之后制造的机床可能需要不同尺寸的工具箱才能进行安装。有关正确的尺寸,请参阅机床布局图。

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • ER11 Collet 锥度
  • 3 轴
  • 15k RPM
  • 1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 详情
  • 机床信息

行程 S.A.E METRIC
X 轴 6.00 in 152 mm
Y 轴 10.00 in 254 mm
Z 轴 3.00 in 76 mm
主轴鼻端到台面(最大) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 15000 rpm 15000 rpm
传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
锥度 ER11 Collet ER11 Collet
工作台 S.A.E METRIC
长度 18.1 in 460 mm
宽度 10.6 in 270 mm
T 型槽宽度 0.390 in 10 mm
T 型槽中心距离 1.77 in 45 mm
标准 T 型槽数量 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 140 ipm 3.6 m/min
X 轴快移 140 ipm 3.6 m/min
Y 轴快移 140 ipm 3.6 m/min
Z 轴快移 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
所需功率 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口箱 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
重量 360 lb 164.0 kg

说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

**选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

概览

桌面铣床非常适合教学和业余爱好者使用。虽然尺寸小,但它具有全尺寸功能,包含全功能 Haas 控制器。其小巧的体积和易用性能够把任何教室或办公室变成得心应手的数控培训中心!

小铣床,大功能

教数控安装、操作和编程从来没有如此容易和经济!虽然桌面铣床很小,但功能和控制器与全尺寸 Haas 铣床完全相同,因此,学生和业余爱好者可以学习实际机床操作和编程技术,而无需生产机床所要求的空间或资源。

  • 与所有 Haas 机床相同的全功能 Haas 控制器和界面 
  • 可放置在办公桌、桌面、机柜上,或安装到滚动工具箱中——无需专门的空间
  • 任何空间都可以变成数控学习实验室
    • 不需要压缩空气
    • 不需要冷却液、冷却液维护或处置
    • 以单相 120V 或 220V 电源运行(订货时必须说明)
    • 无需专用插座——连接到墙上插座即可

全功能 Haas 控制器

桌面铣床由安装在我们便携式模拟器护罩中的全功能 Haas 控制器控制。它具有与全尺寸 Haas 机床相同的特点和功能,因此,从桌面铣床到生产铣床的转换过程中不会有任何损失。操作人员将会迅速掌握并有权充分使用 Haas 控制器的各项功能,例如,易用的可视编程系统 (VPS)、M130 媒体显示器、WiFi 联网、HaasDrop 等!

 

笔附件

可选笔附件    

我们适用于桌面铣床的可选笔附件使您能够学习和绘制数控刀具路径,无需额外的工具和原材料。

  • 直接安装在主轴上
  • 弹簧加载头保持均匀压力 
  • 只需要纸和剪贴板

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 15,000-rpm ER11 主轴

Haas 控制系统

  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 标准程序内存,1 GB

工件夹具

  • 7" 桌面铣床台虎钳

保修期

  • 6 个月的标准保修期
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(旧式)(ZIP)
  • 3D 模型(新式)(ZIP)
  • 安装指南
  • 布局图(旧式)
  • 布局图(新式)
  • 操作手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频库

桌面铣床介绍

是的…… 数控时代已经到来!了解桌面铣床!产品专家马库斯·伊姆斯为我们展示 Haas 桌面铣床详情

桌面铣床针对教育机构及工作台机械师,桌面尺寸的机床结合全功能 Haas 控制系统,是教学数控编程和操作基础的理想之选。

D桌面铣床

Haas 桌面式铣床为面向教育培训和业余爱好者市场的便携式数控设备。采用行业领先的 Haas 控制系统,是学习数控编程基础的理想之选。通过您的工作台,可全面操作和编程 Haas 数控设备功能。

桌面铣床切削演示

查看 Haas 桌面铣床运行视频!

桌面铣床笔座
桌面铣床不仅可以切削,还可以握住笔!非常适合在开始切削之前勾勒您的设计。
从您的计算机或手机上查看 Haas 控制
如果是一大群学生挤在一台 Haas 机床周围,就很难保证人人都能看到具体的演示步骤。但是有了 Haas NGC 控制系统,您就可以将操作界面投影到计算机或移动设备上,然后再将控制系统投影到课堂的大屏幕。
使用 M130 在 Haas 控制系统上显示图片和视频
利用 M130 可在程序中显示设置表、工具列表、操作说明甚至视频。无需再使用胶带将工作说明粘贴到机床上,或者通过手写笔记等方式告知操作人员如何装载或检查零件;可以将它们全部输入至数控程序中!
什么是 G 代码?
在最近一期的“今日提示”中,Mark 回答了我们关注了很久的疑问:“什么是 G 代码?” 本期不仅带您从 20 世纪 50 年代起快速了解了 G 代码的历史,还向您介绍了 G 代码如今如何用于现代 Haas 数控设备。
相关产品

全面的铣削功能

Haas 教学专用迷你铣床

Mini Mill - EDU

教学专用迷你数控立式加工中心,行程 406 毫米 x 355 毫米 x 381 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 4k RPM
  • 1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

大行程

Haas TM-1

TM-1

数控工具铣床,行程 762 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 4k RPM
  • 1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

数控车削

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

教学专用数控工具车削中心,最大加工能力为 406 x 762 毫米

  • A2-5 Nose 卡盘尺寸
  • 2.3" 棒材最大直径
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。