My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Desktop Mill

  1. Stolní stroje
  2. Stolní fréza

Stolní fréza

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Stolní fréza CNC pro školení

Stolní fréza Haas je dokonalý školicí stroj pro školy a technické vysoké školy. Díky napájení plně funkčním řídícím systémem Haas CNC, které se nachází v našem přenosném pouzdru simulátoru, je stolní fréza ideální pro výuku základních principů programování a obsluhy frézy CNC. Je navržena pro řezání plastů a obrobitelných vosků, a tak je také ideální pro fandy a strojaře pracující na stolním zařízení.

Držák pera CNC: změní stolní frézu na plotr pro kreslení CNC, korekci drah nástrojů a výuku programování CNC.

Dostupný softwarový balíček: vysokorychlostní obrábění, systém vizuálního programování Haas, makra definovaná uživatelem, orientace vřetena a koordinace rotace a změny měřítka.

    Přenosný design se snadno vejde na pracovní plochu nebo pojízdné nástrojové sady
  • Napájeno plně funkčním řídícím systémem Haas CNC
  • Elektrické vřeteno 15 000 ot./min.
  • Ethernet a možnost Wi-Fi připojení
  • Media Display M-kód M130
  •   

POZNÁMKA: Při otáčkách pod 1 500 ot./min. se vřeteno přehřeje.

POZOR: Změnil se půdorys stroje! Stroje vyrobené po ~08/2024 mohou vyžadovat jinou velikost sady nástrojů pro připevnění než starší stroje. Správné rozměry naleznete ve výkresech rozvržení stroje.

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • ER11 Collet Kužel
  • 3 Osa
  • 15k RPM
  • 1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Specifikace
  • Podrobnosti
  • Informace o stroji

Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 6.00 in 152 mm
Osa Y 10.00 in 254 mm
Osa Z 3.00 in 76 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. rychlost 15000 rpm 15000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kužel ER11 Collet ER11 Collet
Stůl S.A.E METRIC
Délka 18.1 in 460 mm
Šířka 10.6 in 270 mm
Šířka T-drážek 0.390 in 10 mm
Vzdálenost T-drážek od středu 1.77 in 45 mm
Počet standardních T-drážek 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 140 ipm 3.6 m/min
Rychloposuv na X 140 ipm 3.6 m/min
Rychloposuv na Y 140 ipm 3.6 m/min
Rychloposuv na Z 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
Požadované napájení 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportní přepravka 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Hmotnost 360 lb 164.0 kg

POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

 

**Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Přehled

Stolní fréza je perfektní výukový stroj i stroj pro hobbisty. Ačkoli je malá, má prvky v životní velikosti včetně plně funkční kontroly Haas. Díky své kompaktní velikosti a snadnému použití můžete z každé učebny nebo kanceláře udělat školicí centrum CNC!

Malá fréza s velkými prvky

Učení nastavení, obsluhy a programování CNC nebylo nikdy jednodušší ani úspornější! Přestože je stolní fréza malá, její funkčnost a ovládací prvky jsou úplně stejné jako u strojů Haas v plné velikosti, což znamená, že studenti a fandové se mohou naučit skutečné techniky provozu a programování bez požadavků na prostor nebo zdroje spojené s výrobním strojem.

  • Stejné plně funkční řízení a rozhraní jako u všech strojů Haas 
  • Lze jej umístit na stůl, skříň nebo připevnit na válcovací skříňku na nářadí – není potřeba žádný vyhrazený prostor
  • Přeměňte jakýkoli prostor ve vzdělávací laboratoř CNC
    • Nevyžaduje stlačený vzduch
    • Nevyžaduje chladicí kapalinu, údržbu chladicí kapaliny ani likvidaci
    • Funguje prostřednictvím jednofázového napětí o 120 V nebo 220 V (je třeba konkrétně uvést v okamžiku objednávky)
    • Žádný vyhrazený přívod napájení není potřeba – stačí připojit do zásuvky

Plně funkční řízení Haas

Stolní fréza je poháněna plně funkčním řízením Haas umístěném v našem pouzdru s přenosným simulátorem. Nabízí stejné funkce a schopnosti jako stroj Haas normální velikosti, takže při přechodu ze stolní frézy na výrobní stroj neztratíte žádné schopnosti. Operátoři budou mít plný přístup a možnost rychlého osvojení všech výkonných funkcí řízení Haas, jako jsou náš snadno použitelný systém vizuálního programování (VPS), zobrazení médií M130, Wi-Fi síť, funkce HaasDrop a další!

 

Nástavec pera

Volitelný nástavec pera    

Nás volitelný nástavec pera pro stolní frézu vám umožní se naučit a plánovat dráhy nástroje NC bez nutnosti dalších nástrojů či surového materiálu.

  • Instaluje se přímo do vřetena
  • Hrot osazený pružinou udržuje rovnoměrný tlak 
  • Vyžaduje pouze papír a psací podložku

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno s 15 000 ot./min

Řízení Haas

  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Upínání obrobku

  • 7 "stolní svěrák

Záruka

  • Šestiměsíční standardní záruka
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (starý typ) (ZIP)
  • 3D model (nový typ) (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Výkres rozvržení (starý typ)
  • Výkres rozvržení (nový typ)
  • Návod k obsluze

*POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

VIDEA

Prohlídka stolní frézy

Přesně tak… Je tady CNC! A s ním stolní fréza! Produktový specialista Marcus Imes nám dopodrobna předvede používání stolní frézy Haas.

Tato stolní fréza je určena především pro vzdělávací sektor a stolní obrábění a kombinuje plnohodnotné řízení Haas se strojem stolní velikosti, takže vzniká dokonalý balíček pro výuku i studium základů řízení CNC z hlediska programování i obsluhy.

Stolní fréza

Stolní fréza Haas představuje přenosný stroj s řízením CNC, který se zaměřuje na sektor vzdělávání a kutilů. Skvěle se hodí na učení se základům programování strojů s řízením CNC, které si můžete vyzkoušet rovnou na řízení Haas představujícím špičku ve svém oboru. Přímo na stole můžete obsluhovat a programovat plně funkční stroj Haas s řízením CNC.

Ukázka obrábění stolní frézy

Podívejte se na tyto záběry stolní frézy Haas v akci!

Držák pera stolní frézy
Stolní fréza nejenže frézuje, ale může také držet pero! Je ideální pro načrtnutí vašeho návrhu před zahájením obrábění.
Zobrazení řízení Haas na počítači nebo telefonu
Když shromáždíte skupinu studentů kolem stroje Haas, nemusí každý z účastníků dobře vidět. Nyní ale díky řídícímu systému NGC Haas můžete obrazovku prohlížet také na počítači nebo na mobilním zařízení a promítat řízení na obrazovku v učebně.
Zobrazování obrázků a videí na řízení Haas pomocí příkazu M130
S frézou M130 můžete zobrazit nastavení výlisků, seznamy nástrojů, pracovní pokyny a dokonce i videa – to vše v rámci programu. Už není potřeba zadávat pracovní pokyny do přístroje nebo psát rukou vzkazy operátorovi, jak naložit nebo zkontrolovat díl – vložte všechno do programu CNC!
Co je G kód?
V poslední epizodě Tipu dne Mark odpovídá na otázku, kterou dostáváme stále dokola: “Co je G-kód?” Nejenže se rychle seznámíte s historií G-kódu od jeho počátků v 50. letech 20. století, ale Mark vám také vysvětlí, jak se G-kód používá dnes na moderních strojích Haas s řízením CNC.
SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Plné frézovací schopnosti

MINI FRÉZKA HAAS EDU

Mini Mill - EDU

Mini vertikální frézka CNC určená výhradně pro vzdělávací účely, s pojezdy o rozměrech 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 4k RPM
  • 1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Velké pojezdy

Haas TM-1

TM-1

Nástrojařská fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 406 × 406 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 4k RPM
  • 1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

CNC soustružení

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

CNC soustruh výhradně pro výuku, s maximální kapacitou 406 × 762 mm

  • A2-5 Nose Velikost sklíčidla
  • 2.3" Kapacita tyčí
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Výkon
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Language Preference :
Loading
Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.