My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Desktop Lathe

  1. Stolní stroje
  2. Stolní soustruh

Stolní soustruh

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Tréninkový stolní soustruh CNC

Stolní soustruh Haas je dokonalý školicí stroj pro školy a technické vysoké školy.

Díky napájení plně funkčním řídícím systémem Haas CNC, které se nachází v našem přenosném pouzdru simulátoru, je stolní soustruh ideální pro výuku základních principů programování a obsluhy soustruhu CNC. Je navržena pro řezání mosazi, plastů a obrobitelných vosků, a tak je také ideální pro fandy a strojaře pracující na stolním zařízení. Zahrnuje 3 klínové svorky a 1 protirotační kolík. Kompletní sada nástrojů k dispozici od HaasTooling.com.

POZNÁMKA: Při otáčkách pod 500 ot./min. se vřeteno přehřeje.

POZOR: Změnil se půdorys stroje! Stroje vyrobené po ~08/2024 mohou vyžadovat jinou velikost sady nástrojů pro připevnění než starší stroje. Správné rozměry naleznete ve výkresech rozvržení stroje.

    Přenosný design se snadno vejde na pracovní plochu nebo pojízdné nástrojové sady
  • Napájeno plně funkčním řídícím systémem Haas CNC
  • Ethernet a možnost Wi-Fi připojení
  • Media Display M-kód M130
  •   

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 63 mm Velikost sklíčidla
  • 3000 RPM
  • 1.5 hp Výkon
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

Nezapomeňte na nástroje!

Kompletní sada nástrojů vytvořená pro stolní soustruh Haas



Jste připraveni začít se s důvěrou otáčet? 20-Piece startovací sada stolního soustruhu byla navržena speciálně pro stolní soustruh Haas a poskytuje základní nástroje potřebné k řešení běžných operací soustružení, řezání závitů, zapichování a upichování. Ať už učíte základy CNC, učíte základy soustružení nebo vytváříte malé prototypy obrobků, tato sada vám pomůže eliminovat dohady ohledně výběru kompatibilních nástrojů.

Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Specifikace
  • Informace o stroji

Capacities S.A.E METRIC
Velikost sklíčidla 2.5 in 63 mm
Max. průměr řezání 0.75 in 19 mm
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 2.70 in 69 mm
Osa Z 2.75 in 70 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 1.5 hp 1.1 kW
Max. rychlost 3000 rpm 3000 rpm
Turret S.A.E METRIC
Počet nástrojů 6 Stations 6 Stations
Nástroje pro vnější/vnitřní průměr 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm ) 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm )
Všeobecně S.A.E METRIC
Hmotnost stroje 265 lb 120 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Požadované napájení 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportní přepravka 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Hmotnost 360 lb 164.0 kg

POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

 

**Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 3 000 ot./min., stolní soustruh

Revolverové hlavy a poháněné nástroje

  • 6stanicová nástrojová revolverová hlava

Řízení Haas

  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Upínání obrobku

  • Tříčelisťové ruční sklíčidlo 63 mm

Záruka

  • Šestiměsíční standardní záruka
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (nový typ) (ZIP)
  • 3D model (nový typ) (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Výkres rozvržení (starý typ)
  • Výkres rozvržení (nový typ)
  • Návod k obsluze

*POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

VIDEA
Ukázka obrábění na stolním soustruhu
Stolní soustruh Haas je dokonalý školicí stroj pro školy a technické vysoké školy a je ideální pro výuku základních principů programování a obsluhy CNC soustruhu
Zobrazení řízení Haas na počítači nebo telefonu
Když shromáždíte skupinu studentů kolem stroje Haas, nemusí každý z účastníků dobře vidět. Nyní ale díky řídícímu systému NGC Haas můžete obrazovku prohlížet také na počítači nebo na mobilním zařízení a promítat řízení na obrazovku v učebně.
Zobrazování obrázků a videí na řízení Haas pomocí příkazu M130
Při použití příkazu M130 můžete zobrazovat přehledy nastavení, seznamy nástrojů, pracovní pokyny a dokonce i videa – to vše přímo v programu. Už není potřeba zadávat pracovní pokyny do přístroje nebo psát rukou vzkazy operátorovi, jak naložit nebo zkontrolovat díl – vložte všechno do programu CNC!
Co je G kód?
V poslední epizodě Tipu dne Mark odpovídá na otázku, kterou dostáváme stále dokola: “Co je G-kód?” Nejenže se rychle seznámíte s historií G-kódu od jeho počátků v 50. letech 20. století, ale Mark vám také vysvětlí, jak se G-kód používá dnes na moderních strojích Haas s řízením CNC.
SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Tréninková fréza

    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

CNC soustružení

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

CNC soustruh výhradně pro výuku, s maximální kapacitou 406 × 762 mm

  • A2-5 Nose Velikost sklíčidla
  • 2.3" Kapacita tyčí
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Výkon
    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena

Plné frézovací schopnosti

MINI FRÉZKA HAAS EDU

Mini Mill - EDU

Mini vertikální frézka CNC určená výhradně pro vzdělávací účely, s pojezdy o rozměrech 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 4k RPM
  • 1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.

Začínáme
Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více informací o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Language Preference :
Loading
Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.