My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Taskusorvi
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
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Desktop Lathe

  1. Pöytäkoneet
  2. Pöytäsorvi

Pöytäsorvi

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

CNC-pöytäjyrsinkone harjoitteluun

  • Kannettava malli mahtuu helposti työpöydälle tai liikkuvaan työkalupakkiin
  • Toimii kattavalla Haas-ohjauksella
  • Ethernet- ja Wi-Fi-yhdistettävyys
  • Medianäytön M130 M-koodi  

Haasin pöytäsorvi on paras harjoituskone oppilaitoksiin ja teknisiin korkeakouluihin. Työpöytäkäyttöinen sorvi on täydellinen väline ohjelmoinnin perusperiaatteiden ja CNC-sorvien käytön opettamista varten. Se toimii kattavalla Haasin CNC-ohjauksella, joka sijaitsee kannettavassa simulaattorikotelossamme. Se on suunniteltu messingin, muovien ja koneistettavan vahan leikkaamiseen ja sopii myös täydellisesti harrastelijoille ja työpöytäkäyttäjille. Sisältää 3 kiilapuristinta ja 1 pyörimisenestotapin. Täydellinen jyrsinkonetyökalusarja on saatavilla osoitteesta HaasTooling.com.

HUOMAA: Jos karaa käytetään hitaammin kuin nopeudella 500 rpm, kara ylikuumenee.

HUOMIO: Koneen ulkomitat ovat muuttuneet! Elokuun 2024 jälkeen valmistetut koneet saattavat vaatia erikokoisen työkalulaatikon kiinnitystä varten kuin vanhemmat koneet. Katso oikeat mitat koneen asettelupiirustuksista.

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 63 mm Istukan koko
  • 3000 RPM
  • 1.5 hp Teho
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

TÄYDELLINEN JYRSINKONETYÖKALUSARJA ON SAATAVILLA OSOITTEESTA HAASTOOLING.COM

Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Tekniset tiedot

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 3 000 rpm:n kara pöytäsorviin

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • 6-asemainen työkalurevolveri

Haas-ohjaus

  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • HaasDrop
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Työkappaleen kiinnitys

  • 63 mm:n käsikäyttöinen kolmileukainen istukka

Takuu

  • Kuuden kuukauden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (uusi malli) (ZIP)
  • 3D-malli (uusi malli) (ZIP)
  • Asennusopas
  • Asettelupiirustus (vanha tyyli)
  • Asettelupiirustus (uusi tyyli)
  • Käyttöopas

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

VIDEOT
Työpöytäsorvin leikkausdemo
Haas-työpöytäsorvi on ylivoimainen koulutuskone kouluille ja teknisille korkeakouluille, ja se sopii täydellisesti ohjelmoinnin perusperiaatteiden ja CNC-sorvin käytön opettamiseen
Haas-ohjauksen tarkastelu tietokoneen tai puhelimen näytöltä
Jos opiskelijat kerääntyvät Haas-koneen ympärille, kaikki eivät välttämättä näe, mitä tapahtuu. Haasin NGC-ohjauksen avulla voit kuitenkin kopioida näytön tietokoneelle tai mobiililaitteelle ja esittää ohjausnäytön luokkahuoneen näytöllä.
Kuvien ja videoiden näyttäminen Haas-ohjauksessa M130:n avulla
M130:llä voit näyttää asetustietoja, työkalulistoja, työohjeita ja jopa videoita omassa ohjelmassasi. Ei enää työohjeiden naputtelua koneelle tai käsin kirjoitettuja muistilappuja käyttäjälle osan lataamisesta tai tarkastamisesta: voit viedä kaiken tämän CNC-ohjelmaasi!
Mitä G-koodit ovat?
Viimeisimmässä päivän vinkki -jaksossa Mark vastaa kysymykseen, jota kysytään meiltä jatkuvasti: ”Mitä G-koodit ovat?” Paitsi että saat nopean historian G-koodista palaamalla sen alkuun 1950-luvulla, myös Mark selittää, miten G-koodia käytetään nykyään moderneissa Haas CNC -koneissa.
OHEISTUOTTEET

Harjoitusjyrsinkone

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

CNC-sorvaus

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

CNC-työkalusorvi oppilaitoksille; enimmäiskapasiteetti 406 x 762 mm:n

  • A2-5 Nose Istukan koko
  • 2.3" TANKOKAP.
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Täydet jyrsintäominaisuudet

Haasin EDU-Mini Mill

Mini Mill - EDU

Koulutukseen tarkoitettu CNC-minipystyjyrsinkone, jonka liikealue on 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 4k RPM
  • 1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Capacities S.A.E METRIC
Istukan koko 2.5 in 63 mm
Maks leikkausläpimitta 0.75 in 19 mm
Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 2.70 in 69 mm
Z-akseli 2.75 in 70 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 1.5 hp 1.1 kW
Suurin nopeus 3000 rpm 3000 rpm
Turret S.A.E METRIC
Työkalujen määrä 6 Stations 6 Stations
OD- tai ID-työkalut 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm ) 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm )
Yleistä S.A.E METRIC
Koneen paino 265 lb 120 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vaadittu teho 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Vientilaatikko 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Paino 360 lb 164.0 kg

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.