My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
Pocket Mill

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Pocket Mill

Pocket Mill

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

CNC-Pocket Mill, jonka liikealue on 305 x 305 x 381 mm

Haasin Pocket Mill on riittävän pieni mahtumaan lähes mihin tahansa työpajasi tilaan, ja se tarjoaa täysikokoisten koneidemme ominaisuudet ja suorituskyvyn erittäin edulliseen hintaan. 

Se on juuri sopiva valinta start-up-verstaille, oppilaitoksille, harrastelijoille, autotallikoneistajille tai kenelle tahansa, jolla on rajoitetusti tilaa ja rajoitettu budjetti.

  • Kaikki toiminnot ja helppokäyttöinen Haas-ohjaus
  • Vakiomallinen 40-kartioinen kara
  • Saatavilla 10-paikkainen työkalunvaihtaja
  • Yksi- tai 3-vaihevirta 

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 4k RPM
  • 1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

HAAS-POCKET MILL

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Muista myös työkalut!
    Pocket Mill -jyrsinkoneille suunniteltu työkalusarja


    Oletko valmis varustamaan Pocket Mill -sarjan? Pocket Mill -työkalualoitussarja sopii erinomaisesti konepajojen omistajille, jotka etsivät täydellistä kaikki Pocket Mill -koneen tarvitsemat ominaisuudet tarjoavaa työkalusarjaa lastuamisen aloitukseen. Jokainen CNC-paja tarvitsee paljon työkaluja edulliseen hintaan, ja tämä sarja tarjoaa sen. Voit aloittaa jyrsinnän heti sarjan saapuessa porauksesta jyrsintappeihin ja puristimiin!

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 12.00 in 305 mm
    Y-akseli 12.00 in 305 mm
    Z-akseli 15.00 in 381 mm
    Karanpäästä pöytään (~ maks.) 19.0 in 483 mm
    Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 7.5 hp 5.6 kW
    Suurin nopeus 4000 rpm 4000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Kartio CT or BT 40 CT or BT 40
    Laakerin voitelu Grease Packed Grease Packed
    Jäähdytys Air Cooled Air Cooled
    Pöytä S.A.E METRIC
    Pituus 28.0 in 711 mm
    Leveys 11.2 in 284 mm
    T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.60 mm to 16.00 mm
    T-uran keskipisteen etäisyys 4.33 in 110 mm
    Vakio-T-urien määrä 3 3
    Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 500 lb 227 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 200 ipm 5.1 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 200 ipm 5.1 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 200 ipm 5.1 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 200 ipm 5.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 2000 lbf 8896 N
    Maks työntövoima Y 2000 lbf 8896 N
    Maks työntövoima Z 2000 lbf 8896 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tyyppi Carousel Carousel
    Kapasiteetti 10 10
    Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
    Työkalun suurin pituus 12.00 in 305 mm
    Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
    Työkalusta työkaluun (ka.) 4.20 s 4.20 s
    Lastusta lastuun (ka.) 5.00 s 5.00 s
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 20 gal 76 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 4000 rpm 4000 rpm
    Karan teho 7.5 hp 5.6 kW
    Vaihtovirran syöttöjännite (1-vaiheinen) 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (1-vaihe) 40 A 40 A
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Vientipaletti 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Paino 3960 lb 1796.0 kg
    Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    VIDEOT

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 4 000 rpm kara

    Haas-ohjaus

    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Ylijännitesuoja
    • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja

    Tuotevaihtoehdot

    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros
    • Käyttöoppaat

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    VIDEOT

     Haas Pocket Mill – Ensimmäinen katsaus

    Tutustu uuteen Haasin Pocket Mill.  Edullisin 40-kartioinen jyrsinkone on todellinen pystykarainen työstökeskus eikä pelkkä harrastelijan kone.  Se sopii erinomaisesti verstaisiin, joissa on rajoitetusti lattiatilaa, tai autotalliisi tai vajaan. Lisäksi se toimii kolmi- tai yksivaihevirralla! Päivitä 6 000 tai 8 000 rpm:n karaan, lisää 10-paikkainen työkalunvaihtaja ja jäähdytysnestejärjestelmä, lisää 4. ja jopa 5. akselin pyöröpöytä, niin käytössäsi on kone, jolla pystyy suorittamaan tuotantoa.

    Uusi Haasin Pocket Mill

    Haasin Pocket Mill on riittävän pieni mahtumaan lähes mihin tahansa työpajasi tilaan, ja se tarjoaa täysikokoisten koneidemme ominaisuudet ja suorituskyvyn erittäin edulliseen hintaan.  Se on erinomainen valinta start-up-verstaille, kouluille, harrastelijoille, autotallikoneistajille tai kenelle tahansa, jolla on rajoitetusti tilaa ja rajallinen budjetti.

    OHEISTUOTTEET

    Suurempi työalue

    Haas Mini Mill

    Mini Mill

    CNC-minipystyjyrsinkone, jonka liikealue on 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 8k RPM
    • 10 or 20 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Työkaluhuonevaihtoehto

    Haas TM-0

    TM-0

    CNC-työkalujyrsinkone, jonka liikealue on 508 x 305 x 406 mm

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 4k RPM
    • 1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Tuotannon työkaluhuonevaihtoehto

    Haas TM-1P

    TM-0P

    CNC-työkalujyrsinkone, jonka liikealue on 508 x 305 x 406 mm ja jossa on ATC

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 6k RPM
    • 10 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.