My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
TM-0

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Työkalujyrsinkoneet
  3. TM-0

TM-0

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

CNC-työkalujyrsinkone, jonka liikealue on 508 x 305 x 406 mm

TM-0 on pienin ja edullisin Haasin TM-sarjan työkalujyrsinkoneista. TM-sarjan työkalujyrsinkoneet ovat edullisia, helppokäyttöisiä ja ne tarjoavat Haas-CNC-järjestelmän tarkkuutta. Niissä on standardit 40-kartioiset työkalut ja niiden käytön oppiminen ja käyttö on helppoa, vaikka et tuntisi G-koodia. Ne ovat täydellisiä valintoja kouluille, CNC-työstöön siirtyville yrityksille tai kenelle tahansa, joka etsii edullista konetta pitkällä liikealueella.

  • Toimii yksi- tai kolmivaihevirralla
  • Keskusteleva ohjelmointijärjestelmä
  • Täydet CNC-ominaisuudet edullisesti
  • HaasConnect-etävalvonta

HUOMAA: Yksivaihevirtakäyttö ei ole saatavilla Euroopassa.

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 4k RPM
  • 1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Tekniset tiedot
  • Pyöröpöytien sopivuus

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 4 000 rpm kara

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Jäähdytyspumppusarja

Haas-ohjaus

  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Työvalo
  • Puhelimen latausteline

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Rakennepiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

Videot
Puristimen tasoitus ja osoittaminen
Jos sinulla on joskus ollut vaikeuksia käyttää puristinta tai et ole varma, miten se kannattaa tehdä, tämä video sopii sinulle. Päivän vinkin asiantuntija Mark Terryberry näyttää, kuinka se tapahtuu.
Haasin langaton mittausjärjestelmä
Haasin langaton mittausjärjestelmä (WIPS) tekee työkalujen ja työn korjainten asettamisesta salamannopeaa. Ei enää kulmanetsimiä tai paperiliuskoja työkalun alla.
Oikean halkaisijan määritteleminen
Tällä videolla Haasin päivän vinkin asiantuntija Mark Terryberry keskustelee aiheesta, joka kaikkien koneistajien pitäisi tuntea. Tämä video hyödyttää niin aloittelijoita kuin kokeneita ammattilaisiakin.
Käytä G53:a G28:n sijaan Haas-jyrsinkoneen lähettämiseen kotiasentoon
Käytätkö G28-komentoa lähettääksesi koneesi pöydän tai työkalut kotiasentoon? Tämän päivän vinkissä Mark esittelee, kuinka G53-komentoa käyttämällä voi säästää arvokasta kiertoaikaa ja lisäksi vähentää koneen kaatumisen riskiä.
OHEISTUOTTEET

LISÄÄ NOPEUTTA JA ENEMMÄN TYÖKALUJA

Haas TM-1P

TM-0P

CNC-työkalujyrsinkone, jonka liikealue on 508 x 305 x 406 mm ja jossa on ATC

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 6k RPM
  • 10 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SUUREMPI TYÖSKENTELYALUE

Haas TM-1

TM-1

CNC-työkalujyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 4k RPM
  • 1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

TEHOKKAAMPI TUOTANTO

Product Image

VF-1

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 508 x 406 x 508 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 20 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 20.00 in 508 mm
Y-akseli 12.00 in 305 mm
Z-akseli 16.00 in 406 mm
Karanpäästä pöytään (~ maks.) 20.0 in 508 mm
Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 7.5 hp 5.6 kW
Suurin nopeus 4000 rpm 4000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Kartio CT or BT 40 CT or BT 40
Laakerin voitelu Grease Packed Grease Packed
Jäähdytys Air Cooled Air Cooled
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 38.4 in 975 mm
Pituus (työalue) 30.50 in 775 mm
Leveys 10.5 in 267 mm
T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-uran keskipisteen etäisyys 4.00 in 102 mm
Vakio-T-urien määrä 3 3
Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 200 ipm 5.1 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 200 ipm 5.1 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 200 ipm 5.1 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 200 ipm 5.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 2000 lbf 8896 N
Maks työntövoima Y 2000 lbf 8896 N
Maks työntövoima Z 2000 lbf 8896 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 4000 rpm 4000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Karan teho 7.5 hp 5.6 kW
Vaihtovirran syöttöjännite (1-vaiheinen) 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (1-vaihe) 40 A 40 A
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Vientipaletti 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Paino 3660 lb 1660.0 kg

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
HA2TS TM-0 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C TM-0 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5CS TM-0 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT160-2 TM-0 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT160SP TM-0 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210SP TM-0 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT100 TM-0 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
TRT160 TM-0 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
TRT70 TM-0 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT100 TM-0 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160 TM-0 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C-T TM-0 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT200HS TM-0 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.