TM-0

  1. 立型マシニングセンター
  2. ツールルームミル
  3. TM-0

TM-0

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

CNC工具ルームミル - 移動量508×305×406mm

TM-0は、Haas TMシリーズの中で最も小型で、最もお手頃な価格の工具ルームミルです。Haasの工具ルームミルは、手頃な価格で使い方が簡単、そしてHaas CNCシステムの正確な制御を提供します。標準40テーパーツーリングを搭載し、Gコードの知識がなくても分かりやすく操作も簡単です。学校やCNCに移行途中の企業、大きな移動がある機械を予算内で探している方に最適です。

  • 1フェーズまたは3フェーズ電源で作動
  • 対話式プログラミングシステム
  • お手頃価格のフルCNC能力
  • HaasConnection遠隔モニタリング

注記:ヨーロッパでは、単相電源では作動できません。

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 4k RPM
  • 1 工具収容能力
各機種の比較
在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 4,000rpmスピンドル

チップおよびクーラントの管理

  • クーラントポンプキット

Haas制御

  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • ビジュアルパーツプログラミングシステム
  • ユーザー定義マクロ
  • 標準プログラムメモリ、1GB

生産オプション

  • 作業灯
  • 携帯電話充電スタンド

発送

  • リフト対応装備

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ
ビスを角形に形成し示す方法
ビスの設定に手間取ったことがある方や、その正しい方法が分からない方はぜひこのビデオをご覧ください。「今日のアドバイス」のエキスパート、マーク・テリーベリーが秘訣をご紹介します。
Haas直感型ワイヤレス検査システム
Haas直感型ワイヤレスプローブシステム(WIPS)を使うと、ほんの一瞬で工具とワークオフセットを設定できます。エッジを見つけたり、必要な工具の下に紙片を置いたりする必要がありません。
ボアを正しくピックアップする方法
このビデオでは、Haas「今日のアドバイス」のエキスパートであるマーク・テリーベリーが、機械工なら誰もが知っておくべき話題に触れます。初心者でも経験豊富なプロでも、見るとためになるビデオです。
G28の代わりにG53を使ってHaasミルを原点に戻す
機械テーブルや工具を原点に送り戻すとき、G28コマンドを使用していますか? この「今日のアドバイス」では、G53コマンドを使用することによって、貴重なサイクル時間を節約するばかりでなく、機械の衝突リスクを軽減できることをマークがご説明します。
関連製品

より高速でより多くの工具

Haas TM-1P

TM-0P

ATC付きCNC工具ルームミル - 移動量508×305×406mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 6k RPM
  • 10 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

広い加工範囲

Haas TM-1

TM-1

CNC工具ルームミル - 移動量762×406×406mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 4k RPM
  • 1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

生産性を向上

Product Image

VF-1

CNC立型マシニングセンター - 移動量508×406×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 20 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
移動 S.A.E METRIC
X軸 20.00 in 508 mm
Y軸 12.00 in 305 mm
Z軸 16.00 in 406 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最大) 20.0 in 508 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 7.5 hp 5.6 kW
最大速度 4000 rpm 4000 rpm
最大トルク 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
テーパー CT or BT 40 CT or BT 40
ベアリング潤滑 Grease Packed Grease Packed
冷却 Air Cooled Air Cooled
テーブル S.A.E METRIC
長さ 38.4 in 975 mm
長さ(作業領域) 30.50 in 775 mm
幅 10.5 in 267 mm
Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Tスロット中心距離 4.00 in 102 mm
標準Tスロットの数 3 3
テーブル上の最大重量(均等に分配) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 200 ipm 5.1 m/min
X軸で高速 200 ipm 5.1 m/min
Y軸で高速 200 ipm 5.1 m/min
Z軸で高速 200 ipm 5.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 2000 lbf 8896 N
最大スラストY 2000 lbf 8896 N
最大スラストZ 2000 lbf 8896 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 4000 rpm 4000 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
スピンドル出力 7.5 hp 5.6 kW
入力AC電圧(1相) 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(1相) 40 A 40 A
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
輸出用パレット 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
重量 3660 lb 1660.0 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HA2TS TM-0 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C TM-0 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS TM-0 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160-2 TM-0 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160SP TM-0 ぴったり適合する
HRT210SP TM-0 ぴったり適合する
TRT100 TM-0 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 TM-0 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT70 TM-0 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT100 TM-0 ぴったり適合する
HRT160 TM-0 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C-T TM-0 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT200HS TM-0 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。