My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
TM-0

  1. Lodrette fræsere
  2. Værktøjsafdeling fræsere
  3. TM-0

TM-0

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

CNC-TM-fræser med vandringer på 508 x 305 x 406 mm

TM-0 er den mindste og mest prisbillige af Haas’ TM-fræsere. Haas’ TM-fræsere har en overkommelig pris, er nemme at bruge og har præcisionsstyringen fra Haas’ CNC-system. De bruger standard konus 40-spindelværktøj og er meget lette at lære og betjene – selv uden kendskab til G-kode. De er det perfekte valg til skoler og virksomheder, der overgår til CNC, eller til alle der leder efter en prisbillig maskine med stor vandring.

  • Fungerer med enkelt- eller trefaset strømforsyning
  • Konverserende programmering
  • Prisoverkommelig fuld CNC-funktionalitet
  • HaasConnect-monitorering

BEMÆRK: Enkeltfaset drift er ikke tilgængelig i Europa.

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 4k RPM
  • 1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE VORES LAGER
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
  • Spindel med 4.000 rpm

Spån- og kølemiddelhåndtering

  • Kølevandspumpesæt
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
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Visuelt emneprogrammeringssystem
  • Brugerdefinerbare makroer
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Arbejdslys
  • Telefonens ladestander

Forsendelse

  • Løfteanvisning

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
Videoer
Sådan vinkelbearbejdes og angives et skruestik
Hvis du nogensinde har kæmpet med opsætningen af et skruestik, eller ikke er sikker på, hvordan det gøres korrekt, er denne video noget for dig. Dagens tip-ekspert, Mark Terryberry, viser det hvordan.
Haas’ trådløse, intuitive probesystem
Med Haas' trådløse, intuitive probesystem (WIPS) kan du indstille værktøjs- og arbejdsforskydninger på en brøkdel af tiden. Ikke mere behov for kantfindere eller papirlapper under værktøjet.
Sådan aflæser du korrekt en udboring
I denne video fortæller Haas' Dagens tip-ekspert, Mark Terryberry, om et emne, som alle maskinarbejdere skal kende. Uanset om du er begynder eller ekspert, vil denne video være nyttig for dig.
Brug G53 i stedet for G28 til at sende Haas-fræseren til hjemposition
Bruger du en G28-kommando til at sende maskinens bord eller værktøjer til hjemposition? I dette Dagens tip viser Mark, hvordan du ved i stedet at bruge en G53-kommando ikke bare sparer værdifuld cyklustid, men også mindsker risikoen for at ødelægge maskinen.
RELATEREDE PRODUKTER

MERE HASTIGHED OG FLERE VÆRKTØJER

Haas TM-1P

TM-0P

CNC-TM-fræser med vandringer på 508 x 305 x 406 mm og automatisk værktøjsveksler (ATC)

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 6k RPM
  • 10 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

STØRRE ARBEJDSOMRÅDE

Haas TM-1

TM-1

CNC-TM-fræser med vandringer på 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 4k RPM
  • 1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

HØJERE PRODUKTION

Product Image

VF-1

Vertikal CNC-fræser med vandringer på 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 8.1k RPM
  • 20 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 20.00 in 508 mm
Y-akse 12.00 in 305 mm
Z-akse 16.00 in 406 mm
Spindelnæse til bord (~ maks.) 20.0 in 508 mm
Spindelnæse til bord (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 7.5 hp 5.6 kW
Maks. hastighed 4000 rpm 4000 rpm
Maks. moment 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Konus CT or BT 40 CT or BT 40
Smøring af leje Grease Packed Grease Packed
Køling Air Cooled Air Cooled
Bord S.A.E METRIC
Længde 38.4 in 975 mm
Længde (arbejdsområde) 30.50 in 775 mm
Bredde 10.5 in 267 mm
Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Centerafstand for T-åbning 4.00 in 102 mm
Antal std. T-åbninger 3 3
Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 200 ipm 5.1 m/min
Ilgang på X 200 ipm 5.1 m/min
Ilgang på Y 200 ipm 5.1 m/min
Ilgang på Z 200 ipm 5.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 2000 lbf 8896 N
Maks. stød Y 2000 lbf 8896 N
Maks. stød Z 2000 lbf 8896 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 4000 rpm 4000 rpm
Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelstrøm 7.5 hp 5.6 kW
Indgående vekselspænding (1-faset) 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (1-faset) 40 A 40 A
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Eksportpalle 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Vægt 3660 lb 1660.0 kg

BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD ADVARSEL!
HA2TS TM-0 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HA5C TM-0 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HA5CS TM-0 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRT160-2 TM-0 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRT160SP TM-0 POSITIV MONTERING
HRT210SP TM-0 POSITIV MONTERING
TRT100 TM-0 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
TRT160 TM-0 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
TRT70 TM-0 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRT100 TM-0 POSITIV MONTERING
HRT160 TM-0 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HA5C-T TM-0 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRT200HS TM-0 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.