My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
TM-0

  1. Függőleges marók
  2. Szerszámmarók
  3. TM-0

TM-0

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

CNC szerszámmaró 508 x 305 x 406 mm-es járatokkal

A TM-0 a Haas TM-sorozatú szerszámmaróinak legkisebb és leginkább megfizethető változata. A Haas szerszámmarók megfizethetőek, könnyen kezelhetőek és a Haas CNC rendszer precíziós vezérlését kínálják. A standard SK-40-es kúposságú szerszámozást használják, és nagyon könnyen megtanulhatók és kezelhetők a G Kód ismerete nélkül is. Ezek a tökéletes választást jelentik a CNC-re áttérő iskolák és vállalatok számára, vagy bárki számára, aki egy nagy járatú gépet keres adott költségkereten belül.

  • Egy- vagy háromfázisú áramellátásról működtethető
  • Párbeszédes programozási rendszer
  • Megfizethető teljes CNC képességek
  • HaasConnect távfelügyelet

MEGJEGYZÉS: Az egyfázisú működés nem vehető igénybe Európában.

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 4k Fordulatszám
  • 1 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Műszaki adatok
  • Forgóasztal illesztési táblázat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 4000 rpm fordulatszámú orsó

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Hűtőközeg-szivattyú-készlet

A Haas-vezérlés

  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • Biztonságos futás
  • HaasDrop
  • Vizuális munkadarab-programozási rendszer
  • Felhasználó által definiálható makrók
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • Munkavilágítás
  • Telefontöltő állvány

Szállítás

  • Emelési előkészítés

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

Videók
Hogyan állítsuk be és jelezzük egy satu merőlegességét
Ha Ön bármikor küzdött egy satu beállításával vagy nem biztos benne, hogy hogyan kell csinálni helyesen, ez a video Önnek szól. A Nap tippje szakértője, Mark Terryberry megmutatja Önnek, hogyan csinálja.
Vezeték nélküli intuitív mérőrendszer
A Haas Wireless Intuitive Probing System (WIPS) segítségével az idő tört része alatt állíthatja be a szerszám- és munkadarab-eltolásokat. Többé nincs szükség élkeresőkre vagy papírcsíkokra a szerszám alatt.
Hogyan kell helyesen felvenni a furatpozíciót
Ebben a videóban a Haas Napi tipp szakértője, Mark Terryberry olyan témát érint, amelyet minden gépésznek ismernie kell. Ön akár kezdő, akár tapasztalt profi, ez a videó az előnyére szolgál.
Használja a G53-at a G28 helyett, hogy a Haas maróját a kiindulási pozícióba küldje
A G28 parancsot használja a gépasztal vagy a szerszámok kiindulási pozícióba történő küldéséhez? Ebben a Nap tippjében Mark bemutatja, hogy ehelyett a G53 parancs használatával nemcsak értékes ciklusidőt takarít meg, hanem csökkenti a gép meghibásodásának kockázatát is.
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

NAGYOBB SEBESSÉG ÉS TÖBB SZERSZÁM

Haas TM-1P

TM-0P

CNC szerszámmaró 508 x 305 x 406 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 6k Fordulatszám
  • 10 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB MUNKATÉR

Haas TM-1

TM-1

CNC szerszámmaró 762 x 406 x 406 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 4k Fordulatszám
  • 1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB TERMELÉS

Product Image

VF-1

CNC függőleges maró 508 x 406 x 508 mm-e járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 20 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 20.00 in 508 mm
Y tengely 12.00 in 305 mm
Z tengely 16.00 in 406 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 20.0 in 508 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 7.5 hp 5.6 kW
Max. sebesség 4000 rpm 4000 rpm
Max. nyomaték 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Kúpos CT or BT 40 CT or BT 40
Csapágy kenése Grease Packed Grease Packed
Hűtés Air Cooled Air Cooled
Asztal S.A.E METRIC
Hossz 38.4 in 975 mm
Hossz (munkaterület) 30.50 in 775 mm
Szélesség 10.5 in 267 mm
T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-horony tengelytáv 4.00 in 102 mm
Alapértelmezett T-hornyok száma 3 3
Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 200 ipm 5.1 m/min
Gyorsjárat – X 200 ipm 5.1 m/min
Gyorsjáratok - Y 200 ipm 5.1 m/min
Gyorsjárat – Z 200 ipm 5.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 2000 lbf 8896 N
Max. tolóerő Y 2000 lbf 8896 N
Max. erő a Z tengely irányában 2000 lbf 8896 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 4000 rpm 4000 rpm
Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Orsóteljesítmény 7.5 hp 5.6 kW
Bemeneti AC feszültség (egyfázisú) 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (egyfázisú) 40 A 40 A
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Export raklap 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Tömeg 3660 lb 1660.0 kg

MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

**Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS
HA2TS TM-0 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HA5C TM-0 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HA5CS TM-0 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT160-2 TM-0 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT160SP TM-0 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210SP TM-0 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TRT100 TM-0 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
TRT160 TM-0 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
TRT70 TM-0 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT100 TM-0 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160 TM-0 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HA5C-T TM-0 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT200HS TM-0 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.