My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
TM-0

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. Werkzeug- und Vorrichtungsbau
  3. TM-0

TM-0

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC-Fräsmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau mit Verfahrwegen von 508 x 305 x 406 mm

Die TM-0 ist die kleinste und preiswerteste der Haas TM Baureihe von Fräsmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Fräsmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau von Haas sind preiswert und einfach zu bedienen und bieten die Präzisionssteuerung des Haas CNC-Systems. Sie verwenden SK-40-Standardwerkzeuge und sind einfach zu erlernen und zu bedienen. Kenntnisse des G-Codes sind nicht erforderlich. Sie sind die perfekte Wahl für Schulen und Unternehmen, die auf CNC umsteigen, oder für alle, die eine große und kostengünstige Maschine mit großen Verfahrwegen suchen.

  • Kann an einem 1- oder 3-Phasen-Netzanschluss betrieben werden.
  • Dialogprogrammiersystem
  • Erschwingliche komplette CNC-Fähigkeiten
  • Fernüberwachung mit HaasConnect

HINWEIS: Einphasiger Betrieb ist in Europa nicht verfügbar.

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 4k RPM
  • 1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Technische Daten
  • Kompatibilität von Drehtischen

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 4.000 rpm

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Nachrüstpaket für Kühlmittelpumpe

Die Haas Steuerung

  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Früherkennungsmodul für Stromausfall
  • Erweiterte Werkzeugverwaltung
  • M130 Medienanzeige
  • HaasConnect: Fernüberwachung
  • Sicherer Lauf
  • HaasDrop
  • Visuelles Teileprogrammiersystem
  • Anwenderdefinierte Makros
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)

Produktoptionen

  • Arbeitsraumbeleuchtung
  • Telefon-Ladestation

Versand

  • Hebeösen

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Maschinenabmessungen
  • Drehmomentkurve
  • Bedienerhandbuch

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

Videos
Wie man einen Schraubstock ausrichtet und kennzeichnet
Wenn Sie schon einmal mit dem Einrichten eines Schraubstocks gekämpft haben oder sich nicht sicher sind, wie Sie es richtig machen sollen, ist dieses Video genau das Richtige für Sie. Mark Terryberry zeigt Ihnen mit dem Tipp des Tages wie das funktioniert.
Das drahtlose, intuitive Messtastsystem von Haas
Mit dem drahtlosen, intuitiven Messtastsystem (WIPS) von Haas können Sie Werkzeug- und Arbeitsabstände in einem Bruchteil der Zeit einstellen. Keine Kantenfinder oder Zettel mehr unter dem Werkzeug erforderlich.
Wie man eine Bohrung richtig aufnimmt
In diesem Video behandelt Mark Terryberry den Haas Tipp des Tages zu einem Thema, das jeder Maschinist wissen muss. Ob Sie Anfänger oder erfahrener Profi sind, Sie werden von diesem Video profitieren.
Verwenden Sie G53 anstelle von G28, um Ihre Haas Fräsmaschine in die Ausgangsposition zu bringen.
Verwenden Sie einen G28-Befehl, um Ihren Maschinentisch oder Ihre Werkzeuge in die Ausgangsposition zu bringen? Mit diesem Tipp des Tages demonstriert Mark, wie die Verwendung eines G53-Befehls nicht nur wertvolle Zykluszeit spart, sondern auch das Risiko eines Absturzes Ihrer Maschine reduziert.
VERBUNDENE PRODUKTE

MEHR GESCHWINDIGKEIT UND MEHR WERKZEUGE

Haas TM-1P

TM-0P

CNC/Fräsmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau mit Verfahrwegen von 508 x 305 x 406 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 6k RPM
  • 10 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

GRÖSSERER ARBEITSBEREICH

Haas TM-1

TM-1

CNC Fräsmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau mit Verfahrwegen von 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 4k RPM
  • 1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

HÖHERE PRODUKTION

Product Image

VF-1

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 8.1k RPM
  • 20 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 20.00 in 508 mm
Y-Achse 12.00 in 305 mm
Z-Achse 16.00 in 406 mm
Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 20.0 in 508 mm
Spindelnase zum Tisch (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 7.5 hp 5.6 kW
Max. Geschwindigkeit 4000 rpm 4000 rpm
Max. Drehmoment 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Kegel CT or BT 40 CT or BT 40
Lagerschmierung Grease Packed Grease Packed
Kühlung Air Cooled Air Cooled
Tisch S.A.E METRIC
Länge 38.4 in 975 mm
Länge (Arbeitsbereich) 30.50 in 775 mm
Breite 10.5 in 267 mm
Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Mittenabstand der T-Nuten 4.00 in 102 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 3 3
Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. Vorschub für Zerspanen 200 ipm 5.1 m/min
Eilgänge an X 200 ipm 5.1 m/min
Eilgänge auf Y 200 ipm 5.1 m/min
Eilgänge an Z 200 ipm 5.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 2000 lbf 8896 N
Max. Schubkraft Y 2000 lbf 8896 N
Max. Schubkraft Z 2000 lbf 8896 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 4000 rpm 4000 rpm
Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelleistung 7.5 hp 5.6 kW
Eingangsspannung AC (einphasig) 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (einphasig) 40 A 40 A
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Export-Palette 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Gewicht 3660 lb 1660.0 kg

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

† Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

 

DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
HA2TS TM-0 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HA5C TM-0 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HA5CS TM-0 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160-2 TM-0 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT160SP TM-0 PASST
HRT210SP TM-0 PASST
TRT100 TM-0 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TRT160 TM-0 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TRT70 TM-0 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT100 TM-0 PASST
HRT160 TM-0 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HA5C-T TM-0 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT200HS TM-0 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.