My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Multi-Axis Machining

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Loading

Produktivitätswerkzeug

4- | 5-Achsen

Volle 5 Achsen und 3+2 für Ihre Haas

Recently Updated

Sonderzubehör für die 4. und 5. Achse


Am schnellsten steigern Sie die Produktivität Ihrer Haas-Fräsmaschine, wenn Sie ein Einzel- oder Zwei-Achsen-Drehteil hinzufügen. So verringern Sie die Anzahl der Aufspannungen oder können ganz darauf verzichten und mühelos zur mehrseitigen Bearbeitung übergehen.

Zur Zusammenarbeit entwickelt

Seit Anfang der 1980er Jahre bauen und verwenden wir Haas Drehprodukte. Wir haben praktische Erfahrung in der Optimierung von Werkzeugmaschinen, um Ihre Rüstzeiten zu reduzieren, die Genauigkeit Ihrer Teile zu erhöhen und Ihre Zykluszeiten zu verkürzen. Durch das Hinzufügen eines Haas-Drehtisches zu Ihrer Maschine erhöhen Sie Ihre Fähigkeiten erheblich und gewinnen Plug-and-Play-Kompatibilität mit der Haas Steuerung. Da wir nicht nur die Maschine, sondern auch die Steuerung und die Achsantriebe bauen, ist die Integration nahtlos.

KEINE ANGST VOR 5 ACHSEN 1
Im ersten Video unserer Baureihe “Keine Angst vor 5 Achsen” erklärt John Nelson, warum die 5-Achsen-Bearbeitung viel einfacher ist als je zuvor und warum jeder Betrieb ein 5-Achsen-Betrieb sein kann.
KEINE ANGST VOR 5 ACHSEN 2
Im zweiten Video unserer Serie “Keine Angst vor 5 Achsen” erklärt John Nelson, wie Sie Ihre Maschine und Drehtischkombination auswählen und welche Optionen Sie in Betracht ziehen sollten, um das Beste aus Ihrer Maschine und Drehtisch zu machen.
KEINE ANGST VOR 5 ACHSEN 3
Im dritten Video unserer Serie “Keine Angst vor 5 Achsen” erklärt John Nelson das Einrichten Ihres Drehtisches oder Schwenkzapfens und erklärt, wie die Haas DWO/TCPC-Funktion das Arbeiten mit der 4. und 5. Achse einfacher denn je macht.


Indexiertische

Bestens geeignet für Teile, die in einer 5C-Spannzange gehalten werden können. Es sind Ein- und Mehrkopfeinheiten mit verschiedenen Geschwindigkeitsoptionen erhältlich.

WEITERE INFORMATIONEN


Drehtisch

Für die Bearbeitung von Rundteilen bis hin zu ungeraden Gussteilen ermöglichen diese T-Nuten-Drehtische eine äußerst flexible Befestigung. Geschwindigkeiten bis zu 830 Grad/Sek.

WEITERE INFORMATIONEN


5-Achsen-Drehtische

Für 3+2-Positionierung oder volle 5-Achsen-Bewegung, erhältlich als Indeier- oder Drehtisch, erhöhen diese Einheiten die Genauigkeit und reduzieren die Rüstzeiten.

WEITERE INFORMATIONEN
5-ACHS-BEARBEITUNG MIT DWO/TCPC VEREINFACHEN
Die Softwarefunktionen zum Ermitteln des dynamischen Werkstückversatzes (DWO) und zur Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts (TCPC) erlauben Ihnen, das CAM-Programm vorher zu erstellen und die Spannvorrichtung sowie das Werkstück an einer beliebigen Stelle auf dem Maschinentisch zu platzieren, ohne dass das Programm neu geladen werden muss!
Einfache Zylindergravur mit G47/G107
Einfaches Handprogrammieren der 4. Achse auf Ihrer Haas Fräse, ohne CAM-System. Mit G47 und G107 ist das Eingravieren auf einem zylindrischen Werkstück denkbar einfach.
So steuern Sie eine sichere Werkzeugwechselposition
In diesem Video zeigt Mark, wie man eine sichere Werkzeugwechselposition befehligt, um zu verhindern, dass ein Werkzeug in die Vorrichtung oder die Drehvorrichtung stürzt. Alles erfolgt mit einem einfachen Programm und wird mit einem M-Code referenziert.
Achsantriebe
Erweitern Sie Ihre bestehende Haas Fräse um die Funktionen der 4. und 5. Achse.

Alle Haas Fräsen können vor Ort beim Kunden mit den notwendigen Antrieben für die 4- und 5-Achsenantrieb für die Haas Steuerung ausgestattet werden, um eine Mehrachsenfähigkeit zu erreichen. Um die richtigen Antriebe für Ihre Maschine zu finden, besuchen Sie einfach unseren Online-Teilekatalog.

Kaufen Sie jetzt

Wie sieht die Maschine aus, die Sie sich heute zusammenstellen?

Modell und Preis

Ihre nächste Haas wartet schon.

Erste Schritte

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.