My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Suchergebnisse

Web Pages

Bilder

    • <
    • 1
    • >

VP-5 Prismatic Machine

VP-5 Prismatisch

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Vertikales Prisma-Bearbeitungszentrum; 40" x 26" x 25"

Das vertikale Bearbeitungszentrum VP-5 von Haas kombiniert die starre Struktur unseres mittelgroßen vertikalen Bearbeitungszentren mit einem schwenkbaren Spindelkopf. So entsteht eine vielseitige Maschine für die Bearbeitung mehrseitiger prismatischer Werkstücke.   

  • Fräsen Sie prismatischen Werkstücke mit einer Aufspannung
  • SK 40 Gelenkspindel mit Bremse
  • +106º bis -8º B-Achsen-Spindeldrehung, interpoliert oder positionierend
  • Fügen Sie einen Drehtisch für die 5-seitige Bearbeitung hinzu

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 40 Kegel
  • 4 Achse
  • 8.1k RPM
  • 50+1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen

Demnächst. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem HFO.

HINWEIS: Abgebildet mit optionalem Drehtisch. (Minimaler und maximaler) Abstand Spindelnase – Maschinentisch variiert abhängig von der Orientierung der Spindel.

Maschinen vergleichen
  • Angaben zur Maschine
  • Technische Daten

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Recently Updated

VP-5 Vertikalfräse mit Gelenkkopf


Der gelenkige B-Achsen-Spindelkopf der VP-5 bietet einen Drehbereich von +106 ° bis -8 º, so dass Sie prismatische Teile in einer einzigen Aufspannung bearbeiten können. Synchronisieren Sie die Bewegung der B-Achse mit der X-, Y- und Z-Achse für eine interpolierte 3D-Bearbeitung, oder aktivieren Sie die leistungsstarke B-Achsenbremse für eine starre 3+1-Bearbeitung. Für noch mehr Flexibilität können Sie eine C-Achse mit hoher Geschwindigkeit oder eine A-Achse für die 5-Seiten-Bearbeitung hinzufügen.

Drehtischoptionen

Für die VP-5 sind zwei Drehtisch-Optionen erhältlich, die zusätzliche Flexibilität bei der Bearbeitung komplexer, mehrseitiger Teile bieten:

A-Achsen-Drehtisch-Option mit hoher Geschwindigkeit – montiert einen HRT310SS-Rotationstisch vertikal auf dem VP-5-Tisch, um einen Hochgeschwindigkeits-Achsenteller für die Bearbeitung kleinerer prismatischer Teile bereitzustellen.

Mehr erfahren

C-Achsen-Drehtisch mit hoher Geschwindigkeit – montiert einen HRT310SS-Drehtisch horizontal auf dem VP-5-Tisch als C-Achsen-Teller, um Zugang zu 5 Seiten längerer Teile zu erhalten.

Mehr erfahren
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

EIN ANDERER ANSATZ

Haas UMC-500

UMC-500

5-Achsen-CNC vertikales Bearbeitungszentrum mit Verfahrwegen von 610 mm x 406 mm x 406 mm

  • 40 Kegel
  • 5 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

EIN ANDERER ANSATZ

Haas VR-8

VR-8

Vertikales Bearbeitungszentrum mit 5-Achsen; 1.626 x 1.016 x 1.067 mm, 2-Achsen-Kopf

  • HSK-A63 Kegel
  • 5 Achse
  • 20k RPM
  • 50+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Alternative zum Drehzentrum

Haas ST-28Y

ST-28Y

CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und einer max. Tragfähigkeit von 298 x 572 mm, A2-8 und einem Durchmesserbereich für Stangen von 102 mm

  • 12" Spannfuttergröße
  • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 40.00 in 1016 mm
Y-Achse 26.00 in 660 mm
Z-Achse 25.00 in 635 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
Max. Geschwindigkeit 8100 rpm 8100 rpm
Max. Drehmoment 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Kegel CT or BT 40 CT or BT 40
Lagerschmierung Grease Packed Grease Packed
Kühlung Air Cooled Air Cooled
B-Achse – Schwenkwinkel S.A.E METRIC
Reise +106° to -8° +106° to -8°
Max. Geschwindigkeit 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Bremsmoment 1200 ft-lbf 1626 Nm
Tisch S.A.E METRIC
Länge 54.0 in 1372 mm
Breite 24.0 in 610 mm
Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Mittenabstand der T-Nuten 3.15 in 80 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 5 5
Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 3500 lb 1588 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. Vorschub für Zerspanen 500 ipm 12.7 m/min
Eilgänge an X 710 ipm 18.0 m/min
Eilgänge auf Y 710 ipm 18.0 m/min
Eilgänge an Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 2550 lbf 11343 N
Max. Schubkraft Y 4100 lbf 18238 N
Max. Schubkraft Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Tragfähigkeit 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 13.00 in 330 mm
Max Tool Length (probeable) 10.9 in 277 mm
Max. Werkzeuggewicht 12.0 lb 5.4 kg
Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 1.80 s 1.80 s
Span-zu-Span (Durchschnitt) 3.30 s 3.30 s
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 8100 rpm 8100 rpm
Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 168.0 in x 99.0 in x 125.0 in 427 cm x 251 cm x 318 cm
Gewicht 15360 lb 6967.0 kg

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

† Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

 

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.